Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Erstklassige LNG-Tankstandmessung für Flüssiggas

Eine hochmoderne Lösung für LNG-Tanks gewährleistet einen sicheren Betrieb und eine hervorragende Bestandstransparenz

LNG-Anlage

das Bild zeigt ein Beispiel für eine verfügbare Lösung

Nehmen Sie Kontakt mit unseren Experten für Lösungen auf

Für spezifische Fragen füllen Sie bitte das Formular aus, unsere Lösungsberater werden Sie schnellstmöglich kontaktieren. Wenn Sie möchten, können Sie uns im Nachrichtenfeld bereits detailliertere Informationen mitteilen.

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Ihre LNG-Anlage wird in hohem Maße von unserer langjährigen Erfahrung bei der Entwicklung schlüsselfertiger Lösungen profitieren. Ingenieure von Endress+Hauser unterstützen Sie bei der Migration und Integration vorhandener Systeme. Wir liefern weltweit vollständig skalierbare Tank- und Bestandsmesslösungen für Anlagen, Terminals und Spitzenausgleichsanlagen. Die Bestandsverwaltungssoftware Tankvision LMS überwacht Ihren Bestand, Schichtung, Rollover, Temperatur und Leckagen. Um genaue und eichpflichtige Messungen zu ermöglichen, sind unsere Messgeräte NMi- und PTB-zertifiziert.

Die Lösungen im Überblick:

Verfügbar für:
Öl und Gas / Marine

Hardware und Software:

  • Die Endress+Hauser Tankstandmessgeräte der Baureihen Micropilot, Proservo und Prothermo verfügen über eine einheitliche Architektur.
  • Das Endress+Hauser Tankvision Multiscan NXA83B ist ein spezielles Überwachungssystem für den Tankinhalt. Es ist ideal für LNG-Terminals geeignet und verfügt über verschiedene Protokolle für die Kommunikation mit installierten Feldgeräten und/oder für Redundanzanforderungen.
  • Das Bestandsmanagementsystem Tankvision LMS ermöglicht eine zuverlässige LNG-Verwaltung in Echtzeit. Es verfügt über ein offenes und redundantes Datensystem und ist zudem ein Multi-User-System, das Fernzugriff ermöglicht.
  • Die Rollover-Vorhersagealgorithmen von TankvisionLMS ermöglichen es dem Benutzer, die Entwicklung von Temperatur, Dichte und Dicke der übereinanderliegenden Schichten innerhalb eines Tanks zu visualisieren und dazu auch die Anfangsbedingungen für Temperatur, Schichttiefe und Zusammensetzung darzustellen.
  • Die Kühl- und Leckerkennungssensoren von Tankvision LMS, die am Boden, an den Seiten und oben auf den LNG-Tanks angebracht sind, dienen zur Erkennung von Anomalien in der Außenisolierung, die zum Auslaufen des Produkts führen können.

Dienstleistungen:

  • Für alle unsere Lösungen bieten wir Unterstützung bei der Inbetriebnahme an
  • Unser Verifizierungsdienst liefert Know-how zu Vorschriften der Eichbehörden
  • Endress+Hauser bietet weltweit technischen Support vor Ort
  • Wir verfügen über eine weltweit anerkannte Kalibrierungsanlage für Servo- und Radargeräte

Sichere und präzise Messungen durch intelligente Services

Sicherheit wird nicht dem Zufall überlassen. Unser umfassendes Portfolio an Messgeräten für die Öl- und Gasindustrie ist für höchste Zuverlässigkeit ausgelegt und erfüllt die Sicherheitsanforderungen gemäß IEC 61508. Unsere hochpräzisen Geräte, Lösungen und Dienstleistungen sorgen für eine höhere Produktivität und Verfügbarkeit. Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung verfügt Endress+Hauser über ein unübertroffenes weltweites Service-Know-how bei Tankstandmessungen von LNG-Tanks.

Unsere maßgeschneiderten Tankstandmesssysteme sorgen in Ihrem LNG-Betrieb für Transparenz. Unabhängig von der Größe Ihres Tanks können wir Ihnen aus unserem umfangreichen Produktportfolio genau den richtigen Sensor anbieten. Da Sicherheit an erster Stelle steht, haben unsere Ingenieure eine breite Palette von Geräten für gefährliche oder korrosive Umgebungen entwickelt (Ex-Zulassung, SIL-Einstufung). Und schließlich ermöglicht unser Bestandsverwaltungssystem Tankvision LMS die gemeinsame Nutzung der Daten in Ihrem gesamten Unternehmen und erhöht damit die Genauigkeit.

Schlankere Abläufe bei Einkauf, Lieferung und Service

Endress+Hauser ist einer der wenigen weltweiten Hersteller, der sowohl Sensoren als auch Software für alle Arten von Messanwendungen anbietet.

Die Nachrüstung von Tankstandmessgeräten bei LNG-Tanks ist oft eine echte Herausforderung.

Wenn eine komplette Überholung nicht möglich ist, unterstützen unsere Ingenieure die Integration vorhandener Protokolle und die Planung der Migration, um die Wartungskosten zu senken und die Flexibilität zu erhöhen.

Die Flexibilität wird durch unsere innovativen Radar- und Servomessgerätetechnologien gewährleistet.

Alle unsere Tankstandmessgeräte – Micropilot, Proservo und Prothermo – verfügen über die entsprechenden Zulassungen.

Sie interessieren sich für unsere Lösungen? Unsere Berater können alle Ihre Fragen beantworten

Nehmen Sie Kontakt mit unseren Experten für Lösungen auf

Für spezifische Fragen füllen Sie bitte das Formular aus, unsere Lösungsberater werden Sie schnellstmöglich kontaktieren. Wenn Sie möchten, können Sie uns im Nachrichtenfeld bereits detailliertere Informationen mitteilen.

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Angebot-Highlights

/

Sie interessieren sich für unsere Lösungen? Unsere Berater beantworten Ihre Fragen.

Endnoten

Entdecken Sie unsere Lösungen