Contrôle des bioprocess upstream avec Raman
Nicro fournit des solutions clés en main pour les fermenteurs
Cette étude de cas analyse comment Nicro est passé d'une analyse d'échantillons chronophage à une surveillance en temps réel des paramètres critiques dans ses process de fermentation. Le résultat ? La surveillance en ligne des métabolites sans échantillonnage hors ligne a aidé la société à améliorer le contrôle de ses process, ce qui a conduit à une production optimisée et à un rendement accru.
Résultats
Cycles de process plus rapides, présentant moins de risques grâce à
la surveillance en ligne et en temps réel des métabolitesContrôle amélioré du process pour une production
optimisée et une meilleure productivitéSolution technologique tout-en-un pour les process de fermentation
Les défis du client
Un indicateur typique de la progression de la fermentation est la consommation d'oxygène dissous dans le fluide, qui donne une estimation de la durée du process. La densité optique et les métabolites peuvent également être surveillés afin d'obtenir plus de renseignements sur le process. La concentration de métabolites est en général mesurée hors-ligne avec des techniques chromatographiques chronophages. Cette prise d'échantillons hors ligne présente un risque de contamination, qui peut entraîner la perte d'un lot précieux.
Notre solution
Nicro a associé ses compétences avec le savoir-faire de BICRO BIOCentre et d'Endress+Hauser pour définir une solution tout-en-un pour les process de fermentation. Cela comprend :
Ingénierie et conception d'un système de fermentation complet par Nicro
Un analyseur Raman Rxn et une sonde Rxn-45 d'Endress+Hauser, alimentés par la technologie Kaiser Raman
Services d'analyse de BICRO BIOCentre assistés par les services de modélisation S-PACT