Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Mesure de la pression

Instruments de mesure performants pour la pression de process, la pression différentielle, le niveau et le débit

Domaine d'application Pression
39 Produits
Filtrer X icon

Avez-vous besoin d'aide pour sélectionner et dimensionner votre prochain appareil ?

Sélectionnez, dimensionnez et configurez facilement les produits les mieux adaptés à vos tâches de mesure et à votre application.

À propos de la mesure de la pression

Qu'il s'agisse de mesurer la pression, le niveau ou le débit, les technologies de mesure sont aujourd'hui souvent utilisées pour les liquides, pâtes et gaz. Grâce à une vaste palette technologique de capteurs, Endress+Hauser propose des instruments parfaitement adaptés à chaque type d'application.

Un design miniature pour une performance inégalée : la Compact Line

La Compact Line allie performance et construction compacte. La gamme de produits comprend le Micropilot FMR43, un radar compact pour la mesure de niveau sans contact avec 80 GHz ou 180 GHz, ainsi que le capteur de niveau éprouvé Liquiphant FTL43 et le capteur Cerabar PMP43 fiable pour la mesure de pression et de niveau hydrostatique. Spécialement conçues pour répondre aux exigences des applications hygiéniques, nos solutions augmentent la productivité, la sécurité et la simplicité des process.

Téléchargements

Plus de contenus

document icon
Mesure de pression PDF, 3.3 MB
Appareils de mesure pour la pression de process, la pression différentielle, le niveau et le débit
download icon Télécharger