Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

La mesure non-invasive de température redéfinie !

Pour les applications exigeantes nécessitant généralement un capteur de température avec doigt de gant foré dans la masse, le capteur de température non-invasif iTHERM SurfaceLine TM611 est une excellente alternative.

Ensemble de mesure de température non-invasif pour les conduites industrielles

L'alternative pour les conditions de process extrêmes.

  • Précision et temps de réponse très élevés, comparables à la mesure de température invasive !
  • Mesure de la température de process sans risque de fuite et de perturbation du débit.
  • Mesure exacte ! Aucune compensation électronique, aucun calcul.
  • Conductivité thermique optimisée : géométrie avancée du couplage thermique pour un excellent transfert de la chaleur.
  • Résistance réduite au transfert de chaleur : pour une précision et un temps de réponse optimaux.
Capteur de température non invasif pour applications exigeantes ©Endress+Hauser

Pour les applications exigeantes dans toutes les industries

  • Vitesses d'écoulement élevées
  • Pressions de process élevées
  • Produits fortement visqueux
  • Produits corrosifs
  • Abrasion
  • Pistonnage
  • Petits diamètres de conduite
Capteur de température non invasif pour la surveillance de l'énergie ©Endress+Hauser

Pour la surveillance de l'énergie et de la sécurité

  • Projets de nouvelles installations
  • Installation ultérieure
  • Mesures temporaires
  • Mesures supplémentaires
  • Positionnement flexible à différents points sur une conduite...
  • ... ou sur différentes conduites d'une installation

Coup d'œil sur le produit

Obtenez une précision maximale, une sécurité accrue et des économies de temps et de coûts considérables avec iTHERM SurfaceLine TM611. Découvrez sa polyvalence dans les industries lourdes et sa capacité à surmonter les défis de votre application.

Ingénieur de recherche, TU Ilmenau

Notre étude montre que le temps de réponse du TM611 d'Endress+Hauser est meilleur que celui de nombreux capteurs de température invasifs à doigts de gant droits et qu'il présente moins d'erreurs de mesure à de faibles profondeurs d'immersion.

Marc Schalles, Research engineer, TU Ilmenau
Andreas Kohrs

Il est très facile de déterminer le ΔT d'un échangeur de chaleur sans modifier la tuyauterie. Les mesures de comparaison directe montrent un écart de ±1°C, ce qui est suffisant pour nous.

Andreas Kohrs, I&C Planning, Sasol Germany GmbH
Logo Clariant

iTHERM SurfaceLine TM611 permet l'intégration d'une mesure précise de la température - sans modification mécanique ni temps d'arrêt de l'installation. Une solution très intéressante pour notre production en cours.

Maximilian Lindinger, EI&A Engineer, Clariant Produkte Deutschland GmbH

FAQ - Foire aux questions

Nous contacter

Avez-vous d'autres questions ? Souhaitez-vous essayer le produit par vous-même ?
Contactez-nous pour toutes questions ou tout besoin d'assistance. Nous sommes convaincus que iTHERM SurfaceLine TM611 fera ses preuves dans la pratique. 

Notes finale

Plus d'informations