Surveillance de la qualité du liquide de refroidissement pour des data centers à refroidissement liquide fiables
Les data centers utilisant le refroidissement liquide pour supporter les charges de travail IA et de densité élevée, la surveillance continue de la qualité du liquide de refroidissement devient essentielle afin de protéger les équipements, optimiser l'utilisation de l'énergie et éviter les temps d'arrêt.
Garantir le refroidissement du data center par une surveillance continue de la qualité du liquide
La croissance rapide du cloud computing, de l'intelligence artificielle (AI) et du tensor processing unit (TPU) ou du processeur graphique (GPU) pousse les data centers à des densités de puissance sans précédent. Par conséquent, les opérateurs passent de plus en plus du refroidissement classique par air a des architectures de refroidissement à base de liquides telles que le refroidissement direct sur puce (D2C), les échangeurs thermiques de porte arrière (RDHx) et le refroidissement par immersion. Bien que ces approches améliorent considérablement l'évacuation de la chaleur, elles présentent également de nouveaux risques opérationnels.
La plupart des data centers à refroidissement liquide reposent sur des fluides à base d'eau avec des additifs tels que le glycol pour la protection contre le gel et l'encrassement. Pour garantir un fonctionnement fiable, ces fluides doivent rester chimiquement stables, propres et dans des limites définies. Même des écarts mineurs peuvent entraîner une corrosion, un encrassement, une croissance biologique, un transfert de chaleur réduit, et donc une consommation énergétique accrue ou des temps d'arrêt imprévus.
Dans les applications hautes performances comme le refroidissement D2C, l'eau déionisée ou ultra-pure est souvent préférable pour ses propriétés thermiques supérieures et sa faible viscosité. Toutefois, sa faible teneur ionique la rend extrêmement sensible à la contamination et aux interactions matérielles, ce qui augmente le risque de corrosion et d'instabilité chimique. Le maintien des performances nécessite donc une compatibilité stricte des matériaux et une surveillance continue des paramètres clés tels que le pH, la conductivité et les niveaux de contamination.
La surveillance continue de la qualité du liquide de refroidissement et l'analyse physico-chimique fournissent la visibilité nécessaire pour maintenir un fonctionnement fiable, efficace et durable des data centers. Les solutions de mesure de qualité industrielle proposées par Endress+Hauser accompagnent les opérateurs sur l'ensemble du circuit de refroidissement, du rejet de la chaleur primaire aux circuits de refroidissement secondaires et au niveau du rack.
Aperçu du process
Le rôle crucial de l'analyse physico-chimique dans l'optimisation du refroidissement liquide du data center
L'analyse physico-chimique joue un rôle essentiel dans l'optimisation du système de refroidissement des data centers en aidant les opérateurs à surveiller la qualité de l'eau, à maintenir l'équilibre chimique et à réduire la consommation énergétique.
Le refroidissement liquide fait de la qualité du fluide un facteur de disponibilité direct
Alors que les data centers passent du refroidissement par air au refroidissement liquide pour supporter les charges de travail IA et GPU de densité élevée, le liquide de refroidissement devient un élément essentiel de la chaîne de contrôle de la température. Le refroidissement liquide absorbe la chaleur à proximité des transformateurs et la transporte à travers des échangeurs thermiques, ce qui signifie que l'état du liquide de refroidissement joue directement sur la stabilité de la température et la fiabilité opérationnelle. Dans ce contexte, la qualité du liquide de refroidissement n'est plus une problématique d'arrière-plan, mais un facteur pouvant affecter la disponibilité, l'efficacité et la protection des actifs.
Les grands data centers dépendent souvent de skids de refroidissement interconnectés et de bâtiments centraux. Sans visibilité continue de l'état du liquide, les pertes d'efficacité ou la contamination peuvent passer inaperçues jusqu'à ce que les températures varient ou que les alarmes soient déclenchées. La surveillance en temps réel permet aux opérateurs d'adapter les performances de refroidissement aux variations de charge thermique, ce qui contribue à éviter les refroidissements excessifs, qui gaspillent de l'énergie, et les refroidissements insuffisants, qui augmentent les risques de surchauffe.
La pratique industrielle montre que la surveillance efficace du refroidissement est axée sur un petit nombre d'indicateurs clés. Le pH fournit un aperçu de la stabilité chimique, la conductivité aide à détecter les changements dans la composition du liquide de refroidissement et la turbidité indique la propreté et la charge en particules. Ensemble, ces paramètres constituent une base pratique pour évaluer l'état du liquide de refroidissement et permettre des performances de refroidissement stables et prévisibles.
Endress+Hauser accompagne cette approche avec des solutions d'analyse physico-chimique multiparamètres conçues pour les skids de refroidissement. Une configuration courante combine le contrôleur multiparamètres Liquiline CM444 avec des capteurs Memosens pour le pH, la conductivité et la turbidité, pour une mesure continue, une tendance fiable et une intégration aisée dans les systèmes de surveillance du data center. Combiner trois paramètres dans un seul transmetteur réduit les besoins de câblage et l'encombrement total, tandis que les sorties supplémentaires telles que les relais offrent une fonctionnalité étendue dans une interface conviviale. Les diagnostics intégrés, supportés par Heartbeat Technology, améliorent la disponibilité du système. La surveillance continue avec alarmes rapides permet une détection précoce des écarts, ce qui contribue à des stratégies de maintenance proactives plutôt que des interventions réactives.
Informations essentielles
La surveillance du pH permet de contrôler les risques de corrosion dans les boucles de refroidissement liquides
Le pH est l'un des indicateurs les plus importants de la composition chimique du liquide de refroidissement. Dans les data centers à refroidissement liquide, le liquide de refroidissement est en contact continu avec les conduites, les échangeurs thermiques, les plaques froides et les capteurs. Si le pH dérive en dehors de la plage prévue, le risque de corrosion augmente et la fiabilité de la mesure peut être affectée au fil du temps. La documentation sur la mesure de la température met également en évidence que les liquides de refroidissement peuvent aggraver la corrosion ou la contamination des capteurs, ce qui réduit la précision et la durée de vie si les conditions chimiques ne sont pas contrôlées.
Le risque de corrosion est particulièrement élevé dans les grands systèmes de refroidissement répartis, où le moindre déséquilibre chimique peut se propager sur plusieurs boucles. La surveillance continue du pH avertit très tôt de la dérive chimique, ce qui permet aux opérateurs de réagir avant que l'intégrité des actifs ou que l'efficacité de refroidissement ne soient compromises. Ceci est crucial, les data centers fonctionnant et évoluant avec des marges thermiques très serrées.
La mesure numérique du pH permet également une maintenance plus efficace. Au lieu de s'appuyer uniquement sur l'échantillonnage périodique, les opérateurs peuvent suivre l'évolution du pH dans le temps, établir une corrélation entre les écarts et les événements et planifier plus précisément les mesures de correction. Cela évite le remplacement inutile du liquide et contribue à un fonctionnement à long terme plus stable.
Les capteurs de pH numériques d'Endress+Hauser basés sur la technologie Memosens sont conçus pour ce type de surveillance continue. Des capteurs tels que Memosens CPS11E mémorisent les données d'étalonnage et de process de manière numérique, contribuant à l'analyse des tendances et aux concepts de maintenance prédictive. Intégrée aux transmetteurs multiparamètres tels que Liquiline CM444, la mesure du pH fait partie d'une stratégie plus large de surveillance de la qualité du liquide de refroidissement, qui protège les actifs et améliore la fiabilité des performances de refroidissement.
La surveillance de la conductivité améliore le contrôle du liquide de refroidissement et la détection des anomalies
La conductivité est une mesure rapide et stable qui donne un aperçu de la teneur en particules dissoutes du liquide de refroidissement. Dans les systèmes de refroidissement des data centers qui utilisent l'eau du refroidisseur ou des mélanges eau/glycol, la surveillance de la conductivité aide à détecter les changements de composition du liquide de refroidissement pouvant indiquer une dilution, une contamination ou un mélange involontaire. Ces changements peuvent affecter l'efficacité du transfert de chaleur et la fiabilité à long terme du système.
Les systèmes de refroidissement liquides sont complexes et dynamiques. Les variations de débit, la charge thermique et les conditions de fonctionnement peuvent masquer les signes précoces de dégradation du liquide si seule la température est surveillée. La conductivité ajoute une couche de visibilité supplémentaire, permettant aux opérateurs d'identifier les anomalies avant qu'elles ne se traduisent par des problèmes de performance ou une consommation d'énergie accrue.
Évaluer la conductivité sur le long terme contribue également à la cohérence dans de multiples skids et installations de refroidissement. Combinée aux données de température et de débit, la conductivité aide les opérateurs à comprendre si les modifications des performances du refroidissement sont entraînées par les conditions du process ou par des problèmes de qualité du fluide.
Endress+Hauser accompagne la surveillance de la conductivité dans les data centers à refroidissement liquide avec des capteurs numériques tels que le capteur de conductivité Memosens CLS82E. Intégrés au Liquiline CM444, ces capteurs fournissent une mesure en temps réel et une continuité numérique des données. De plus, certains débitmètres électromagnétiques utilisés dans les applications de refroidissement, tels que Picomag et Promag Proline W 300, peuvent également fournir la conductivité en tant que variable supplémentaire, augmentant la valeur de chaque point de mesure sans ajouter de complexité.
La surveillance de la turbidité vise au maintien de l'efficacité du transfert de chaleur
Un liquide de refroidissement propre est essentiel pour un transfert de chaleur stable dans les data centers à refroidissement liquide. Les particules en suspension, la croissance biologique ou d'autres contaminants peuvent s'accumuler au fil du temps, augmentant la charge du filtre et contribuant ainsi à l'encrassement et à la réduction de l'efficacité de refroidissement. Le livre blanc sur le refroidissement des data centers met en évidence que la mauvaise qualité de l'eau et les débris peuvent endommager les composants, réduire le transfert de chaleur et affecter la fiabilité du système.
La surveillance de la turbidité fournit un indicateur précoce de la hausse des particules dans le circuit de refroidissement. Plutôt que de réagir aux filtres colmatés ou aux échangeurs thermiques dégradés, les opérateurs peuvent exploiter les tendances des valeurs de turbidité pour identifier les problèmes de propreté en amont et prendre des mesures ciblées. Cela permet un fonctionnement plus régulier et réduit les risques de maintenance non planifiée.
La mesure de la turbidité de faible niveau est particulièrement utile dans les data centers modernes, où les moindres modifications des performances du refroidissement peuvent avoir un impact notable sur la consommation énergétique et la stabilité thermique. La surveillance continue permet aux opérateurs de faire la distinction entre une contamination progressive et des événements soudains, améliorant la prise de décision.
Endress+Hauser propose des capteurs de turbidité numériques tels que Memosens CUS52D pour une mesure fiable de la turbidité de faible niveau. Combinée à la mesure du pH et de la conductivité sur une plate-forme multiparamètres comme le Liquiline CM444, la surveillance de la turbidité fait partie d'une stratégie complète de qualité du liquide de refroidissement, qui contribue à la propreté des boucles de refroidissement et à une performance constante du transfert de chaleur.
La mesure du débit permet de faire le lien entre la qualité du liquide et les capacités réelles de refroidissement
La qualité du liquide de refroidissement doit être évaluée en même temps que les conditions d'écoulement afin de comprendre les performances réelles de refroidissement. Même un liquide de refroidissement parfaitement conditionné ne peut pas éliminer efficacement la chaleur si le débit est instable ou insuffisant. Les analyses axées sur l'application des systèmes de refroidissement des data centers montrent que les data centers modernes sont soumis à des exigences croissantes en matière de surveillance précise du débit tout en faisant face à des espaces limités, des architectures de refroidissement variées et des exigences de sécurité strictes.
La stabilité du débit est essentielle étant donné que les perturbations peuvent entraîner des augmentations de température rapides et infliger des contraintes à l'équipement de refroidissement. De plus, les pertes de charge causées par des instruments mal sélectionnés peuvent augmenter la consommation d'énergie des pompes, ce qui réduit l'efficacité globale. Une mesure précise et à faible perte de débit contribue à la fois aux objectifs de performance thermique et d'efficacité énergétique.
En établissant une corrélation entre les données de débit et les mesures de température et de qualité du fluide, les opérateurs obtiennent une image plus claire de la capacité de refroidissement et de l'état du système. Cette vision intégrée aide à s'assurer que les boucles de refroidissement fournissent les performances prévues et permet des décisions opérationnelles fondées.
Endress+Hauser fournit des débitmètres électromagnétiques adaptés aux différentes parties du système de refroidissement des data centers. Picomag est conçu pour les boucles secondaires et les espaces restreints. Il est livré avec la fonctionnalité Bluetooth désactivée en usine, conformément aux exigences strictes en matière de sécurité opérationnelle et de cybersécurité qui règnent dans les environnements des data centers. Pour les boucles primaires et les conduites de large diamètre, le Promag Proline W 300 offre une mesure de débit bidirectionnelle précise sans perte de charge et sans nécessiter de conduites rectilignes. Ensemble, ces solutions aident à faire le lien entre les données de qualité du fluide et les performances réelles de refroidissement.
Une mesure fiable de la température contribue à l'efficacité et aux objectifs PUE
La température est une variable de commande primaire dans le refroidissement des data centers. Les systèmes de refroidissement pouvant représenter jusqu'à 40 % de la consommation énergétique totale des data centers, une mesure précise de la température est essentielle pour améliorer l'efficacité énergétique (PUE) et maximiser l'énergie disponible pour les charges de travail informatiques. Dans les systèmes de refroidissement liquides, les variations rapides de la charge thermique et les conditions de débit dynamiques nécessitent des données de température rapides et fiables pour maintenir un fonctionnement stable et efficace.
Des mesures incompatibles ou retardées peuvent entraîner un refroidissement excessif ou insuffisant, qui l'un comme l'autre réduisent l'efficacité et augmentent les risques opérationnels. Le positionnement et le design du capteur sont également importants, étant donné que les liquides de refroidissement peuvent affecter les matériaux du capteur au fil du temps s'ils ne sont pas adaptés à l'application.
La mesure de la température de haute qualité permet aux opérateurs d'affiner le contrôle du refroidissement, de stabiliser les conditions thermiques et d'améliorer l'efficacité énergétique. Lorsque les données de température sont combinées à des informations relatives au débit et à la qualité du fluide, elles fournissent une compréhension plus complète du comportement du système de refroidissement.
Endress+Hauser propose une large gamme de capteurs de température et de transmetteurs industriels pour la mesure de la température dans les systèmes de refroidissement des data centers. Les solutions comprennent des capteurs de température classiques, à tube protecteur ou à immersion directe (thermorésistances ou thermocouples) pour une mesure de process robuste ainsi que des options non intrusives telles que iTHERM SurfaceLine TM611, qui évitent l'intrusion dans le process. Ce système clamp-on unique utilisé pour la mesure de température réduit le risque de contamination, en particulier lors de la mise en service, où des mesures supplémentaires peuvent être utiles sans avoir besoin du raccord process sur une longue période Pas de calculs de fréquence de sillage et pas d'éléments dans la conduite. Le TM611 effectue cela sans nécessiter de compensation électronique (comme avec la mesure de la température de surface ou clamp on), ce qui permet d'obtenir les avantages d'une mesure de la température de surface sans sacrifier les performances - contrairement à un protecteur traditionnel Ces approches contribuent à une surveillance fiable de la température sur différentes architectures de refroidissement.
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .