Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Visualisation de process, alimentations et barrières ©Endress+Hauser
Visualisation de process, alimentations et barrières
Les valeurs de mesure sont faussées par des interférences de signaux ?

Notre série RN assure un conditionnement fiable de vos signaux de mesure.

La série RN assure l'isolation galvanique et une alimentation stable pour votre technologie de mesure - pour des données de process précises et sans interférences. Parfaitement adaptée aux appareils Endress+Hauser, elle protège votre installation contre les interférences de signaux indésirables et renforce la fiabilité des mesures. Elle augmente considérablement la fiabilité de vos valeurs mesurées, notamment dans les applications critiques en termes de sécurité ou de qualité. Signal sûr - process sûr.

Découvrez notre série RN

/
Visualisation de process, afficheurs de process ©Endress+Hauser
Visualisation de process, afficheurs de process
L'appareil de mesure est hors de portée ?

Nos afficheurs de process vous permettent de visualiser vos valeurs de process directement sur site.

Nos afficheurs de process vous permettent de garder un œil sur vos valeurs de process là où vous en avez besoin. L'afficheur fonctionne indépendamment de l'emplacement de l'appareil de mesure et permet de réagir rapidement en cas d'écarts ou de défaillances.

Découvrez nos afficheurs de process

/
Visualisation de process, afficheurs de process à unité de commande ©Endress+Hauser
Visualisation de process, afficheurs de process à unité de commande
Vous avez besoin d'assurer de petites opérations d'automatisation ?

Nos afficheurs de process à unité de commande peuvent s'en charger.

Que ce soit pour la surveillance des seuils ou pour des opérations de commande simples, nos afficheurs de process à unité de commande réunissent les fonctions d'affichage et de commutation dans un système compact. Cela vous permet de mettre en œuvre des opérations d'automatisation récurrentes de manière rapide et rentable en vous passant de technologies de commande complexes.

Découvrez nos afficheurs de process à unité de commande

/
Visualisation de process, gestionnaires et enregistreurs de données ©Endress+Hauser
Visualisation de process, gestionnaires et enregistreurs de données
La date de l'audit approche ?

Nos gestionnaires de données fournissent une documentation sans lacunes et protégée de toute manipulation.

Nos gestionnaires de données Memograph et Ecograph stockent vos données de process en les protégeant de toute manipulation et en assurant leur traçabilité – l'idéal pour répondre aux exigences légales en matière de documentation, pour l'assurance qualité interne et pour les audits externes. La visualisation claire dans le temps facilite l'analyse et la vérification de process stables. Cela vous permet de répondre de manière fiable aux exigences de conformité et de garder à chaque instant le contrôle de vos données de process.

Découvrez nos gestionnaires et enregistreurs de données

/
Visualisation de process, gestionnaires d'énergie et d'application ©Endress+Hauser
Visualisation de process, gestionnaires d'énergie et d'application
Vous souhaitez réduire la consommation d'énergie et adopter un mode d'exploitation durable ?

Nos calculateurs d'énergie et d'application mesurent avec précision.

Seuls ceux qui mesurent avec précision peuvent économiser de l'énergie et réduire les coûts. Qu'il s'agisse de la mesure de chaleur et de froid avec l'EngyCal RH33, du calcul de la masse de vapeur et du débit d'énergie avec l'EngyCal RS33, ou encore du dosage précis avec le Batch Controller RA33, nos appareils certifiés fournissent des mesures précises et fiables. Cela vous aide à identifier des économies potentielles, à optimiser vos process et à promouvoir la durabilité. Mesurez avec précision, contrôlez efficacement.

Découvrez nos gestionnaires d'énergie et d'application

/
Visualisation de process, parafoudre ©Endress+Hauser
Visualisation de process, parafoudre
Vous craignez la foudre et les surtensions ?

Nos parafoudres protègent votre équipement.

Les surtensions peuvent paralyser tout votre système – nos parafoudres offrent une protection fiable contre la foudre et les perturbations transitoires. Cela vous permet de sécuriser vos appareils, d'augmenter la disponibilité de votre système et d'éviter des temps d'arrêt coûteux.

Découvrez nos parafoudres

/

Notes finale

Découvrez plus de produits système de notre gamme