PrécisionClasse AA selon IEC 60751 Classe A selon IEC 60751 Classe B selon IEC 60751 Classe spéciale ou standard selon ASTM E230 Classe 1 ou 2 selon IEC 60584-2
Temps de réponseTemps de réponse le plus rapide avec protecteur t90 à partir de moins de 10 s selon la configuration
Pression process max. (statique)selon la configuration jusqu'à 100 bar
Gamme de temperature de servicePt100 TF StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) Pt100 QuickSensTF: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) Pt100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) Pt100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Type K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Type J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Type N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Longueur dʹimmersion sur demandejusqu'à 4.500,0 mm (177'')
Transmetteur de température HART® en tête, sur le terrain ou sur rail DIN avec deux entrées de capteur universelles, adapté aux zones dangereuses et à SIL 2
Pression process max. (statique)à 20 °C : 1 bar (15 psi)
Gamme de temperature de serviceType K: -40 °C ...1.100 °C (-40 °F ...2.012 °F) Type J: -40 °C ...750 °C (-40 °F ...1.382 °F) Type N: -40 °C ...1.150 °C (-40 °F ...2102 °F) Type S: 0 °C ...1.400 °C (32 °F ...2.552 °F)
Longueur dʹimmersion sur demandejusqu'à 4.525,00 mm (178,15'')
PrécisionClasse AA selon IEC 60751 Classe A selon IEC 60751 Classe B selon IEC 60751 Classe spéciale ou standard selon ASTM E230 Classe 1 ou 2 selon IEC 60584-2
Temps de réponset90 à partir de < 1,5 s QuickSens selon la configuration
Pression process max. (statique)Selon la configuration
Gamme de temperature de servicePt100 TF StrongSens : -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) Pt100 QuickSensTF : -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) Pt100 WW : -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) Pt100 TF : -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Type K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Type J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Type N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Longueur dʹimmersion sur demandejusqu'à 4.500,0 mm (177'')
Capteur de température RTD / TC à contact direct pour un grand nombre d'applications industrielles
Non disponible sur votre marché
PrécisionClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Temps de réponset90 starting at < 1,5 s iTHERM QuickSens depending on configuration
Pression process max. (statique)depending on the configuration
Gamme de temperature de servicePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
PrécisionClass AA selon IEC 60751 Class A selon IEC 60751 Class B selon IEC 60751 Class spéciale ou standard selon ASTM E230 Class 1 ou 2 selon IEC 60584-2
Temps de réponsedépend de la configuration
Pression process max. (statique)dépendant de la configuration, jusqu'à 500 bar
Gamme de temperature de servicePt100 TF StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) Pt100 QuickSensTF: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) Pt100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) Pt100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Type K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Type J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Type N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Longueur dʹimmersion sur demandejusqu'à 1.500,0 mm (59,06'')
Endress+Hauser propose une gamme complète de thermomètres compacts, de thermomètres modulaires, de doigts de gant, d'inserts de mesure, de transmetteurs et d'accessoires pour tous les types d' industries de process comme le pétrole & gaz, la chimie, l'agroalimentaire, les sciences de la vie, les industries minérales & extractives, l'électricité & l'énergie.
Avantages
Disponibilité de l'installation et sécurité extrêmes grâce à des capteurs exceptionnellement fiables et des étalonnages accrédités traçables
Gain de temps et optimisation des process grâce à des capteurs iTHERM rapides, robustes et très précis
Frais d'exploitation très faibles grâce à une intégration simple, une utilisation facile et une longue durée de vie
Certification de l'installation sans souci grâce à des agréments internationaux
Assistance d'experts à chaque étape du cycle de vie
Téléchargements
Plus de contenus
Mesure de température pour les industries de process
Mesure de température - Capteurs et transmetteurs pour les industries de process
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .