Le Tank Scanner NXA820 est un composant de Tankvision, il scanne les paramètres des jaugeurs de niveau et effectue des calculs liés aux cuves. Tankvision est un système de gestion des stocks en cuve exploité par un navigateur web standard, il ne requiert pas de logiciel propriétaire ou de frais de licence. Tankvision est basé sur une architecture distribuée sur un réseau local (LAN). Sa structure modulaire lui permet de s'adapter à des parcs de stockage de petite taille avec seulement quelques cuves, mais également à de grandes raffineries avec des centaines de cuves.
Scanne les paramètres des jaugeurs de niveau et effectue des calculs liés aux cuves. Il peut être utilisé sur de petits parcs de stockage avec quelques cuves comme sur de grandes raffineries avec des centaines de cuves.
Température ambiante : -40 à +60 °C (-40 à +140 °F)
Agréé pour les applications de transactions commerciales selon NMi et PTB
Avantages
Un système d'exploitation industriel robuste avec un logiciel intégré garantit un niveau élevé de stabilité et de disponibilité
Agréé pour les applications de transactions commerciales selon NMi et PTB
Construction modulaire ; facilement adaptable à n'importe quelle application ; extension possible si nécessaire
Configuration, mise en service et exploitation via un navigateur web ; pas de logiciel propriétaire requis
Accès pour jusqu'à 10 utilisateurs par composant Tankvision à partir de n'importe quel PC connecté - sans licence
Ecrans utilisateur prédéfinis ou personnalisés pour une exploitation typique d'un parc de stockage
Plateforme hardware commune pour tous les composants ; ni disque dur ni ventilateur - pas d'usure
Data acquisition Data management Process monitoring & visualization
Domaine d'application
Tankvision Tank Scanner NXA820 is a device with embedded web server for installation in a cabinet. It collects measurements from connected field devices for up to 15 tanks and calculates volumes and masses for visualization and operation of storage facilities in the Oil & Gas industry.
Résolution de l'écran, affichage
1280 x 1024 (or better)
Interfaces
OPC classic Rest API Tankvision Data Concentrator NXA821 Tankvision Host Link NXA822 Tankvision Professional NXA85
Principe de mesure
Interface de communication
Fonction
Tank Scanner Collecte les données d'appareils de terrain (15 cuves avec protocoles Modbus ou WM550 et 10 avec protocole V1). Le serveur web intégré permet à l'utilisateur de visualiser les données entrantes ainsi que les valeurs calculées et de configurer l'appareil.
Entrée
Modbus RS485 ; V1 ; WM550
Sortie
Ethernet ; OPC DA Server (installé sur un PC séparé)
Type de signal de sortie relais
Relais d'état avec puissance de coupure : – 25 VDC, 100 W – 250 VAC, 4 A, 1000 VA
Mémoire
128 MB
Alimentation
AC: 90...250 VAC DC: 10.5...32 VDC
Dimensions (lxhxp)
150x104x140 mm (5.9x4.1x5.5 in)
Interface de communication
Ethernet
Fonctionnement
Web server
Configuration
Via serveur web
Certificats
OIML R85 (2008): Compliance tested by NMi NMi PTB
Principe de mesure
Radar
Caractéristiques / Applications
Tank Scanner Collecte les données d'appareils de terrain (15 cuves avec protocoles Modbus ou WM550 et 10 avec protocole V1). Le serveur web intégré permet à l'utilisateur de visualiser les données entrantes ainsi que les valeurs calculées et de configurer l'appareil.
Communication
Ethernet
Agréments et certificats métrologiques
OIML R85 (2008): Compliance tested by NMi NMi PTB
Options
Potential free relay, SPDT Normally-closed when NXA is operating normally, open when NXA is powered off or fault status exists Switching power: -25 V DC, 100 W - 250 V DC, 4 A, 1000 VA
Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .