Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Raman Flow Assembly verbunden mit einer Rxn-10-Sonde

Raman Flow Assembly

Präzise und schnelle Messung der Zusammensetzung von Proben mit geringen Volumina für die Optimierung von Downstream-Prozessen

KRFB
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
Das Produkt ist in diesem Markt nicht verfügbar.

Spezifikation im Überblick

  • Medienberührte Materialien

    Mikro-Durchflusszelle:
    Gehäuse: 316L Edelstahl
    Fenster: Herstellerspezifisches Material, optimiert für Bioprozesse
    Oberflächengüte: Ra 15 mit Elektropolierung gemäß ASME BPE SF4 Oberflächenbeschaffenheit
    Klebung: konform mit USP Class VI und ISO 10993

  • Sterilisationsmethode

    Mikro-Durchflusszelle:
    CIP/SIP

Anwendungsgebiet

Die Raman Flow Assembly bringt die Inline-Raman-Spektroskopie in den Downstream-Bereich der Bioprozesstechnik. Dieses System besteht aus einer Flow Cell und einer zugehörigen Flow Bench, die mit einer Rxn-10-Sonde verbunden ist. Dieses System erfüllt die Anforderungen an die Geschwindigkeit in Downstream-Prozessen, indem es die Erfassung von Raman-Daten für Proben mit geringen Volumina und Turbulenzen optimiert. Optimal geeignet für Volumenströme im Entwicklungsmaßstab, bietet die Raman Flow Assembly Echtzeit-Überwachung, schnelle Prozessoptimierung und -kontrolle für Chromatographie und andere Downstream-Units.

  • Downstream: Aggregation, Proteinkristallisation, Rezepturstabilität, Produkt-CQA, Proteinkonzentration, Pufferhilfsstoffe

  • Midstream: Überwachung von Analyten im Permeat

Vorteile

  • Raman-basierte Prozesseinblicke und -kontrolle in Downstream-Bioprozessanlagen

  • Niedrigere Nachweisgrenzen durch Verstärkung des Raman-Signals

  • Kontinuierliche Echtzeitmessungen mit hoher Wirksamkeit für Durchflussraten im Entwicklungsmaßstab  

  • Einfacher Anschluss an eine Rxn-10-Sonde in Kombination mit einem integrierten Raman-Rxn-Analysator und Gewährleistung der Übertragbarkeit der Daten bei Verwendung des Raman-Kalibrier- und Verifizierungskits für Flow Cells.

  • Mit der Flow Bench können dieFlow Cells jederzeit flexibel ausgetauscht werden, ohne dass der Prozess oder die Sterilität beeinträchtigt werden.

  • Raman-Spektroskopie - fortschrittliche optische Analysetechnik

    Anlagensicherheit verbessern, Produktqualität gewährleisten und Messbetrieb optimieren. Die Raman-Spektroskopie analysiert die Zusammensetzung und die Molekülstruktur Ihrer Proben vom Labor bis zum Prozess in Echtzeit.

Extended Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products