Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Chambre de passage Raman raccordée à une sonde Rxn-10

Chambre de passage Raman

Mesure précise de la composition des échantillons à grande vitesse pour l'optimisation du procédé downstream

KRFB
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
Ce produit n'est pas disponible pour ce marché

Données clés

  • Matériaux en contact avec le produit

    Micro-cuvette :
    Corps : inox 316L
    Fenêtre : matériau propriétaire, optimisé pour les bioprocess
    Finition de surface : finition de Ra 15 avec électropolissage conforme à ASME BPE SF4
    Adhésif : compatible USP Class VI et ISO 10993

  • Méthode de stérilisation

    Micro-cuvette :
    NEP/SEP

Domaine d'application

La chambre de passage Raman apporte la spectroscopie Raman en ligne pour les bioprocédés downstream. Composé d'une chambre de passage et d'une plateforme d'écoulement associé à une sonde Rxn-10, ce système satisfait aux exigences de vitesse en downstream en optimisant le signal Raman pour des échantillons à faible turbidité et faible volume. Idéal pour les débits en développement, la chambre de passage Raman assure une surveillance en temps réel, une optimisation rapide du process et un contrôle de process pour la chromatographie et autres opérations en downstream.

  • Downstream: agrégation, cristallisation des protéines, stabilité de la formule, produit CQA, concentration en protéines, excipients tampons

  • Midstream : surveillance analytique dans le perméat

Avantages

  • Permet d'obtenir des informations sur le process basées sur le signal Raman et de contrôler les opérations de bioprocédés en downstream 

  • Permet d'atteindre des limites de détection basses grâce à l'amélioration du signal Raman

  • Fournit des mesures en continu en temps réel avec une sensibilité élevée pour les débits à l'échelle du développement  

  • Se raccorde facilement à une sonde Rxn-10 associée à un analyseur intégré Raman Rxn, et assure la transférabilité si utilisé avec le kit d'étalonnage et vérification pour chambre de passage Raman

  • La plateforme de débit fournit une flexibilité pour remplacer à tout moment les cellules de débit sans impacter le process ou la stérilité

  • Spectroscopie Raman - Technologie avancée d'analyse optique

    Augmentez la sécurité de l'installation, assurez la qualité des produits et optimisez les opérations. La spectroscopie Raman mesure la composition et la structure moléculaire de vos échantillons en temps réel, du laboratoire aux process.

Extended selection

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products