Données clés
-
Gamme de mesure
100 µS/cm - 2000 mS/cm
Constante de cellule c : 6,3 1/cm -
Température de process
Température de process : -10 °C - +125 °C
(14 °F - 257 °F)
Stérilisation : 150 °C/5 bar (max. 60 min.)
(302 °F / 72.5 psi) -
Pression de process
12 bar (174 psi)/20 °C(68 °F)
8 bar (116 psi)/125 °C(257 °F)
Domaine d'application
Le capteur de conductivité inductif Indumax CLS54 protège vos produits et processus qui doivent respecter les exigences hygiéniques et stériles les plus strictes. Ses performances exceptionnelles combinées à une construction hygiénique unique garantissent une sécurité et une qualité extrêmes de vos produits.
L'Indumax CLS54 mesure la conductivité par principe inductif dans les applications hygiéniques des industries agroalimentaires et des sciences de la vie, comme :
Séparation de phase de mélanges produit/eau et produit/produit dans les conduites
Commande de process NEP (Nettoyage En Place)
Régulation de la reconcentration des produits de lavage NEP
Surveillance de produits dans les conduites, les installations de remplissage
Surveillance des fuites
Sa construction hygiénique unique est certifiée EHEDG et 3A.
Avantages
Construction hygiénique unique évitant tout risque de contamination
Avec tous les certificats en matière d'hygiène requis pour les applications hygiéniques
Corps en PEEK pur de classe alimentaire sans interstices ni fentes
Biocompatibilité certifiée selon USP class VI
Adapté au nettoyage en place (NEP) et à la stérilisation en place (SEP)
Conforme EC 2023/2006 et 1935/2004
Vidéos
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Indumax CLS54
Version française - 08/2020
Capteur de conductivité
EN FR 19/08/202031/08/201731/12/201601/03/2016Langue:
French
Version:
19/08/2020
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
BA01591CFR_0420.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Indumax CLS54 Information technique
Version française - 03/2016
Capteur inductif de conductivité
EN FR 01/03/201612/08/201001/03/200901/07/200701/10/2006Langue:
French
Version:
01/03/2016
Taille du fichier:
948.3 KB
Nom du fichier:
TI00400CFR_1316.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Indumax CLS54 Information technique
Capteur inductif de conductivité
EN FR 01/03/201612/08/201001/03/200901/07/200701/10/2006Langue:
French
Version:
01/03/2016
Taille du fichier:
948.3 KB
Nom du fichier:
TI00400CFR_1316.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Indumax CLS54
Capteur de conductivité
EN FR 19/08/202031/08/201731/12/201601/03/2016Langue:
French
Version:
19/08/2020
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
BA01591CFR_0420.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
CLS50D, CLS50, CLS54, CLS15D, CLS16D, CLS21D, CLS82D
Supplement to: BA00182C, BA01591C, BA01147C, BA01326C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN FR 31/01/202220/10/2021Langue:
Anglais
Version:
31/01/2022
Taille du fichier:
459.6 KB
Nom du fichier:
XA02702CEN_0222-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Indumax H CLS54 (ATEX)
Ex documentation
EN FR 01/12/2007Langue:
Anglais
Version:
01/12/2007
Taille du fichier:
505 KB
Nom du fichier:
XA400CA3_1207.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Indumax CLS50D, CLS50, CLS54
CSA IS/NI Cl.I Div. 1/2 GP A, B, C et D
Conseils de sécurité pour appareils électriques en zone explosibleEN FR 24/03/2022Langue:
French
Version:
24/03/2022
Taille du fichier:
439.3 KB
Nom du fichier:
XA02836CFR_0122-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
CLS15D, CLS16D, CLS21D, CLS50D, CLS50, CLS54, CLS82D
Safety instructions for electrical equipment in explosion-hazardous
areas
EAC Ex, 0Ex ia IIC T6/T4 Ga X
Supplement to:
BA01147C,BA00182C, BA01591C, BA01326CEN FR 01/03/202231/03/2021Langue:
Anglais
Version:
01/03/2022
Taille du fichier:
507 KB
Nom du fichier:
XA02375CEN_0222-00.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
SD Hygienic applications
Liquid analysis equipment
EN FR 29/08/202330/04/2021Langue:
Anglais
Version:
29/08/2023
Taille du fichier:
512.7 KB
Nom du fichier:
SD02751CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
EHEDG certificate
EHEDG certificate of compliance
EN FR 16/01/201301/04/2006Langue:
Anglais
Version:
16/01/2013
Taille du fichier:
2.1 MB
Nom du fichier:
SD00117CEN_1313.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Langue:
Anglais
Version:
08/03/2022
Taille du fichier:
4.8 MB
Nom du fichier:
FA00007CEN_Analyse_20.22_LowRes.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Langue:
Allemand
Version:
08/03/2022
Taille du fichier:
4.6 MB
Nom du fichier:
FA00007CDE_Analyse_20.22_LowRes.pdf
-