Données clés
-
Gamme de mesure
pH 0-14
-
Température de process
max. 135 °C (274 °F)
-
Pression de process
max. 10 bar (145 psi)
Domaine d'application
Le Ceraliquid CPS41 est la sonde analogique hautes performances pour la mesure de pH dans des applications chimiques difficiles et des milieux avec une faible conductivité ou une teneur élevée en solvants organiques. Il est conçu pour une réponse rapide garantissant une sécurité de process élevée même pour des compositions de produit changeantes.
Milieux avec de très faibles conductivités ou avec une part importante de solvants organiques ou d'alcools et milieux changeant rapidement :
Industrie chimique
Centrales électriques, par ex. eau d'alimentation de chaudière
Sciences de la vie, par ex. eau pour préparations injectables
Avec agréments ATEX, FM et CSA pour l'utilisation en zone explosible.
Avantages
Résistant à la contamination grâce à un remplissage constant d'électrolyte KCl et à un élément de référence séparé
Utilisable à des conductivités très faibles (= 0,1 µS/cm) grâce à l'électrolyte KCl liquide
Adapté au nettoyage en place (NEP) et à la stérilisation en place (SEP)
Idéal pour des milieux changeant rapidement : La combinaison de l'électrolyte KCl liquide et du diaphragme céramique permet un temps de réponse rapide
Vidéos
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Information technique Ceraliquid CPS41 et CPS41
Electrodes de pH, numériques avec technologie Memosens, et analogiques
EN FR 07/01/201501/03/200501/10/200201/05/200201/07/1998Langue:
French
Version:
07/01/2015
Taille du fichier:
433.2 KB
Nom du fichier:
TI00079CFR_1315.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Capteurs de pH/redox et demi-cellules de référence
Capteurs avec technologie Memosens et capteurs analogiques
EN FR 04/05/202031/12/201730/11/2015Langue:
French
Version:
04/05/2020
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
BA01572CFR_0320.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Capteurs de pH/redox analogiques
Mesure de pH/redox
Complément à BA01572C, BA02056C
Conseils de sécurité pour appareils électriques en zone explosible
ATEX II 1GEx ia IIC T3/T4/T6 GaEN FR 21/10/202101/10/200802/11/200301/07/200301/07/2002Langue:
French
Version:
21/10/2021
Taille du fichier:
494.2 KB
Nom du fichier:
XA00028CFR_1121.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Analog ph/ORP sensors Temperature probe CTS1
pH/ORP measurement
Supplement to BA01572C, BA02056C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UKEx II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaLangue:
Anglais
Version:
08/12/2021
Taille du fichier:
427.3 KB
Nom du fichier:
XA02785CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Analog pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01572C
Safety instructions for electrical equipment in explosion-hazardous
areas
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 GaX
EAC Ex 1Ex ib IIC T3/T4/T6 Gb XEN FR 01/03/202218/02/202121/03/2016Langue:
Anglais
Version:
01/03/2022
Taille du fichier:
484.5 KB
Nom du fichier:
XA01440CEN_0322-00.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Kurzanleitung pH-/Redox-Sensoren - Short Instructions pH/ORP sensors
pH-/Redox-Sensoren - pH/ORP sensors
EN FR 01/04/200701/09/1999Langue:
Anglais
Version:
01/04/2007
Taille du fichier:
361.7 KB
Nom du fichier:
SD050Ca2.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
CPS41/41D/42/441
Adapting existing KCl supplies to new CPS4x/CPS441
Umstellen bestehender KCl-Zufuhr auf neue CPS4x/CPS441EN FR 27/05/2015Langue:
Anglais
Version:
27/05/2015
Taille du fichier:
271.2 KB
Nom du fichier:
SD00105CA2_0105.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsLangue:
Anglais
Version:
02/12/2021
Taille du fichier:
3.2 MB
Nom du fichier:
CP00010CEN_1621_pH selection guide_2021.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
産業プロセスにおけるpH測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けのpH測定セレクションガイド
Langue:
Japonais
Version:
08/02/2024
Taille du fichier:
5.8 MB
Nom du fichier:
pH selection guide_CP00010C.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und
ApplikationenLangue:
Allemand
Version:
01/12/2021
Taille du fichier:
3.3 MB
Nom du fichier:
CP00010CDE_1621_pH Auswahlhilfe_2021.pdf
-