Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Sonde de process
Ecofit CPA640

Sonde universelle principalement pour l'eau et les eaux usées

  • La sonde de process CPA640 est destinée à tous les capteurs de 120 mm pour la gestion de l'eau et les applications industrielles. ©Endress+Hauser

L'Ecofit CPA640 est la sonde de process universelle pour l'installation en fixe de tout capteur de longueur 120 mm et de diamètre 12 mm (Pg 13,5) pour les applications eau et industrielles (utilités). De par ses raccords filetés et les différents matériaux de joint, elle s'adapte parfaitement à tous les types de process. L'Ecofit est une solution simple mais flexible lorsque la réduction des coûts est obligatoire.

Avantages

  • Adaptée à tous les capteurs standard avec Pg 13,5 et longueur de 120 mm (4.72")

  • Raccord fileté pour montage et démontage rapides

  • Joint disponible en différents matériaux pour une adaptation parfaite à tous les types de process

  • Installation économique de capteurs analogiques ou Memosens

Domaine d'application

L'Ecofit CPA640 est destinée à l'installation de capteurs dans des conduites dans les domaines suivants :

  • Traitement des eaux usées

  • Traitement de l'eau

  • Traitement des condensats

  • Circuits d'eau de refroidissement

Elle est adaptée à une utilisation avec des pressions jusqu'à 10 bar.

Caractéristiques et spécifications

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Prédécesseur / Successeur

Prédécesseur: CPA642

Nos réalisations

Contact

Endress+Hauser NV/SA BeLux
Rue Carlistraat 13 1140 Brussel/Bruxelles , Belgique
Tél.: +32 (0)2 2480 600
Fax: +32 (0)2 2480 553
Envoyer e-mail www.be.endress.com

News associées

Outils en ligne