Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Débit par pression différentielle
Deltatop DN62S

Tuyère (long rayon) pour système standardisé de mesure du débit par pression différentielle

  • Deltatop DN62S : Tuyère (long rayon) pour système standardisé de mesure du débit par pression différentielle ©Endress+Hauser
  • Principe de mesure du débit par pression différentielle

Le Deltatop DN62S fait partie des systèmes universels de mesure de débit par pression différentielle avec organe déprimogène, tel que tube Venturi, tuyère, diaphragme, et transmetteur dp Deltabar. Comme pour les tubes Venturi, il existe un grand nombre de tuyères. Les tuyères peuvent être standardisées ou développées selon les spécifications particulières. Endress+Hauser peut fournir pratiquement toutes les versions. Une tuyère se compose d'une section convergente avec un profil arrondi et un col cylindrique.

Avantages

  • Systèmes de mesure du débit par pression différentielle adaptés aux applications nécessitant : une faible perte de charge ou résistance élevée à l'abrasion, une section de mesure étalonnable ou une gamme de diamètre étendue

  • Optimisé pour une perte de charge minimale, une précision maximale ou une dynamique de mesure importante

  • Gamme de mesure du transmetteur de pression différentielle Deltabar préconfigurée à la livraison

  • Application de normes internationales (par ex. ISO 5167)

  • Construction robuste, pas de pièces mobiles

Domaine d'application

Mesure de débit de gaz, vapeur et liquides.

  • Diamètres de conduite de DN10 (3/8") à DN2000 (80")

  • Température du produit : -200 °C à 1 000 °C (-328 °F à 1 832 °F)

  • Pression jusqu'à 420 bar (6 300 psi)

  • Conforme à la directive des équipements sous pression PED 97/23/EC

  • Matériaux conformes NACE

Caractéristiques et spécifications

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Nos réalisations

Contact

Endress+Hauser NV/SA BeLux
Rue Carlistraat 13 1140 Brussel/Bruxelles , Belgique
Tél.: +32 (0)2 2480 600
Fax: +32 (0)2 2480 553
Envoyer e-mail www.be.endress.com

News associées

Outils en ligne