Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Détection de niveau capacitive
Nivector FTC968

Pour tous les types de solides pulvérulents et à faible granulométrie

  • Nivotester FTC968 ©Endress+Hauser
  • Nivector FTC968 ©Endress+Hauser
  • Nivector FTC968 ©Endress+Hauser
  • Nivector FTC968 ©Endress+Hauser

Le Nivector FTC968 est une sonde simple et économique pour la détection de niveau dans les solides en vrac dans les silos de solides pulvérulents ou à faible granumométrie. Sa construction affleurante et ses matériaux permettent son utilisation dans l'industrie agroalimentaire.

Avantages

  • Montage et mise en service simples sans étalonnage

  • Sécurité mécanique, rentabilité et longue durée de vie grâce à l'absence de pièces mobiles

  • Fonctionnement fiable grâce à sa grande résistance aux interférences électromagnétiques et aux pics de tension

  • Contrôle simple grâce à la visibilité de l'état de commutation de l'extérieur de la cuve

  • Test de fonctionnement possible même lorsque le silo est plein

Domaine d'application

Pour la détection de niveau dans des silos contenant des poudres fluides ou des solides à faible granulométrie (granulométrie max. 10 mm), même pour l'utilisation avec des produits alimentaires. Le Nivector FTC968 est conçu pour une utilisation en zone explosive poussières. Applications typiques : granulés plastiques, détergents, céréales, sucre, épices, semoule, alimentation animale.

  • Raccords process : raccords filetés

  • Température : -40 à +80 °C (-40 à +176 °F)

  • Pression : -1 à +6 bar (-14.5 à +90 psi)

Caractéristiques et spécifications

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Contact

Endress+Hauser NV/SA BeLux
Rue Carlistraat 13 1140 Brussel/Bruxelles , Belgique
Tél.: +32 (0)2 2480 600
Fax: +32 (0)2 2480 553
Envoyer e-mail www.be.endress.com

News associées

Outils en ligne