Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Détection de niveau conductive
Sonde monotige 11371

Détection de niveau pour liquides conducteurs dans l'industrie agroalimentaire

  • Détection de niveau conductive - Sonde 11371 : Détection de niveau pour liquides conducteurs dans l'industrie agroalimentaire ©Endress+Hauser

La sonde 11371 est utilisée pour la détection de niveau dans les cuves de produits alimentaires liquides, par ex. lait, bière, jus de fruit. Grâce à ses matériaux résistants à la corrosion pour la tige et l'isolation et à la compatibilité NEP/SEP, la sonde est une solution idéale pour l'industrie agroalimentaire.

Avantages

  • Détection fiable en raison de matériaux résistants à la corrosion pour la tige et l'isolation (également utilisable pour les produits agressifs)

  • Des process hygiéniques sûrs grâce à la compatibilité NEP/SEP de la sonde (pas de procédure de nettoyage spéciale requise)

  • Grand choix de raccords process pour diverses applications

  • La sonde peut être raccourcie si nécessaire

Domaine d'application

Détection de niveau conductive dans les cuves contenant des produits alimentaires liquides, par ex. lait, bière, jus de fruit.

  • Raccords process : raccords filetés et brides

  • Gamme de mesure : 50 à 2 000 mm (1.9 à 78.7")

  • Température : -10 à 100 °C (14 à 212 °F)

  • Pression : -1 à +10 bar (-15 à +145 psi)

  • Composants : Transmetteur FTW325

Caractéristiques et spécifications

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Prédécesseur / Successeur

Prédécesseur: 11370
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
News associées

Outils en ligne