Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Détection de niveau
conductive
Sonde monotige 11961Z

Détection de niveau pour liquides conducteurs, chaudières à vapeur et produits agressifs

  • Sonde 11961Z - Détection de niveau conductive ©Endress+Hauser

La sonde 11961Z est une sonde à haute résistance chimique pour les applications avec produits agressifs grâce à des matériaux anticorrosion pour la tige et l'isolation. Elle peut être utilisée dans les chaudières à vapeur grâce à son isolation céramique résistant à la vapeur et à l'eau chaude.

Avantages

  • Mesure sûre et fiable même dans des produits agressifs grâce aux matériaux résistants à la corrosion pour la tige et l'isolation

  • Utilisable dans une chaudière à vapeur grâce à une isolation céramique résistant à la vapeur et à l'eau chaude

  • Utilisable en particulier en cas de haute pression ou de vide

  • La sonde peut être raccourcie si nécessaire

Domaine d'application

Pour la détection de niveau conductive dans les cuves de process ou de stockage, pour la conductivité à partir de 0,02 mS/cm. Sécurité antidébordement avec surveillance de ligne même en zone explosible Zone 0, ou protection de pompe dans des conduites et régulation entre deux points.

  • Raccord process : raccord fileté

  • Gamme de mesure : 100 à 2 000 mm (5.9 à 78.7")

  • Température : -200 à +250 °C (-328 à 482 °F)

  • Pression : -1 à +160 bar (-15 à +2,320 psi)

  • Composants : Transmetteur FTW325

  • Certificats internationaux pour la protection contre les explosions, sécurité antidébordement WHG

Caractéristiques et spécifications

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Prédécesseur / Successeur

Prédécesseur: One rod probe 11961, One rod probe 11961ZF
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
News associées

Outils en ligne