Bewaak de waterkwaliteit met SWAS, efficiënt en betrouwbaar
Bescherm uw water-stoomcircuit door het risico op aanslag en corrosie te verminderen
De bewaking van de waterkwaliteit in energiecentrales is van essentieel belang, zowel om de operationele efficiëntie op peil te houden als om de uitvaltijd door corrosie en lekkages tot een minimum te beperken. Voortdurend contact met water en stoom verhoogt het risico van corrosie en kalkaanslag op alle metalen oppervlakken. Met de juiste instrumenten voor waterkwaliteitsmeting en -analyse kunnen dergelijke risico's worden ondervangen en kostbare reparaties worden vermeden.
Hoe kunnen we helpen
Het stoom- en wateranalysesysteem (SWAS) van Endress+Hauser levert alle noodzakelijke meetsignalen voor de procesbewaking en biedt een gestandaardiseerde oplossing voor het eenvoudig bemonsteren en analyseren van water in energiecentrales, waardoor de uitvaltijd wordt verminderd en de efficiëntie van de centrale wordt verhoogd. SWAS is modulair, schaalbaar en gemakkelijk achteraf in te bouwen, plus geschikt voor gebruik met digitale Memosens-technologie. SWAS biedt betrouwbare metingen, gebruiksvriendelijk onderhoud en minimale uitvaltijden.
Eén transmitter voor alle parameters bij SWAS Compact en multikanaals Liquiline-regelaars
Voorspellend onderhoud met berekening van de resterende kationcapaciteit
Eenvoudige bediening, zelfs met beperkte technische ervaring
Applications
Voorkom systeemcorrosie door de pH te bewaken
De pH-waarde van het voedingswater heeft een rechtstreekse invloed op de corrosieniveaus in het water-stoomcircuit en de pH-waarden kunnen variëren naargelang de plaats in het circuit zelf. Om corrosie te voorkomen, moeten de operators van de installatie de pH-waarde dus zorgvuldig bewaken en de installatie conditioneren volgens een van de twee modi, afhankelijk van de geïnstalleerde apparatuur, hetzij universeel, hetzij, wat vaker het geval is, licht alkalisch.
Onze ervaring in de praktijk
Endress+Hauser biedt unieke sensoren en transmitters voor hoogwaardige pH-metingen op meerdere punten in het water-stoomcircuit.
Bewaak pH-niveaus betrouwbaar, zelfs in sterk alkalische media of gevaarlijke omgevingen, met onze Orbisint CPS11D-glaselektrode gebaseerd op Memosens-technologie
Optionele zoutring voor laaggeleidende toepassingen in gedemineraliseerd water, zoals ketelvoedingswater
Silica kan zich afzetten op elk oppervlak dat met stoom in aanraking komt, wat kan leiden tot een vaste laag op turbinebladen en slijtage en verstoppingen kan veroorzaken. Het verwijderen van silicaatdeeltjes met chemicaliën of mechanische processen kan kostbare tijd en middelen kosten.
Onze ervaring in de praktijk
Analyzers van Endress+Hauser bieden continue silicabewaking op meerdere punten in de water-stoomcyclus.
Bewaak de hogedruk- en lagedrukturbinestoom, het stoomvat, de condensaatextractiepompen (CEP), het suppletiewater/ketelvoedingswater en de hogedrukverwarmers/-voorverwarmers
Vermijd kostbare vertragingen bij het opstarten en handmatig proefmonsters nemen
Voorkom corrosie met de bewaking van opgeloste zuurstof
Zuurstof mag alleen in sporenhoeveelheden (ppb) aanwezig zijn aangezien zuurstof corrosieschade aan de componenten van de water-stoomcyclus kan veroorzaken. Onder alkalische bedrijfsomstandigheden moeten mechanische ontluchting en chemische reinigingsadditieven worden gebruikt om de opgeloste zuurstof te verwijderen en om corrosie tot een minimum te beperken.
Onze ervaring in de praktijk
De Memosens-technologie van Endress+Hauser voor zuurstofsensoren in combinatie met onze Liquiline-transmitter zorgt voor een betrouwbare laboratoriumkalibratie, eenvoudig onderhoud en minimale uitvaltijden van het meetpunt.
Verhoog de procesveiligheid en de beschikbaarheid van het meetpunt
Minimaliseer procesonderbrekingen tijdens het vervangen van de sensor dankzij automatische sensorherkenning
Voorkom kalkafzetting door detectie van geleidbaarheidsvariaties
Opgeloste vaste deeltjes in de water-stoomcyclus kunnen leiden tot kalkaanslag op apparatuur en tot technische storingen. Het geleidingsvermogen van zuiver water is bijna nul en zelfs een kleine hoeveelheid zout kan de corrosie sterk doen toenemen; daarom is het geleidingsvermogen een nuttige indicator van opgeloste vaste stoffen en onzuiverheden, bijvoorbeeld als gevolg van koelwater- en luchtlekken, en een teken van de aanwezigheid van kalkafzetting.
Onze ervaring in de praktijk
De Liquiline multiparameter-transmitters van Endress+Hauser maken gebruik van digitale Memosens-sensortechnologie om opgeloste vaste stoffen op meerdere punten in de cyclus te meten.
Snel en eenvoudig in bedrijf te stellen en uit te breiden
Profiteer van een gestandaardiseerde en intuïtieve bediening
Slimme analyseoplossingen om corrosie en kalkaanslag te voorkomen
Voordelen
We geloven in slimme instrumenten die u behoeden voor dure reparaties en onnodige uitvaltijden. De SWAS-panelen bevatten de beste instrumenten in hun klasse om de integriteit van uw water-stoomcircuit te allen tijde te garanderen. Alle panelen zijn eenvoudig te installeren, in bedrijf te nemen en te bedienen en kunnen naar wens worden gecombineerd dankzij hun modulaire opbouw.
50%
meer proces-uptime dankzij digitale Memosens-instrumenten die op de panelen zijn gemonteerd
$ 3250
extra besparing elke 26 minuten in een typische 500MW-centrale met gecombineerde cyclus met ontgassingsgeleidbaarheidsanalyzers
50%
tijdsbesparing als u het SWAS-paneel in het procesbewakingssysteem integreert dankzij Liquiline-transmitters
Krachtige stoomturbines in elektriciteitscentrales krijgen te maken met corrosie-, erosie- en afzettingsproblemen. Minimaliseer schade aan uw turbines door afzetting met onze betrouwbare silicaatcontroleoplossing.
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Water, dranken, zuivelproducten, chemicaliën of farmaceutische producten moeten dagelijks geanalyseerd worden. Kies het apparaat dat het beste past bij uw procesbehoeften uit ons uitgebreide productportfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, aardgas, stoom, minerale olie, chemicaliën zijn enkele van de vloeistoffen die dag in dag uit gemeten moeten worden. Selecteer de flowmeter die het beste past bij wat uw proces nodig heeft.
Niveau
Niveau
Continue niveaumeting en niveauschakeling in vloeistoffen en stortgoed
Druk
Druk
Veelzijdige instrumenten voor procesdruk, drukverschil, niveau en flow.
Software
Software
Naast alle relevante meet- en systeemtechnologieën bieden wij ook passende software aan voor alle industrietakken die ervoor zorgen dat uw bedrijfsprocessen optimaal functioneren.
Systeemcomponenten
Systeemcomponenten
Applicator
Temperatuurmeting
Temperatuurmeting
Thermometers en transmitters voor de procesindustrie
Gerelateerde verhalen
Efficiency
Geoptimaliseerde niveaumeting in het water-stoomcircuit
Weinig stoom nodig om een grote hoeveelheid energie te vervoeren; weinig water nodig om de turbine te beschadigen. Leer hoe u de levenscycluskosten van uw water-stoomcircuit kunt optimaliseren.
Water & afvalwater: Beschermen – conserveren – verbeteren
Water & afvalwater: Beschermen – conserveren – verbeteren
Endress+Hauser heeft het vertrouwen om u te helpen bij het realiseren van uw bedrijfsdoelen door de hele waterkringloop, door het combineren van een innovatieve productreeks meetinstrumenten, expertservices en industrie-expertise.
Utilities: Stoom- en industrieel waterbeheer
Utilities: Stoom- en industrieel waterbeheer
Maak het beheer van uw utilities efficiënter, veiliger en betrouwbaarder. Vertrouw op Endress+Hauser om uw stoom-energiesystemen en industriële waterzuivering te verbeteren. Meer informatie over ons aanbod.
Mining, Minerals & Metals: Extracting a sustainable future
Mining, Minerals & Metals: Extracting a sustainable future
Drive efficiency while achieving your ESG goals. Our products and expertise enhance processing, production, storage and distribution of natural resources and raw materials for a sustainable future.
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .