Mijnwaterzuivering verbeterd, ecologisch en economisch
Efficiëntie en veiligheid in mijnwaterprocessen bevorderen, van inkoop tot behandeling en afvoer
Mijnwaterzuivering speelt een cruciale rol bij mijnbouwactiviteiten, of het nu gaat om het garanderen van de aanvoer van vers water voor het personeel, of ter ondersteuning van vitale processen, zoals afscheiding. De inkoop en behandeling van de benodigde hoeveelheden water zijn echter niet de enige uitdagingen. De behandeling van afvalwater met het oog op een veilige lozing is al even complex. Al deze uitdagingen worden nog complexer wanneer er op een afgelegen plaats wordt gewerkt. Het assortiment van Endress+Hauser biedt meerdere oplossingen voor mijnwaterzuivering.
10%
van de CAPEX van de mijnbouwindustrie
wordt besteed aan watergerelateerde infrastructuur volgens de International Council on Mining & Metals (ICMM) en de International Finance Corporation (IFC).
Endress+Hauser biedt een breed scala aan sensoren ter ondersteuning van optimale mijnwaterprocessen, van het bewaken van de ontzilting van gewonnen water tot de industriële waterbereiding en de behandeling van water voor lozing.
Bewaking en controle van de ontzilting om een veilig gebruik te waarborgen
Controle van essentiële parameters om de bij de waterbereiding gebruikte energie en chemicaliën te optimaliseren
Zorgen voor een efficiënte afvalwaterzuivering
Applications
Effectieve en efficiënte ontzilting
In de mijnbouw wordt steeds meer een beroep gedaan op ontzilting om de watervoorziening te verzekeren. Een van de meest gebruikelijke ontziltingstechnieken, omgekeerde osmose, berust op het filteren van zeewater door speciale membranen. De uitdaging voor mijnexploitanten bestaat erin lange filtratiecycli te garanderen zonder schade te berokkenen aan de membranen, die gevoelig kunnen zijn voor verstoppingen, vervuiling en aanslag.
Onze ervaring in de praktijk
Een nauwkeurige procesbewaking is uiterst belangrijk om uitvaltijden te voorkomen en Endress+Hauser biedt hiervoor een compleet assortiment.
Bij de bereiding van mijnwater moeten meerdere parameters worden bewaakt, zoals de pH om de efficiëntie van de bezinking te waarborgen, en de troebelheid om de hoeveelheid zwevende stoffen te bepalen.
Onze ervaring in de praktijk
Met de geavanceerde digitale Memosens-sensoren van Endress+Hauser kunnen alle parameters die belangrijk zijn voor een optimale waterbereiding nauwkeurig en betrouwbaar worden bewaakt.
Nauwkeurige en betrouwbare meting en bewaking van de waterkwaliteit
Eenvoudige kalibratie zonder het proces te verstoren dankzij het gebruik van verwijderbare sensorkoppen
Mogelijkheid om maximaal acht Memosens-sensoren met een Liquiline-transmitter te combineren voor het op afstand bewaken van meerdere parameters
De voornaamste uitdaging voor mijnexploitanten bij de zuivering van afvalwater is een evenwicht te vinden tussen het garanderen van goede afvalwaterkwaliteit en het minimaliseren van de kosten.
Onze ervaring in de praktijk
Endress+Hauser biedt een ruim assortiment van technologieën voor waterverwerking en -beheer, zodat een dergelijk evenwicht snel kan worden bereikt.
Endress+Hauser heeft meer dan 60 jaar ervaring in de water- en afvalwaterindustrie. Daarom kunnen we u niet alleen ondersteunen met een specifiek assortiment van instrumenten en oplossingen die speciaal zijn ontwikkeld voor watergerelateerde uitdagingen, maar ook met de uitgebreide kennis van onze deskundigen in de waterindustrie. Zij zetten zich in om uw waterzuiveringskosten te verlagen zonder de veiligheid van uw werknemers en van het milieu in gevaar te brengen.
30%
van de energiekosten kunnen worden bespaard
20%
kostenbesparing doordat minder chemicaliën worden gebruikt voor de slibbehandeling
Meer dan 60
jaar ervaring in de water- en afvalwaterindustrie
Browse door ons programma!
Analyse
Analyse
Water, dranken, zuivelproducten, chemicaliën of farmaceutische producten moeten dagelijks geanalyseerd worden. Kies het apparaat dat het beste past bij uw procesbehoeften uit ons uitgebreide productportfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, aardgas, stoom, minerale olie, chemicaliën zijn enkele van de vloeistoffen die dag in dag uit gemeten moeten worden. Selecteer de flowmeter die het beste past bij wat uw proces nodig heeft.
Niveau
Niveau
Continue niveaumeting en niveauschakeling in vloeistoffen en stortgoed
Druk
Druk
Veelzijdige instrumenten voor procesdruk, drukverschil, niveau en flow.
Software
Software
Naast alle relevante meet- en systeemtechnologieën bieden wij ook passende software aan voor alle industrietakken die ervoor zorgen dat uw bedrijfsprocessen optimaal functioneren.
Systeemcomponenten
Systeemcomponenten
Applicator
Temperatuurmeting
Temperatuurmeting
Thermometers en transmitters voor de procesindustrie
Gerelateerde verhalen
Omgeving
Veilig en efficiënt afvalwaterbeheer dat voldoet aan de voorschriften
Verminder milieurisico's door het bewaken van mijnbouwafval en oppervlaktewater met meetinstrumenten van Endress+Hauser.
Optimize your resources and maximize your plant performance. Learn more!
Oil & Gas: Fueling energy transition to net zero
Oil & Gas: Fueling energy transition to net zero
With our broad portfolio of instrumentation, solutions and services we empower customers on the pathway to net zero: from process efficiency and safety to sustainability and regulatory compliance.
Mining, Minerals & Metals: Extracting a sustainable future
Mining, Minerals & Metals: Extracting a sustainable future
Drive efficiency while achieving your ESG goals. Our products and expertise enhance processing, production, storage and distribution of natural resources and raw materials for a sustainable future.
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .