De druk op de staalindustrie om de CO2-voetafdruk te reduceren neemt toe. Lees hier, hoe Endress+Hauser u kan ondersteunen bij het produceren van groen staal
Het produceren van staal is een energie-intensief proces. Daarom is het niet verwonderlijk dat de milieu-effecten aanzienlijk zijn, met name de CO2-emissies. Er is nu steeds meer druk, niet alleen van het publiek of de overheid, maar ook van klanten en investeerders om de CO2-voetafdruk te reduceren. Hierdoor is de staalindustrie gedwongen om met nieuwe ideeën te komen. Groen staal is de collectieve term voor deze innovatieve aanpak.
Er zijn drie methoden bedacht om de CO2-emissies te reduceren. Bij de afvang van kooldioxide worden de emissies van een hoogoven opgevangen en verkocht aan de chemische industrie, die deze gebruikt bij de productie van bio-ethanol en ammoniak. Een tweede mogelijkheid is de directe reductie van ijzer of het gebruik van H2, waardoor sponsijzer ontstaat, dat kan worden verwerkt in een vlamboogoven of in een converter voor het produceren van staal. Ten slotte reduceert het gebruik van groene energie de CO2-voetafdruk van een vlamboogoven.
Koolstofafvang en -gebruik (CCU)
Directe reductie van ijzererts (DRI)
Groene energiebronnen
Applications
Koolstofafvang en -gebruik (CCU)
De gassen van de hoogoven bestaan uit CO2, CO en H2. Om de CO2 af te scheiden, worden diverse processen, zoals adsorptie en absorptie, toegepast. Bij koolstofafvang en -gebruik is een nauwkeurige flowmeting essentieel voor procesbewaking en reguleringsprocessen. Om het proces efficiënt en veilig te maken, moeten parameters als flow, dichtheid en temperatuur worden bewaakt.
Onze ervaring in de praktijk
Met de Promass Q worden nauwkeurige metingen verkregen, ongeacht de fysieke eigenschappen van alle gassen in de leiding. Dankzij de coriolis-meettechnologie kunnen flow, dichtheid en temperatuur tegelijkertijd worden gemeten.
Directe reductie van ijzererts
Door de reductie van gassen kan zuurstof uit ijzererts worden afgescheiden voor het produceren van sponsijzer zonder dat de ijzerkern wordt gesmolten zoals in een hoogoven. Bij de verwerking van ijzererts wordt vaak syngas, een mengsel van koolmonoxide en waterstof, gebruikt als reductiegas. Het ijzergehalte van dit sponsijzer komt overeen met dat van ruwijzer en bedraagt maximaal 95%. Hierdoor is het een perfect basismateriaal voor verdere verwerking in een vlamboogoven.
Onze ervaring in de praktijk
Bij DRI-processen is een energiebesparende uitvoering essentieel voor de economische uitvoerbaarheid en voor het reduceren van de energiekosten, zoals het verhogen van de hoeveelheid heet ijzer die wordt getransporteerd. De Micropilot FMR67B zorgt voor een betrouwbare niveaumeting bij temperaturen tot 450 °C.
Groene energiebronnen
Voor het smelten van metaalschroot en ruwijzer of sponsijzer in een vlamboogoven is veel energie nodig. Afhankelijk van de energiebron kan de CO2-voetafdruk van het proces aanzienlijk verschillen. Als er energie wordt gebruikt die is geproduceerd met hernieuwbare hulpbronnen, kan deze zogenaamde groene energie de emissies van het hele proces aanzienlijk verlagen.
Onze ervaring in de praktijk
Overschakelen naar hernieuwbare energiebronnen zal voor de meeste staalproductiebedrijven een grote investering betekenen. Om deze overgang vloeiend en efficiënt te laten verlopen, hebt u een deskundige partner nodig. Endress+Hauser heeft meer dan 60 jaar ervaring in de elektriciteits- & energiesector. Wij hebben zowel een productreeks voor de elektriciteitssector als de kennis van toepassingen om u te kunnen adviseren op weg naar groene energie.
Lees meer over de staalproductie
Voordelen
Het realiseren van het idee van groen staal wordt een uitdaging. Er moeten investeringen worden gedaan om de balans te vinden tussen milieu-effecten en economische uitvoerbaarheid. Endress+Hauser is uw ideale partner bij deze onderneming, omdat we de kennis van toepassingen in de staalindustrie hebben alsmede tientallen jaren ervaring in zowel de energie- als de gasindustrie. Plus, we hebben een toepassingsgericht aanbod van producten en diensten in deze industrieën.
95%
reductie van CO2-emissies door directe reductie met H2 en het gebruik van groene energie
50%
reductie van de CO2-uitstoot moet door de staalindustrie in 2050 zijn gerealiseerd om de mondiale klimaatdoelen te halen.
14%
van de waarde van staalbedrijven loopt risico als ze hun mileu-effecten niet indammen, aldus een studie van McKinsey.
Browse door ons programma!
Analyse
Analyse
Water, dranken, zuivelproducten, chemicaliën of farmaceutische producten moeten dagelijks geanalyseerd worden. Kies het apparaat dat het beste past bij uw procesbehoeften uit ons uitgebreide productportfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, aardgas, stoom, minerale olie, chemicaliën zijn enkele van de vloeistoffen die dag in dag uit gemeten moeten worden. Selecteer de flowmeter die het beste past bij wat uw proces nodig heeft.
Niveau
Niveau
Continue niveaumeting en niveauschakeling in vloeistoffen en stortgoed
Druk
Druk
Veelzijdige instrumenten voor procesdruk, drukverschil, niveau en flow.
Software
Software
Naast alle relevante meet- en systeemtechnologieën bieden wij ook passende software aan voor alle industrietakken die ervoor zorgen dat uw bedrijfsprocessen optimaal functioneren.
Systeemcomponenten
Systeemcomponenten
Applicator
Temperatuurmeting
Temperatuurmeting
Thermometers en transmitters voor de procesindustrie
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .