Meer veiligheid in de mijnbouwindustrie bij gelijkblijvende prestaties
Maak mijnbouw veiliger en garandeer tegelijkertijd prestaties met SIL-compatibele en digitale instrumenten
Veiligheid in de mijnbouwindustrie is van vitaal belang. Gevolgen van langdurige blootstelling aan bepaalde stoffen, of nog erger: van incidenten, kunnen ernstig zijn, zowel wat betreft gevolgen voor mens, milieu en samenleving, als in economisch opzicht. Voor mijnexploitanten kan het echter een uitdaging zijn om een evenwicht te vinden tussen essentiële veiligheidsaspecten en concurrentiedruk. Barre werkomstandigheden kunnen ook de bewaking bemoeilijken. Met instrumentatie van Endress+Hauser kan veiligheid in de mijnbouw worden verhoogd en operationele efficiëntie worden geoptimaliseerd.
7,751
injuries caused by accidents
were recorded in 2018 by the members of the International Council on Mining & Metals
Hoe kunnen we helpen
Endress+Hauser biedt een volledig SIL-compatibel assortiment van analoge en digitale instrumenten om de veiligheid bij de omgang met gevaarlijke stoffen, zoals brandstof, chemicaliën, zuren en explosieven, die zo vaak essentieel zijn voor mijnbouwactiviteiten, te verhogen en het gebruik ervan te optimaliseren. Alle technologieën zijn robuust en bestand tegen barre omstandigheden, waardoor een betrouwbare automatisering mogelijk is.
Voorraadbewaking voor optimaal materiaalgebruik en kostenbeheersing
Bewaking op afstand voor minder blootstelling aan risico's
Robuuste instrumenten voor functionele veiligheid in elke omgeving
Applications
Verbeterde voorraadbewaking
Goed voorraadbeheer is zeer belangrijk in de mijnbouwindustrie. Het toezicht op gevaarlijke stoffen, zoals chemicaliën, explosieven of zuren, van de opslag tot de overbrenging naar de productie is echter een veeleisende taak. Bij het opsporen van potentiële verliezen is het meten van meerdere parameters, zoals niveau, flow, druk en temperatuur, van essentieel belang.
Onze ervaring in de praktijk
Endress+Hauser biedt een ruim assortiment aan instrumenten voor meerdere parameters.
Bewaak alle essentiële parameters om verliezen te voorkomen
Verminder het risico van inconsistenties veroorzaakt door verschillende interfaces
Stroomlijn meettechnologieën voor kostenefficiëntie
Nauwlettend toezicht houden op gevaarlijke processen en tegelijkertijd voorkomen dat het personeel aan risico's wordt blootgesteld, is een grote uitdaging.
Onze ervaring in de praktijk
Endress+Hauser biedt een breed scala aan digitale sensoren en communicatiemiddelen waarmee vitale parameters op afstand kunnen worden bewaakt, waardoor het risico voor werknemers wordt verminderd en de productieprestaties op peil blijven.
Vertrouw op communicatieprotocollen als WirelessHart
Profiteer van de mogelijkheden van de IIoT-oplossing Netilion
Optimaliseer het onderhoud met behulp van de zelfdiagnostische Heartbeat Technology
Automatisering kan voordelig zijn in de zeer concurrerende wereldwijde mijnbouwindustrie. Voor een betrouwbare werking van geautomatiseerde processen zijn echter uiterst betrouwbare en nauwkeurige instrumenten vereist.
Als het om veiligheid gaat, moet u vertrouwen hebben - vertrouwen in uw apparatuur, vertrouwen in uw processen en vertrouwen in de partners met wie u samenwerkt. Endress+Hauser is al meer dan 60 jaar werkzaam in de mijnbouwindustrie. Dankzij de ervaring die we samen met onze klanten hebben opgebouwd, hebben we een assortiment van instrumenten, producten en diensten ontwikkeld dat is afgestemd op de uitdagende omstandigheden die typisch zijn voor de mijnbouwindustrie.
90%
van de instrumenten in ons assortiment is digitaal of heeft digitale mogelijkheden
SIL 3
is het hoogste niveau dat onze instrumenten kunnen bereiken
Ca. 1600
asset-, proces- en diagnosedatapunten beschikbaar
Browse door ons programma!
Analyse
Analyse
Water, dranken, zuivelproducten, chemicaliën of farmaceutische producten moeten dagelijks geanalyseerd worden. Kies het apparaat dat het beste past bij uw procesbehoeften uit ons uitgebreide productportfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, aardgas, stoom, minerale olie, chemicaliën zijn enkele van de vloeistoffen die dag in dag uit gemeten moeten worden. Selecteer de flowmeter die het beste past bij wat uw proces nodig heeft.
Niveau
Niveau
Continue niveaumeting en niveauschakeling in vloeistoffen en stortgoed
Druk
Druk
Veelzijdige instrumenten voor procesdruk, drukverschil, niveau en flow.
Software
Software
Naast alle relevante meet- en systeemtechnologieën bieden wij ook passende software aan voor alle industrietakken die ervoor zorgen dat uw bedrijfsprocessen optimaal functioneren.
Systeemcomponenten
Systeemcomponenten
Applicator
Temperatuurmeting
Temperatuurmeting
Thermometers en transmitters voor de procesindustrie
Gerelateerde verhalen
Veiligheid
Veilige en betrouwbare staalproductie
Nauwkeurige metingen en slimme oplossingen kunnen bijdragen aan de veiligheid en beschikbaarheid van de installatie in de staalproductie.
Maak het beheer van uw utilities efficiënter, veiliger en betrouwbaarder. Vertrouw op Endress+Hauser om uw stoom-energiesystemen en industriële waterzuivering te verbeteren. Meer informatie over ons aanbod.
Food & Beverage: Vertrouwen in kwaliteit
Food & Beverage: Vertrouwen in kwaliteit
Uw partner om te voldoen aan de internationale hygiënevoorschriften, om een consistente productkwaliteit en beschikbaarheid van installaties te garanderen en tegelijkertijd de hulpbronnen te sparen en de kosten te verlagen.
Oil & Gas: Fueling energy transition to net zero
Oil & Gas: Fueling energy transition to net zero
With our broad portfolio of instrumentation, solutions and services we empower customers on the pathway to net zero: from process efficiency and safety to sustainability and regulatory compliance.
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .