Nutzen Sie die Vorteile der Raman-Spektroskopie mit dem Raman-Rxn2-Analysator. Der Raman Rxn2 wurde für den Einsatz im Labor mit Modellübertragungsmöglichkeiten entwickelt und wird häufig für die routinemäßige Probenidentifizierung, die Unterstützung von F&E-Projekten, die frühzeitige Prozessentwicklung und die In-situ-Analyse verwendet. Der als Tischgerät oder auf einem mobilen Rollwagen verfügbare Raman Rxn2 bietet freie Standortauswahl und Mobilität für Prozessentwicklungslabore.
Schluss mit der zeitaufwendigen Probenanalyse: Echtzeitüberwachung kritischer Parameter in Fermentationsprozessen dank Komplettlösungen von der Hardware bis hin zu Entwicklungs- und Analysedienstleistungen
Anlagensicherheit verbessern, Produktqualität gewährleisten und Messbetrieb optimieren. Die Raman-Spektroskopie analysiert die Zusammensetzung und die Molekülstruktur Ihrer Proben vom Labor bis zum Prozess in Echtzeit.
Starter: Einkanalig Basismodell: Bis zu vier Kanäle Hybrid: Bis zu zwei Kanäle
Temperatur
Betriebstemperatur: 15...30 °C 59...86 °F Lagerung: -15...50 °C 5...122 °F
Relative Feuchte
20...80 %, nicht kondensierend
Eingangsspannung
100...240 V, 50...60 Hz, ±10 %
Leistungsaufnahme (W)
400 (max) 250 (typ. bei Erstinbetriebnahme) 120 (typ. im Betrieb)
Aufwärmzeit (Minuten)
120
Geräteabmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)
Benchtop-Modell: 279 x 483 x 592 mm 10,99 x 19,02 x 23,31 inch Modell auf Rollwagen: 685 x 1022 (bis Tischplatte) x 753 mm 26,97 x 40,24 (bis Tischplatte) x 29,65 inch
Gewicht
Basismodell: 32 kg/71 lbs Modell auf Rollwagen: 93 kg/205 lbs
Kompatibilität Probenentnahmesonde
Starter: Raman Rxn-10 (mit Optik als Zubehör) Basismodell: Raman Rxn-10 (mit Optik als Zubehör), Rxn-40, Rxn-41, Rxn-45, Rxn-46 Hybrid: Kanal 1 – Raman Rxn-20 (mit Optik als Zubehör) Kanal 2 – Raman Rxn-10 (mit Optik als Zubehör), Rxn-40, Rxn-41, Rxn-45, Rxn-46
Automatisierungsschnittstelle
OPC Modbus HTTPS (andere Optionen: bitte kontaktieren Sie uns)
Einbaumöglichkeiten
Benchtop-Modell (Standard) oder mobil auf Rollwagen
Starter: Einkanalig Basismodell: Bis zu vier Kanäle Hybrid: Bis zu zwei Kanäle
Temperatur
Betriebstemperatur: 15...30 °C 59...86 °F Lagerung: -15...50 °C 5...122 °F
Relative Feuchte
20...80 %, nicht kondensierend
Eingangsspannung
100...240 V, 50...60 Hz, ±10 %
Leistungsaufnahme (W)
400 (max) 250 (typ. bei Erstinbetriebnahme) 120 (typ. im Betrieb)
Aufwärmzeit (Minuten)
120
Geräteabmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)
Benchtop-Modell: 279 x 483 x 592 mm 10,99 x 19,02 x 23,31 inch Modell auf Rollwagen: 685 x 1022 (bis Tischplatte) x 753 mm 26,97 x 40,24 (bis Tischplatte) x 29,65 inch
Gewicht
Basismodell: 32 kg/71 lbs Modell auf Rollwagen: 93 kg/205 lbs
Kompatibilität Probenentnahmesonde
Starter: Raman Rxn-10 (mit Optik als Zubehör) Basismodell: Raman Rxn-10 (mit Optik als Zubehör) Hybrid: Kanal 1 – Raman Rxn-20 (mit Optik als Zubehör) Kanal 2 – Raman Rxn-10 (mit Optik als Zubehör)
Automatisierungsschnittstelle
OPC Modbus HTTPS (andere Optionen: bitte kontaktieren Sie uns)
Einbaumöglichkeiten
Benchtop-Modell (Standard) oder mobil auf Rollwagen
Ex-Bereich-Zertifizierungen
ATEX, CSA, IECEx
Messprinzip
Raman-Spektroskopie
Spektrale Abdeckung
150-4350 cm-1 (532 nm)
Spektrale Auflösung
5 cm-1 (532 nm)
Kanäle
Bis zu vier Kanäle
Temperatur
Betriebstemperatur: 15...30 °C 59...86 °F Lagerung: -15...50 °C 5...122 °F
Relative Feuchte
20...80 %, nicht kondensierend
Eingangsspannung
100...240 V, 50...60 Hz, ±10 %
Leistungsaufnahme (W)
400 (max) 250 (typ. bei Erstinbetriebnahme) 120 (typ. im Betrieb)
Aufwärmzeit (Minuten)
120
Geräteabmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)
Benchtop-Modell: 279 x 483 x 592 mm 10,99 x 19,02 x 23,31 inch Modell auf Rollwagen: 685 x 1022 (bis Tischplatte) x 753 mm 26,97 x 40,24 (bis Tischplatte) x 29,65 inch
Gewicht
Basismodell: 32 kg/71 lbs Modell auf Rollwagen: 93 kg/205 lbs
Kompatibilität Probenentnahmesonde
Raman Rxn-10 mit Optik als Zubehör Raman Rxn-40 Raman Rxn-41
Automatisierungsschnittstelle
OPC Modbus HTTPS (andere Optionen: bitte kontaktieren Sie uns)
Einbaumöglichkeiten
Benchtop-Modell (Standard) oder mobil auf Rollwagen
Advanced process and product control in fermentations -
Raman spectroscopy for composition analysis in a lab
or process
Englische Version - 03/2022
New version available in English
An overview of Raman spectroscopy analyzer systems (including the
Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, and Rxn-45
probe), powered by Kaiser Raman technology, for fermentation
compositional analysis in a lab or process applicable to biotechnology
in the food & beverage industry.
Raman application guide for the life science industry -
Trusted composition analysis for the life sciences
Englische Version - 04/2022
New version available in English
A guide to our Raman spectroscopy application notes for the
Life Science industry (featuring the Raman Rxn2 analyzer,
Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe,
Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single
use optic system / SUB, immersion optic, non-contact optic).
Kaiser Raman technology and Sartorius BioPAT Spectro® collaboration
Q&A - Scalable, real-time bioprocess monitoring solutions
PU (Veröffentlichungen)
Englische Version - 12/2021
New version available in English
A Q&A about how our Raman spectroscopy analyzer systems (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, and Rxn-46 probe), powered by Kaiser Raman technology, integrates with the Sartorius BioPAT Spectro platform (Ambr and biostat STR) for high throughput and single use (SUB) bioprocessingin the biopharmaceutical life science industry.
Advanced process and product control in fermentations -
Raman spectroscopy for composition analysis in a lab
or process
PU (Veröffentlichungen)
Englische Version - 03/2022
New version available in English
An overview of Raman spectroscopy analyzer systems (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, and Rxn-45 probe), powered by Kaiser Raman technology, for fermentation compositional analysis in a lab or process applicable to biotechnology in the food & beverage industry.
Raman application guide for the life science industry -
Trusted composition analysis for the life sciences
PU (Veröffentlichungen)
Englische Version - 04/2022
New version available in English
A guide to our Raman spectroscopy application notes for the Life Science industry (featuring the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic, non-contact optic).
Raman flow assembly - Precise composition measurement of
high-speed, low-volume samples in downstream bioprocessing
PU (Veröffentlichungen)
Englische Version - 05/2023
New version available in English
An overview of the Raman flow assembly (flow bench and flow cell) used with the Rxn-10 probe in conjunction with a Raman Rxn2 analyzer and a Raman flow assembly calibration and verification kit for downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
Raman calibration and verification kits - Everything needed to
calibrate and verify your Raman analyzer system for lab-to-process
scalability
PU (Veröffentlichungen)
Englische Version - 12/2023
New version available in English
An overview of the Raman calibration and verification kits for the bio multi optic / single use optic and the Raman flow assembly (includes the flow bench and flow cell). These kits are to be used in conjunction with the Rxn-10 probe and Raman Rxn2 / Rxn4 analyzer for upstream and downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
Lab-to-process monitoring & control in Life Sciences -
Reliable measurement of bioprocess physical and
chemical properties
PU (Veröffentlichungen)
Englische Version - 04/2024
New version available in English
A combined product list of analysis offerings from both Optical Analysis and LIquid Analysis for bioprocessing applications in the life science industry (including Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, bio multi optic and bio sleeve, Raman flow assembly, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, Raman optic system for single use, Memosens CPS61E, Memosens COS81E, OUSBT66, Memosens CPS61E, Memosens CPS77E, Memosens CLS82E, OUSAF44, Memosens CPS11E, Memosens CLS16E, TOC Analyzer CA79, Liquiline transmitter platform, and Memobase software).
Raman spectroscopy food & beverage application guide -
Trusted technology for composition analysis in a laboratory
or process environment
Kompetenzbroschüre (CP)
Englische Version - 02/2022
New version available in English
A guide to Raman spectroscopy application notes for the food & beverage industry (featuring studies using the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, and the immersion optic and non-contact optic).
Optimizing carbon capture processes through Raman spectroscopy
Case Study (CS)
Englische Version - 01/2022
New version available in English
This case study examines how USN used Raman spectroscopy, including a Raman Rxn2 analyzer and a Rxn-40probe, to monitor CO2 capture solvent quality in the chemical industry (note: this application would also work with a Raman Rxn4 analyzer / the oil & gas industry).
Advanced bioprocess control - Nicro provides turnkey solutions
for fermenters
Case Study (CS)
Englische Version - 11/2021
New version available in English
A case study that examines how Nicro used Raman spectroscopy (including a Raman Rxn2 analyzer and a Raman Rxn-45 probe), powered by Kaiser Raman technology, for advanced bioprocess control in the life science industry.
Raman technology in bioprocessing - Scalable in situ bioprocess
monitoring enabling advanced process control
Innovationen (IN)
Englische Version - 06/2023
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy analyzer and probe portfolio, powered by Kaiser Raman technology, for the bioprocessing / biopharmaceutical industry (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system, bio multi optic with bio sleeve, and Raman flow assembly), powered by Kaiser Raman technology.
Raman technology for the chemical industry - Reliable
composition measurement of chemical process streams
Innovationen (IN)
Englische Version - 10/2021
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy analyzer systems, powered by Kaiser Raman technology, for the chemical industry (includes the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Raman Rxn5 analyzer, and the Raman Rxn-10 probe, Raman Rxn-20 probe, Raman Rxn-30 probe, Raman Rxn-40 probe, and Raman Rxn-41 probe).
Raman spectroscopic analyzers - Robust optical measurement
of chemical composition
Innovationen (IN)
Englische Version - 10/2021
New version available in English
An overview brochure about our Raman Rxn2 analyzer and Raman Rxn4 analyzer systems (including starter and hybrid variant analyzer configurations), a suite of Endress+Hauser Raman spectroscopy analyzers powered by Kaiser Raman technology.
Raman single-use technology for bioprocessing - Real-time composition
analysis for biopharmaceutical development and manufacturing
Innovationen (IN)
Englische Version - 12/2023
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy multi use and single use bioprocessing portfolio (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-46 probe, Raman single use optic system, bio multi optic, and bio sleeve), powered by Kaiser Raman technology.
Raman bioprocessing solution compatibility
with BioPAT® Spectro by Sartorius
Innovationen (IN)
Englische Version - 12/2023
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy analyzer systems (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-46 probe, and Rxn-46 probe calibration and verification kit), powered by Kaiser Raman technology, that integrates with the Sartorius BioPAT Spectro platform (Ambr and Biostat STR) for high-throughput and single-use (SUB) bioprocessing in the biopharmaceutical life science industry.
How Raman ensures product quality from lab-to-process in biopharma
White Paper (WP)
Englische Version - 02/2022
New version available in English
A whitepaper about using Raman spectroscopy for lab-to-process chemical composition measurement in biopharmaceutical manufacturing (applicable to the Endress+Hauser Raman analyzer and probe bioprocessing portfolio, powered by Kaiser Raman technology (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, bIO-Optic, Raman single use optic system, immersion optic , non-contact optic).
Monitoring CaCO3 polymorph formation in the presence
of polymeric additives
AI (Anwendungshinweis)
Englische Version - 08/2021
New version available in English
This note demonstrates the use of Raman spectroscopy to monitor the selective crystallization of polymorphs of Calcium Carbonate (CaCO3) in the presence of polymeric additives.
Monitoring a pharmaceutical crystal transformation in situ
AI (Anwendungshinweis)
Englische Version - 09/2021
New version available in English
This note describes the use of in situ Raman spectroscopy to probe the kinetics of a hemihydrate, transforming to an anhydrous polymorph and then to a different polymorph.
Real-time quality prediction of continuously produced pharmaceutical
granules
AI (Anwendungshinweis)
Englische Version - 09/2021
New version available in English
This study shows that for API chemical analysis, Raman spectroscopy can be used to acquire robust information on critical quality attributes of pharmaceutical granules as they are produced.
This study examines theuse of Raman spectroscopy (a Raman Rxn2 analyzer and Rxn-20 large volumetric probe) for measurement of quality in meat processing.
Raman-based advanced process control in upstream
bioprocessing for parameters beyond glucose
AI (Anwendungshinweis)
Englische Version - 02/2022
New version available in English
This study examines the use of Raman spectroscopy using a Raman Rxn2 analyzer with a Rxn-10 probe and bIO-Optic for monitoring and control of parameters beyond glucose in upstream bioprocessing.
This application note examines the use of Raman spectroscopy (a Raman Rxn2 or Raman Rxn4 analyzer and a Rxn-10 probe with non-contact optic) powered by Kaiser Raman technology to measure the kinetics of a catalytic hydrogenation reaction.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .