Spezifikation im Überblick
-
Ansprechzeit
t50 = 2,5 s
t90 = 5,4 s -
Max. Prozessdruck (statisch)
bei 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Arbeitsbereich
Pt100:
-40 °C …160 °C (-40 °F …320 °F),
optional bis zu 190 °C (374 °F)
reference point for automated calibration -
Max. Eintauchlänge auf Anfrage
bis 900,00 mm (35,4'')
Anwendungsgebiet
Das mehrfach ausgezeichnete intelligente Thermometer mit integriertem HART® Transmitter und Heartbeat Technology verfügt über den weltweit ersten RTD Sensor, der vollautomatisierte in-situ Selbstkalibrierung beherrscht. Das Gerät eliminiert praktisch das Risiko von unentdeckten Nichtkonformitäten, reduziert Produktionsstillstandzeiten und steigert Produktsicherheit und Prozesseffizienz in Anlagen der Getränke-, Lebensmittel und Life Sciences Industrien. Es ist konform mit den FDA 21 CFR Part 11 Anforderungen und GMP Richtlinien und lässt sich in das cloudbasierte Industrie-4.0-Ökosystem Netilion integrieren.
Speziell für den Einsatz in hygienischen und aseptischen Anwendungen in der Pharma-, Nahrungsmittel- und Getränke-Industrie
Messbereich: –40 bis +190 °C
Druckbereich bis 50 bar (725 psi)
Schutzklasse: IP65/67 oder IP69
Kommunikation: Analogausgang 4 bis 20 mA, HART® Protokoll
Zertifikate und Zulassungen: EHEDG, ASME BPE, FDA, 3-A, 1935/2004, 2023/2006, 10/2011, CE, CRN, CSA General Purpose, Explosionsschutz, z.B. ATEX/IECEx
Vorteile
Reduzierung von Risiken und Kosten durch die Implementierung einer vollautomatischen, rückverfolgbaren Inline RTD-Sensor Selbstkalibrierung;
Vermeidung von Nichtkonformitäten oder unentdeckten FehlernEchte RTD-Sensor Selbstkalibrierung unter Nutzung des Curie-Effekts; eingebaute, langzeitstabile Fixpunktreferenz mit vollständiger Rückführbarkeit der Kalibrierkette nach ITS-90
Vollständige Instrumentendiagnose, Überwachung und Verifizierung dank Heartbeat Technology
-
Automatisierte Prozessdokumentation, eingebauter Speicher für 350 Kalibrierpunkte.
24/7 Zugriff auf druckfähige, "auditproof" Zertifikate, direkt vor Ort oder durch cloudbasierte Systemintegration
Eingebaute 4 bis 20 mA-Schleifenprüfung spart Zeit und erhöht die Sicherheit in Ihrem Prozess
Höchste Genauigkeit der Temperaturmessung durch individuelles Sensor-Transmitter-Matching ab Werk
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
Xpert Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
-
-
Technische Information (TI)
iTHERM TrustSens TM371
Kompaktthermometer in metrischer Ausführung für hygienische und
aseptische Anwendungen
HART-KommunikationEN DE 31/10/202214/02/202216/06/202114/01/202101/08/2018Sprache:
Deutsch
Version:
31/10/2022
Dateigröße:
2 MB
Dateiname:
TI01292TDE_0822-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Einschweißadapter, Prozessadapter und Flansche
Füllstand, Druck, Temperatur
EN DE 03/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
03/04/2024
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI00426FDE_2524.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
iTHERM TrustSens Calibration Monitoring
Memograph M RSG45 in Verbindung mit iTHERM TrustSens TM37x und der Field
Data Manager (FDM) SoftwareEN DE 15/12/202230/11/2018Sprache:
Deutsch
Version:
15/12/2022
Dateigröße:
2.7 MB
Dateiname:
BA01887RDE_0222-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
iTHERM TrustSens TM371
Kompaktthermometer in metrischer Ausführung mit Selbstkalibrierung
HART-KommunikationEN DE 31/10/202231/03/202220/01/202121/08/201827/02/2018Sprache:
Deutsch
Version:
31/10/2022
Dateigröße:
4.5 MB
Dateiname:
BA01581TDE_0622-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
iTHERM TrustSens TM371
Kompaktthermometer mit Selbstkalibrierfunktion
HART®-KommunikationEN DE 19/01/202331/03/202220/01/202123/02/201820/09/2017Sprache:
Deutsch
Version:
19/01/2023
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
KA01272TDE_0523-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
CSA Control drawing
CSA Control drawing
Sprache:
Englisch
Version:
13/05/2022
Dateigröße:
326.3 KB
Dateiname:
XA02869T09_EN.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
iTHERM TrustSens TM371, TM372
Kompaktthermometer in metrischer Ausführungfür hygienische und
aseptische Anwendungen
HART®-Kommunikation
II1/2G Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb
II1/2D Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da/DbEN DE 07/03/2022Sprache:
Deutsch
Version:
07/03/2022
Dateigröße:
412.3 KB
Dateiname:
XA02834TDE_0122-00.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Sprache:
Englisch
Version:
14/07/2021
Dateigröße:
478.5 KB
Dateiname:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
SD Hygienic process connection types
Supplement to TM311, TM371, TM372, TM401, TM411, TM402, TM412, TT411,
TT412, TE411, TK40, TMR35, DTT35, TTR35Sprache:
Englisch
Version:
15/09/2023
Dateigröße:
800.3 KB
Dateiname:
SD03119TEN_0123-00.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
iTHERM TrustSens Calibration Monitoring - Automated temperature measurement solution
iTHERM TrustSens Calibration Monitoring - Automated temperature
measurement
solution
100% compliance, 0% effort
With automated iTHERM TrustSens calibration monitoring, Endress+Hauser
offers
optimized process verification and higher safety at minimum effort to
users in the
life sciences and food & beverage industries.
The bundle consisting of iTHERM TrustSens TM371 self-calibrating
temperature
sensor, Memograph M RSG45 data manager and FDM Software offers FDA-
compliant process verification, automated, audit-proof documentation and
enables
predictive maintenance.Sprache:
Englisch
Version:
08/02/2019
Dateigröße:
535.3 KB
Dateiname:
EH_iTHERM_TrustSens_Calibration_Monitoring_PU01310T_EN_0119.pdf
-