Point de mesure de pH automatisé dans les eaux usées
Plus de sécurité et de facilité pour les applications en conditions extrêmes
L'usine Dow à Stade mise sur des solutions Endress+Hauser pour la surveillance du pH dans le traitement des eaux usées de production. Elles sont utilisées pour la mesure continue du pH, le nettoyage et l'étalonnage automatisés des capteurs. Ainsi, Dow garantit des valeurs de mesure fiables et un process sûr.
Résultats
Fiabilité élevée des valeurs de pH mesurées grâce à des conditions de mesure constantes et des cycles d'étalonnage et de nettoyage optimisés
Transfert automatique des données d'étalonnage du capteur grâce à la technologie Memosens
Surveillance automatique de l'état des capteurs et message de défaut envoyé directement au système de commande lorsque les valeurs limites sont dépassées
Entretien et maintenance réduits
Le défi
Une bonne surveillance du traitement des eaux usées est indispensable lorsque diverses eaux usées circulent ensemble dans l'usine BIOX à Dow. Les eaux usées traversent le dispositif de neutralisation, un bassin de décantation, des bassins tampons, ainsi qu'un bassin de flottation. Les différentes étapes du process et le dosage des produits chimiques sont surveillés et contrôlés par des valeurs de pH mesurées en continu. Le nettoyage régulier, l'étalonnage et la surveillance de l'état des capteurs sont essentiels pour cela et entraînent de nombreuses opérations manuelles.
Endress+Hauser a fourni plusieurs Liquiline Control CDC90 pour différentes étapes de process : le système de mesure nettoie, étalonne, surveille et vérifie automatiquement les capteurs de pH raccordés. Le système utilisé à Dow est particulièrement adapté aux applications en conditions extrêmes et à l'utilisation de nettoyeurs agressifs tels que les acides et alcalis concentrés. Si les valeurs de l'état du capteur de pH sont en dehors d'une plage définie, un message de défaut est automatiquement déclenché dans le système de commande de process.