Memosens 2.0 : La nouvelle génération de capteurs d'avant-garde
Facilitez vous la vie, augmentez la sécurité de votre process et restez connecté avec la technologie numérique Memosens 2.0
La technologie Memosens a révolutionné la technologie d'analyse des liquides. Elle convertit la valeur mesurée en un signal numérique et transmet ce dernier par induction au transmetteur, éliminant ainsi tous les problèmes liés à l'humidité. Avec des alarmes en cas d'interruptions de la transmission, Memosens offre un transfert des données sûr pour une plus grande disponibilité du point de mesure et des process sans faille. Avec Memosens 2.0, les points de mesure sont parfaitement adaptés à l'avenir et prêts pour l'IIoT.
Memosens convertit la valeur mesurée en un signal numérique et transmet ce dernier au transmetteur sans contact. Cette vidéo vous montre comment Memosens optimise la contrôle de votre process et la maintenance.
Memosens convertit la valeur mesurée en un signal numérique et transmet ce dernier au transmetteur sans contact. Cette vidéo vous montre comment Memosens optimise la contrôle de votre process et la maintenance.
Avantages
Connecté : Memosens 2.0 offre un stockage étendu des données d'étalonnage, de capteur et de process. Il facilite une meilleure identification des tendances, une gestion plus précise des process et fournit une base évolutive pour la maintenance prédictive et les services IIoT.
Intégration parfaite : Memosens 2.0 et Liquiline offrent plusieurs protocoles, interfaces et communication bus pour l'intégration rapide aux infrastructures existantes et la gestion des actifs de l'installation.
Sûr : la transmission numérique sans contact élimine les effets de l'humidité, de la corrosion et les ponts de sel avec des messages d'alerte en cas d'interruption de la transmission des signaux. L'isolation galvanique assure une mesure sans interférences et la compatibilité électromagnétique.
Simple : l'étalonnage en conditions de laboratoire, le connecteur à baïonnette et le véritable plug & play facilitent l'utilisation du capteur.
Faibles coûts opérationnels : le remplacement sur place du capteur à l'aide de capteurs pré-étalonnés réduit les temps d'arrêt du process et la régénération régulière rallonge la durée de vie du capteur.
Memosens 2.0 préserve tous les avantages de la technologie Memosens et l'amène au niveau supérieur. Il stocke 8 fois plus de données, telles que les historiques d'étalonnage et matrices de chargement, ouvrant ainsi la voie à la maintenance prédictive et aux services IIoT améliorés. Il offre également une entière flexibilité dans les zones explosibles, tous les capteurs Ex pouvant être adaptés à tous les transmetteurs Liquiline avec l'autorisation correspondante. Les capteurs Memosens 2.0 sont rétrocompatibles pour une intégration rapide aux systèmes existants.
Gamme de mesure0 à 5 mg/l de chlore total ou 0 à 20 mg/l de chlore total
Température de process0 à 55 °C, sans congélation (32 à 130 °F)
Pression de process1 bar relatif(14,5 psi relatif) Max. 2 bar (max. 29 psi)
Méthode de mesureLe chlore total comprend le chlore libre (HOCl, OCl-) et le chlore combiné (chloramines) Tous les composants sont réduits à l'électrode de travail Quasi indépendant du pH
Température de process+0 to 45 °C (32 to 110 °F), non congelable
Pression de process1 bar (14.5 psi), 2 bar (29 psi) absolu
Méthode de mesure- Système à 2 électrodes - Conversion de l'ozone en un signal courant en nA - Signal courant proportionnel à la concentration en ozone - La mesure n'est pas dépendante de la valeur du pH
Capteur Memosens pour la mesure de la teneur en hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les eaux rejetées par les épurateurs de gaz d'échappement (EGCS)
La précision d'un point de mesure dépend directement du capteur. Nous disposons des experts en capteurs et des équipements nécessaires pour vous apporter des capteurs d'un niveau élevé et constant de précision et de qualité.
En optant pour la plateforme Liquiline, vous faites le choix de dépenser moins d’argent dans la gestion de stocks, de réduire les temps d’installation et d’accroître la sécurité de vos process !
/
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .