Hoge temperaturen, gesmolten metaal en zware lasten - de staalproductie is voor man en machine een flinke belasting. Daarom is het vanzelfsprekend dat veiligheid en beschikbaarheid tot de topprioriteiten van managers in een staalfabriek behoren. Niet alleen om ongevallen met mogelijk dodelijke afloop te voorkomen, maar ook om ervoor te zorgen dat de productie in een zeer concurrerende industrie nooit stopt. Hiervoor zijn robuuste instrumenten nodig, die betrouwbare gegevens leveren alsmede slimme bewakingsoplossingen.
Belangrijke feiten
1.63 mil.
tonnes of crude steel
were produced worldwide in 2016. This is an increase by 0,8% compared to 2015 according to the World Steel Association.
Hoe verbetert u de veiligheid en beschikbaarheid van een installatie?
Veilige controle van cruciale koelwatercircuits
Storingen in watercircuits kunnen zeer gevaarlijk zijn voor zowel instrumenten als personeel. Met name in een staalfabriek, waar men gewend is aan de bewaking van zeer hoge temperaturen van diverse soorten zuurstoflanskoeling in converters en wand- en dakpanelen van elektrische vlamboogovens. Ook moet de kwaliteit van het water regelmatig worden bewaakt om de groei van algen te voorkomen of die van besmettelijke bacteriën zoals legionella.
Onze ervaring in de praktijk
De sensoren voor het bewaken van deze processen zijn ontwikkeld om de barre omstandigheden in een staalfabriek te weerstaan.
- Onze lekdetectieoplossing meet de inlaat- en uitlaatflow van het circuit met geschikte flowmeters, elektromagnetisch of ultrasoon. De inlaat- en uitlaattemperaturen worden verzameld door sensoren die in de buurt van de flowmeters zijn gemonteerd.
- De waterkwaliteit van het koelcircuit wordt bewaakt aan de hand van bewakingsparameters als pH, silicaatvorming en zuurstof. Ons portfolio voor vloeistofanalyses inclusief digitale sensoren en transmitters waarborgt betrouwbare metingen.
Zuurniveaumeting en overvulbescherming
Het maken van hoogwaardige metalen platen inclusief afbeitsen. Bij deze processtap wordt gebruikgemaakt van verschillende zuren om onzuiverheden te verwijderen. De omgang met deze zuren vormt een milieutechnische uitdaging en een veiligheidsrisico. Bovendien moeten de zuurtanks goed worden bewaakt om overvulling te voorkomen.
Onze ervaring in de praktijk
Endress+Hauser biedt radarniveau-instrumenten, die speciaal zijn ontwikkeld om agressieve media te weerstaan en u te ondersteunen bij het realiseren van betrouwbare resultaten.
We leveren ook een complete geautomatiseerde overvulbescherming, die u helpt bij het voldoen aan de preventie-eisen en u tijd en geld bespaart.
- Betrouwbare contactloze niveaumeting
- Ons overvulpreventiesysteem voldoet aan API2350 en WHG en is type-gecertificeerd tot SIL3 volgens IEC 61511.
SIL-gecertificeerde instrumenten
Procesbewaking is zo goed als de gebruikte instrumenten. Om een sensor te beoordelen kunnen operators vertrouwen op industrienormen als IEC 61511. Hierin staan Safety Integrity Levels (SIL) beschreven, die een gevestigde benchmark zijn voor de veiligheidsintegriteit van een systeem.
Onze ervaring in de praktijk
Endress+Hauser heeft een van de meest uitgebreide portfolio's van IEC 61508-gecertificeerde instrumenten die zijn gemaakt volgens constructieve-veiligheidsnormen. Voor de hard- en softwareontwikkeling hebben we gestandaardiseerde maatregelen geïmplementeerd, om systematische fouten te voorkomen en willekeurige storingen te beheersen. Lees meer over ons SIL-portfolio.
Online-bewaking van meetpunten
Een van de normale manieren om de veiligheid voor werknemers te verbeteren is de verkorting van de tijd die wordt doorgebracht in gevaarlijke omgevingen.
Onze ervaring in de praktijk
Dankzij nieuwe online- en digitale meettechnieken kunt u uw processen op afstand bewaken. Endress+Hauser heeft diverse digitale services om uw bewerkingen te ondersteunen.
- Lees meer over onze Netilion digitale servicesen onze industriële tablets voor een makkelijke bewaking en configuratie.
Voordelen
Veiligheid en installatiebeschikbaarheid zijn gevoelige thema's waarvoor een betrouwbare partner is vereist die niet is geïnteresseerd in kortetermijn-winst maar in het ontwikkelen van een duurzame relatie. Die hebt u nu gevonden, want Endress+Hauser is al meer dan 60 jaar een betrouwbare partner voor staalbedrijven in meer dan 100 landen. Over de hele wereld vertrouwt men op onze instrumenten en oplossingen - allemaal ontwikkeld volgens industriespecifieke eisen.
Belangrijke feiten
200.000+
geïnstalleerde temperatuursensoren in veiligheidskritische staalproductieprocessen over de hele wereld.
Belangrijke feiten
55,000
Smart sensoren geïntegreerd in 65 digitale optimalisatieprojecten.
Belangrijke feiten
2,6 miljoen
geleverde procesinstrumenten alleen al aan mineraal- & metaalprocessen sinds 2007.
Hoe kunnen we helpen
Voldoe aan de functionele veiligheidsnormen IEC/EN 61508 (aanduiding procesgevaar oftewel SIL - Safety Integrity Level) en IEC/EN 61511 (procesveiligheid met instrumenten genaamd Safety Instrumented Systems) overeenkomstig EN 13849 met procesexperts die u begeleiden bij elke stap bij het selecteren van de meest geschikte instrumenten, service en oplossingen van ons complete portfolio op basis van meer dan 60 jaar ervaring.
- Veilige controle van cruciale koelwatercircuits
- Zuurniveaumeting en overvulbescherming
- SIL-gecertificeerde instrumenten
- Online-bewaking van meetpunten