Measuring range4 dm³/min to 9600 m³/h (1 gal/min to 44 000 gal/min)
Medium temperature rangeLiner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F) Liner material PFA high-temperature: –20 to +180 °C (–4 to +356 °F) Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)
Measuring range0.5 m3/h to 263000 m3/h (2.5gal/min to 1665 Mgal/d)
Medium temperature rangeLiner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F) Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F) Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F)
Measuring range0.5 m3/h to 263000 m3/h (2.5gal/min to 1665 Mgal/d)
Medium temperature rangeLiner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F) Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F) Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F)
Max. process pressurePN 40, Class 300, 20K
Wetted materialsLiner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F) Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F) Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F) Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum
Elektromagnetische debietmeters worden al meer dan 60 jaar in de industrie gebruikt. Deze meters zijn toepasbaar voor alle geleidende vloeistoffen, zoals water, zuren, logen, logen, slurries en vele andere. Typische toepassingen zijn het bewaken van vloeistoffen, vullen, doseren en nauwkeurig meten in custody transfer. De drie miljoen elektromagnetische flowmeters die we sinds 1977 hebben verkocht, hebben geen onderhoud nodig en bieden een naadloze systeemintegratie in uw processen.
In de industriële omgeving worden elektromagnetische debietmeters voornamelijk gebruikt in het waterbeheer en in de verwerkende industrie, de life sciences en de voedingsindustrie. In de tunnelbouw en mijnbouw zijn robuuste MID-meters vaak de enige optie voor het meten van zeer abrasieve ertslurry's met meegevoerde vaste stoffen, zandwatermengsels, vulmaterialen of bulkgoederen met de vereiste nauwkeurigheid.
Frost & Sullivan kent de Global Market Leadership Award toe aan Endress+Hauser voor de elektromagnetische flowmeters.
Het meetprincipe van de elektromagnetische flowmeter
Proline 300/500 - Flowmeettechniek van de toekomst
Eenvoudige bediening van de flowmeter
Geschiedenis van de Endress+Hauser electromagnetische flowmeters
Frost & Sullivan kent de Global Market Leadership Award toe aan Endress+Hauser voor de elektromagnetische flowmeters.
Het meetprincipe van de elektromagnetische flowmeter
Proline 300/500 - Flowmeettechniek van de toekomst
Eenvoudige bediening van de flowmeter
Geschiedenis van de Endress+Hauser electromagnetische flowmeters
Elektromagnetisch flowmeetprincipe
De inductiewet van Faraday stelt dat de beweging van een metalen staaf in een magnetisch veld elektrische spanning induceert. Dit dynamo-principe heeft ook betrekking op de manier waarop elektromagnetische debietmeters werken.
Zodra de elektrisch geladen deeltjes van een vloeistof het kunstmatige magneetveld van twee veldspoelen kruisen, wordt een elektrische spanning geïnduceerd. Deze spanning, die gemeten wordt door de twee meetelektroden, is direct evenredig met de stroomsnelheid en dus met het gemeten debiet.
Het magnetisch veld wordt gegenereerd door een gepulseerde gelijkstroom met wisselende polariteit. Dit zorgt voor een stabiel nulpunt en maakt de stroommeting ongevoelig voor meerfase of inhomogene vloeistoffen en een lage geleidbaarheid.
Voordelen
Het meetprincipe is vrijwel onafhankelijk van druk, dichtheid, temperatuur en viscositeit
Zelfs vloeistoffen met meegevoerde vaste stoffen kunnen worden gemeten, bijv. drijfmest of cellulosepulp
Breed scala van nominale diameter (DN 2 tot 3000; 1/12 tot 120")
Vrije doorlaat: CIP/SIP reinigbaar, piggable
Geen bewegende delen, onderhoudsvrij
Downloads
Ontdek aanvullende hulpbronnen
Flowmeettechnologieën voor vloeistoffen, gassen en stoom
Producten en services van onze flowmeettechnologieën voor vloeistoffen, gassen en stoom in één oogopslag
Proline in industries - the ideal device for each industry
eBook: Check out the benefits of the new Proline, have look at our industry-optimized product portfolio, and profit from additional information such as films and a download function for brochures.
Onze innovaties voor Promag-flowmeters vergroten de nauwkeurigheid van de metingen en verschaffen inzicht in het proces, waardoor de procesefficiëntie, de productkwaliteit en de onderhoudsplanning worden verbeterd.
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .