Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Geleide radarniveaumeting

Continue niveaumeting in vloeistoffen en vaste stoffen met geleide golf radarsensoren

Geleide radarniveaumeting
8 Producten
Filter X icon

Geleide radarniveaumeting

Onze productzoeker helpt u bij het zoeken naar geschikte meetapparatuur, software of systeemcomponenten via productkenmerken . Applicator leidt u door een individuele productselectie aan de hand van applicatieparameters.

Over geleide radarniveaumeting

Geleide radarniveaumeting met top-down installatie van een Levelflex sensor biedt een perfecte applicatieoplossing in alle industrieën. Geleide radar met eenvoudige inbedrijfstelling, probleemloze werking bespaart tijd en geld. Voor gebruik in een breed scala aan toepassingen - of het nu gaat om eenvoudige opslagtanks, corrosieve of agressieve media of zware toepassingen. Bekijk het brede scala aan Levelflex instrumenten voor geleide golf radartoepassingen en klik op de onderstaande link.

Geleide radarniveaumeting is goed geschikt voor vloeistoffen en vaste stoffen. De oppervlakteconditie van het medium is van ondergeschikt belang vanwege de veilige geleiding van de gereflecteerde golven. Turbulente vloeistofoppervlakken of schuimvorming, evenals verschillende schuine oppervlakken of uitstroomtrechters, zoals die bij bulkgoederen voorkomen, hebben geen invloed op de meting. Geleide radar is ook de eerste keuze voor interface metingen.

Geleide radarmeting: Meetprincipe

Levelflex werkt met hoogfrequente radarimpulsen die worden uitgezonden en langs de sonde geleid. Wanneer de puls het mediumoppervlak raakt, wordt een deel van de uitgezonden puls gereflecteerd door een verandering van de dc-waarde (diëlektrische constante). De looptijd tussen het lanceren en ontvangen van de puls wordt door het instrument gemeten en geanalyseerd en vormt een directe maat voor de afstand tussen de procesaansluiting en het mediumoppervlak.

Voordelen

  • Betrouwbare meting: Ongevoelig voor mediumoppervlakken en tankobstakels of schotten
  • Extra meetveiligheid door End-of-Probe (EoP) evaluatie
  • Veilige meting ook tijdens het vullen