Accuracy+/- 4 mm or +/- 0,2 % of set measuring range
Process temperature-40 °C ... 80 °C (-40 °F ... 176 °F)
Process pressure / max. overpressure limit0.7 bar ... 2.5 bar abs (10 psi ... 36 psi)
Max. meetafstandLiquids: 10 m (33 ft), Solids: 5 m (16 ft)
Main wetted partsPVDF
Ultrasone niveaumeting
Onze productzoeker helpt u bij het zoeken naar geschikte meetapparatuur, software of systeemcomponenten via productkenmerken . Applicator leidt u door een individuele productselectie aan de hand van applicatieparameters.
Ultrasone niveaumeting met Prosonic sensoren biedt continue, contactloze en onderhoudsvrije niveaumeting van vloeistoffen, pasta's, slib en poedervormige tot grove bulkmaterialen. De meting wordt niet beïnvloed door de diëlektrische constante, dichtheid of vochtigheid en wordt ook niet beïnvloed door de aangroei op de sensoren door het zelfreinigende effect van de sensoren. Bekijk het uitgebreide aanbod Prosonic apparaten voor ultrasone niveaumeting en klik op de onderstaande knop.
De ultrasone methode is een beproefde en kosteneffectieve oplossing voor niveaumeting in vloeistoffen en vaste stoffen in bulk. De instrumenten zijn verkrijgbaar in compacte of separate uitvoeringen. Dit meetprincipe kenmerkt zich door eenvoudige planning en montage, snelle en veilige inbedrijfstelling, een lange levensduur en lagere onderhoudskosten. Typische toepassingen zijn onder meer abrasieve en agressieve media, zelfs in zware omgevingsomstandigheden.
Meetprincipe ultrasoon met looptijdmeting
Ultrasone meting: Het meetprincipe
Prosonic is gebaseerd op het looptijdprincipe (Time-of-Flight). Een sensor zendt ultrasone pulsen uit, het oppervlak van het medium reflecteert het signaal en de sensor detecteert het opnieuw. De Time-of-Flight (loopptijd) van de gereflecteerde ultrasone puls is rechtevenredig met de afgelegde afstand. Met de bekende tankgeometrie kan het niveau worden berekend.
Voordelen
Contactloze, onderhoudsvrije metingen
Meting wordt niet beïnvloed door media-eigenschappen, zoals DC-waarde of dichtheid
Kalibreren zonder vullen of leegmaken
Zelfreinigend effect door trillend sensormembraan
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .