Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Débit par pression différentielle
Deltatop DP63D

Sonde de Pitot (tube de pitot) moyennée avec profil "diamant" pour la mesure de débit dp (sonde de température possible)

  • Deltatop DP63D : Sonde de Pitot moyennée avec profil "diamant" pour la mesure de débit dp (sonde de température possible) ©Endress+Hauser
  • Deltatop DP63D - Sonde de Pitot moyennée ©Endress+Hauser
  • Principe de mesure du débit par pression différentielle

Le Deltatop DP63D fait partie des systèmes de mesure du débit par pression différentielle avec sonde de Pitot moyennée et transmetteur de pression différentielle Deltabar. Il s'agit d'une sonde de Pitot moyennée avec profil "diamant", possibilité d'y intégrer une sonde de température.

Avantages

  • Au choix selon l'application : version compacte ou séparée

  • Optimisé pour une perte de charge minimale, une précision maximale

  • Transmetteur de pression différentielle Deltabar préconfiguré

  • Affichage configurable sur le débit, la pression différentielle ou 0 à 100 %

  • Adapté aux mesures bidirectionnelles

  • Solution économique en raison de sa construction robuste sans pièces mobiles

Domaine d'application

Mesure de débit de gaz, vapeur et liquides.

  • Diamètres nominaux de 300 à 4 000 mm (12 à 157")

  • Température du produit : -200 °C à +1 000 °C (-328 °F à +1 832 °F)

  • Pression jusqu'à 420 bar (6 300 psi)

  • Conforme à la directive des équipements sous pression PED 97/23/EC

  • Matériaux conformes NACE

Caractéristiques et spécifications

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Nos réalisations

Contact

Endress+Hauser NV/SA BeLux
Rue Carlistraat 13 1140 Brussel/Bruxelles , Belgique
Tél.: +32 (0)2 2480 600
Fax: +32 (0)2 2480 553
Envoyer e-mail www.be.endress.com

News associées

Outils en ligne