Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktbild von Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät Proline Promag W 400 / 5W4C für die Wasser- & Abwasserindustrie

Proline Promag W 400
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät

Vielseitiges Standard-Durchflussmessgerät für die Wasser- und Abwasserindustrie

5W4C
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
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen

  • Messprinzip

    Magnetisch-Induktiv

  • Produkt‐Headline

    Vielseitiges Standard-Durchflussmessgerät für die Wasser- und Abwasserindustrie.
    Zuverlässige Messung bei konstanter Genauigkeit mit 0 x DN Einlaufstrecke ohne Druckverlust.
    Ideal für Wassermessung, z.B. Trinkwasser, Brauchwasser und industriellem/kommunalem Wasser und Abwasser.

  • Messaufnehmer‐Features

    Flexibles Engineering – Messaufnehmer mit Festflanschen oder Losflanschen. Anwendungseignung – Korrosionsschutz nach EN ISO 12944 für vergrabenen Einbau oder unter Wasser. Verbesserte Anlagenverfügbarkeit – Messaufnehmer konform mit industriespezifischen Anforderungen.
    Internationale Trinkwasserzulassungen. Schutzart IP68 (Type 6P enclosure). Zugelassen für Eichverkehr gemäß OIML R49/MI-001.

  • Messumformer-Features

    Sichere Bedienung – kein Öffnen des Geräts dank Anzeige mit Touch Control, Hintergrundbeleuchtung. Zeitsparende Bedienung vor Ort ohne zusätzliche Soft- und Hardware – integrierter Webserver. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology.
    Messumformergehäuse aus langlebigem Polycarbonat oder Aluminium. WLAN-Zugriff. Integrierter Datenlogger für Messwertüberwachung.

  • Nennweitenbereich

    DN 25…3000 (1…120")

  • Messstoffberührende Materialien

    Messrohrauskleidung: Polyurethan; Hartgummi, PTFE
    Elektroden: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantal

  • Messgrössen

    Volumenfluss, Leitfähigkeit, Massefluss

  • Max. Messabweichung

    Volumenfluss (Standard): ±0,5 % v.M. ± 1 mm/s (0,04 in/s)
    Volumenfluss (Option): ±0,2 % v.M. ± 2 mm/s (0,08 in/s), Flat Spec

  • Messbereich

    0.5 m³/h...263000 m³/h (2,5 gal/min...1665 Mgal/min)

  • Max. Prozessdruck

    PN 40, Class 300, 20K

  • Messstofftemperaturbereich

    Messrohrauskleidung Hartgummi: 0...+80 °C (+32...+176 °F)
    Messrohrauskleidung Polyurethan: –20...+50 °C (–4...+122 °F)
    Messrohrauskleidung PTFE: –20...+90 °C (–4... +194 °F)

  • Umgebungstemperaturbereich

    Flanschmaterial Kohlenstoffstahl: –10...+60 °C (+14...+140 °F)
    Flanschmaterial Rostfreier Stahl: –40...+60 °C (–40...+140 °F)

  • Werkstoff Messaufnehmergehäuse

    DN 25...300 (1...12"): AlSi10Mg, beschichtet
    DN 25...3000 (1...78"): Kohlenstoffstahl mit Schutzlackierung
    Anschlussgehäuse Messaufnehmer (Standard): AlSi10Mg, beschichtet
    Anschlussgehäuse Messaufnehmer (Option): Polycarbonat

  • Werkstoff Messumformergehäuse

    Polycarbonat; AlSi10Mg, beschichtet

  • Schutzart

    Kompaktausführung: IP66/67, Type 4X enclosure
    Messaufnehmer‐Getrenntausführung (Standard): IP66/67, Type 4X enclosure
    Messaufnehmer‐Getrenntausführung (Option): IP68, Type 6P enclosure, mit Schutzlackierung nach EN ISO 12944 C5‐M/Im1/Im2/Im3
    Messumformer‐Getrenntausführung: IP66/67, Type 4X enclosure

  • Anzeige/Bedienung

    4‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen)
    Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige, Webbrowser und Bedientools möglich

  • Ausgänge

    3 Ausgänge:
    0‐20 mA/4‐20 mA HART (aktiv)
    Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang (passiv)
    Impuls‐/Frequenzausgang (passiv)
    Schaltausgang (passiv)

  • Eingänge

    Statuseingang

  • Digitale Kommunikation

    HART, PROFIBUS DP, EtherNet/IP, Modbus RS485

  • Energieversorgung

    AC 100…240 V / AC/DC 24 V

  • Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich

    cCSAus

  • Metrologische Zulassungen und Zertifikate

    Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025), NAMUR
    Eichpflichtiger Verkehr gemäß MI‐001 oder OIML R49 (optional Class I in Verbindung mit 0DN Einlaufstreckenoption)

  • Druckzulassungen und -zertifikate

    CRN

  • Materialzertifikate

    3.1‐Material

  • Hygienezulassungen und -zertifikate

    Trinkwasserzulassung: ACS, KTW/W270, NSF 61 , WRAS BS 6921