Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Micropilot FMR67B – Produktfoto

Micropilot FMR67B – 80 GHz Radarsensor

Höchste Performance auch in herausfordernden Anwendungen

FMR67B
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
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen

  • Messprinzip

    Radar

  • Merkmal / Anwendung

    Verläßliche, berührungslose Füllstandsmessungen für hohen Silos,
    Bunkern oder Halden, insbesonders bei vielen Einbauten,
    langen Messbereichen und bei starkem Ansatz

  • Spezialitäten

    Heartbeat Verification + Monitoring, SIL 2/3 nach IEC 61508,
    Bluetooth® Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung mit
    SmartBlue App, HistoROM, RFID TAG zur einfachen
    Identifizierung; Sehr schmaler Abstrahlwinkel,
    Spülluftanschluss, Ausrichtvorrichtung

  • Versorgung / Kommunikation

    2-Draht (HART/ PROFIBUS PA)
    PROFINET mit Ethernet-APL
    Bluetooth® drahtlose Technologie

  • Frequenz

    W-Band (~80 GHz)

  • Antenne

    2" / 50mm Drip-off, PTFE
    3" / 80mm frontbündig, PTFE
    2,6" / 65mm Hornantenne, 316L

  • Genauigkeit

    +/- 3 mm

  • Umgebungstemperatur

    -40 … +85 °C

  • Prozesstemperatur

    -40 … +450 °C

  • Prozessdruck / max. Überlastdruck

    Vakuum…160 bar

  • Prozessseitige Hauptmaterialien

    Hornantenne: 316L / 1.4404, Al2O3 (Keramik), Graphit
    Frontbündige / Drip-off Antenne: PTFE

  • Prozessanschluss

    Flansch:
    Standard oder UNI DN80...DN250

  • Max. Messdistanz

    125 m

  • Kommunikation

    HART/ PROFIBUS PA
    PROFINET mit Ethernet-APL
    Bluetooth® drahtlose
    Technologie und App (optional)

  • Zertifikate / Abnahmen

    IEC Ex, ATEX, CSA C/US, EAC Ex, JPN Ex, KC Ex,
    INMETRO Ex, NEPSI Ex, UK Ex

  • Sicherheitszulassungen

    SIL2, SIL3

  • Konstruktionszulassungen

    Abnahmeprüfzeugnis 3.1, EN10204;
    NACE MR0175 / ISO 15156;
    EU Food Contact Material (EC) 1935/2004;
    US Food Contact Material FDA CFR 21;
    Konformitätserklärung ASME B31.3;
    CRN Zulassung

  • Schiffbauzulassungen

    ABS, LR, BV, RINA, DNV

  • Geräteoptionen

    Display, Kundenspezifische Einstellungen,
    App 'SmartBlue' zur Inbetriebnahme und Betrieb mittels Bluetooth
    Heartbeat zur Ansatzerkennung; Gasdichte Durchführung;
    Überspannungsschutz; LABS frei