Zeer hoge meetnauwkeurigheid bij het lossen van bitumen
Grisard Bitumen AG vertrouwt op de coriolis-flowmeter Promass Q met unieke 4-buis technologie
Voor een uiterst nauwkeurige meetnauwkeurigheid bij het lossen van viskeus bitumen uit schepen en vrachtwagens, vertrouwt Grisard Bitumen AG in de haven van Muttenz bij Basel, Zwitserland, op de Proline PromassQ 300. Het coriolis-meetinstrument is nu verkrijgbaar tot DN 250 (10") en zorgt voor een enorme verbetering van de kostenefficiëntie.
Het resultaat
Uitstekende meetnauwkeurigheid voor fiscale metingen
Minder drukverlies dankzij de revolutionaire 4-buis meettechnologie leidt tot efficiëntie losoperaties
Tot 25% hogere flowsnelheid in dezelfde tijd (voor DN 150 tot 250, 6 tot 10")
De uitdaging
Het bitumen, dat per schip of per spoor worden aangevoerd, wordt in de terminal gelost en via verwarmde pijpleidingen in drie opslagtanks gepompt bij een temperatuur van +160 °C (320 °F). Voor de facturering aan de leverancier is het van cruciaal belang dat de resultaten op de losplaats zo nauwkeurig mogelijk zijn om ze te kunnen vergelijken met de controlemeting.
Onze oplossing
Nadat Grisard Bitumen AG in het laadstation al was overgeschakeld op de Promass Q 500 DN 80 (3") en daarmee uitstekende ervaringen had opgedaan, greep het bedrijf de bouw van een nieuwe lijn aan om zijn processen te optimaliseren. Opnieuw koos Grisard Bitumen AG voor de Promass Q, die ook verkrijgbaar is met de revolutionaire 4-buis technologie.