Proline Prowirl 200
Le nouveau débitmètre Vortex d’Endress+Hauser qui révolutionne la mesure de débit de vapeurs, gaz et liquides
La gamme Proline Prowirl 200 est la toute nouvelle génération de débitmètres à effet vortex de chez Endress+Hauser qui associe la technologie Vortex innovante et éprouvée à la plateforme 2-fils commune au débit et au niveau. La fonction alarme « vapeur humide », unique au monde, permet un fonctionnement sûr et efficace des installations de production industrielles. Le débitmètre vortex multivariable Prowirl 200 veille nuit et jour à un fonctionnement sûr et à une gestion énergétique optimale.
Vorteile
Fonction alarme vapeur humide pour un fonctionnement sûr et efficace des installations de production de vapeur
Fonction de correction permettant l’installation sur des longueurs droites réduitess
Heartbeat Technology pour un autodiagnostic en continu et une vérification d’appareil aisée et immédiate sans interruption du process
Mélanges gazeux librement définissables avec max. 8 composants
Normes de calcul pour vapeur et de gaz selon standards internationaux : IAPWS-IF97, AGA8, AGA5, SGREG, ISO 6976, etc.
La plateforme 2-fils d’Endress+Hauser
Le nouveau Proline Prowirl 200 est basé sur une plateforme 2-fils uniforme qui limite toute forme de complexité pour l’utilisateur. Ce nouveau concept permet une standardisation au niveau de la programmation, des descriptions de fonction, de la gestion des données, de l’intégration dans un système, des messages d’erreur, de la documentation jusqu’à la structure du produit. Ces innovations offrent de nombreux avantages économiques durant tout le cycle de vie de l’équipement.
Mesure de débit multivariable
Le Prowirl 200 est également disponible avec un capteur température intégré. Cette mesure de température combinée au calculateur (de vapeur) intégré, permet de calculer le débit massique, le débit énergétique, de même que le débit volumique corrigé pour les gaz (par ex. air comprimé, gaz naturel). La valeur de la pression de service venant d’un capteur externe peut être lue dans l’instrument au travers d’une entrée mA (optionnelle), du protocole HART, PROFIBUS PA ou FOUNDATION Fieldbus. En d’autres termes, le Prowirl 200 offre à lui seul la possibilité d’effectuer un contrôle parfait du process ainsi qu’une gestion énergétique étendue.
Fonctionnalité unique
Le Proline Prowirl 200 offre ainsi des fonctions exceptionnelles qui garantissent une fiabilité incontestable ainsi qu’une flexibilité maximale de l’installation.