Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Économisez facilement grâce à la surveillance conditionnelle

Fieldgate/Asset Monitor SFG500: le point d’accès central pour la surveillance et la configuration des appareils HART et PROFIBUS

Tous les instruments de mesure d'Endress+Hauser, mais également les valves et les variateurs p. ex., sont développés pour pouvoir assurer des diagnostics complets.
Ils peuvent ainsi signaler tout problème éventuel ou besoins de maintenance avant même qu’ils se manifestent.
Il est ensuite possible de planifier un entretien sur base de cette information, ce qui limite les risques d’arrêt soudain de l’installation et les coûts en entretien préventif.

Vorteile

  • Intégration dans un réseau PROFIBUS via détection automatique et configuration des paramètres du bus

  • Server web intégré avec notification web et e-mail

  • Support PROFIBUS DP/PA Links, Couplers, Gateways et E/S déportés HART transparent

  • Maintenance conditionnelle (Condition Monitoring) conforme à la norme NAMUR NE107, sur les instruments HART et PROFIBUS avec fonction « Asset Monitor » en option

© Endress+Hauser

Point d’accès central par excellence

Le Fieldgate / Asset Monitor SFG500 d’Endress+Hauser est un composant système permettant un accès indépendant à un réseau PROFIBUS. Il comporte pour avantage de simplifier considérablement l’accès aux informations de diagnostic. Le Fieldgate SFG500 est le point d’accès central par excellence pour la surveillance et la configuration des appareils HART et PROFIBUS. De plus, il est totalement indépendant du système de gestion de process.

Facilité d'intégration au réseau PROFIBUS

Un autre avantage qui fait la particularité de cet appareil est sa facilité d’intégration au réseau. Moniteur de bus PROFIBUS, le Fieldgate SFG500 détermine les paramètres bus adaptés et s’intègre ensuite automatiquement comme maître de classe 2 du réseau PROFIBUS. De cette façon, il vous est possible d’accéder aux informations de diagnostic sans même faire appel à la structure d’automatisation existante.

Contrôle continu de la santé des appareils HART et PROFIBUS

Le Fieldgate SFG500 génère automatiquement une liste à jour des appareils connectés par le passage de l’information à travers les modules PROFIBUS DP/PA Links (p. ex. Siemens DP/PA Link IM153-2) et les modules d’E/S déportés HART transparent (p. ex. ABB S900, Siemens ET200M/ET200iSP, STAHL IS1/IS1+ et TURCK excom).

Grâce à la fonction en option « Asset Monitor », il est possible de contrôler en continu la santé des appareils HART et PROFIBUS, conformément à la norme NAMUR NE107. L’historique des instruments est sauvegardé en interne et l’utilisateur en est informé par mail, selon la configuration.

© Endress+Hauser
© Endress+Hauser
© Endress+Hauser
© Endress+Hauser
© Endress+Hauser
© Endress+Hauser
© Endress+Hauser
© Endress+Hauser
© Endress+Hauser
© Endress+Hauser
© Endress+Hauser
© Endress+Hauser

Kontakt

Downloads