Promass A ist ideal für kontinuierliche Prozessregelung in anspruchsvollsten Anwendungen. Sein einzigartiges selbstentleerbares Einrohrsystem ermöglicht genaue Flüssigkeits- und Gasmessung bei kleinsten Durchflüssen und Hochdruck. Mit dem kompakten Messumformer bietet Promass A 300 hohe Flexibilität bei der Bedienung und Systemintegration: Zugriff von einer Seite, abgesetzte Anzeige und verbesserte Anschlussoptionen. Heartbeat Technology ermöglicht Messzuverlässigkeit und konforme Verifizierung.
Messprinzip arbeitet unabhängig von physikalischen Messstoffeigenschaften wie Viskosität und Dichte
Geeignet für Anwendungen mit kleinsten Durchflussmengen in allen Industrien
Geräteeigenschaften
Nennweite: DN 1...4 (¹⁄₂₄...¹⁄₈")
Prozessdruck bis 430,9 bar (6250 psi)
Messstofftemperatur bis +205 °C (+401 °F)
Kompaktes Zweikammergehäuse mit bis zu 3 Ein-/Ausgängen
Beleuchtete Anzeige mit Touch Control, WLAN-Zugriff
Höchste Produktqualität – selbstentleerbares Messrohrdesign in allen Nennweiten
Optimale Prozesssicherheit – beständig gegen korrosive Umgebungsbedingungen und Messrohrverstopfungen
Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnoseinformationen – zahlreiche, frei kombinierbare I/Os und Ethernet
Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurierbare I/O-Funktionalität
Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology
Videos
Intelligente Sensoren durch Heartbeat Technology
Sie möchten die Leistung Ihrer Anlage steigern und Kosten senken? Unsere intelligenten Sensoren verfügen dank Heartbeat Technology über integrierte Diagnose-, Verifikations- und Monitoring-Funktionen – für mehr Kosteneffizienz und Betriebssicherheit.
Ethernet-APL Portfolio
Ethernet ist bereit für die Prozessindustrie: Ethernet-APL gewährleistet eine hohe Kabellänge, eine einfache Installation und Explosionsschutz. Das macht High-Speed-Kommunikation im Feld möglich.
Extended Auswahl
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
Die Schluchseewerk AG wollte den Wirkungsgrad ihrer Turbinen im Pumpspeicherwerk Wehr trotz schwieriger Strömungsbedingungen erfassen und optimieren. Endress+Hauser hat mit dem Clamp-on-Durchflussmessgerät Prosonic Flow W 400 die optimale Lösung.
Mit Netilion Network Insights sehen Oberzents Wassermeister jetzt alle relevanten Datenpunkte aus ihrer Wasseraufbereitung auf einem cloudbasierten Dashboard, ohne zu den Anlagen fahren zu müssen.
GPsol hat zusammen mit Endress+Hauser ein System entwickelt, das jedes Medium von Förderbohrungen einzeln misst und so viele Informationen wie möglich über den aktuellen Durchfluss liefert.
Effiziente Bauteilreinigung ist ein wichtiger Bestandteil bei der Herstellung industriell gefertigter Bauteile. Die Borer Chemie AG setzt deshalb auf die Präzision und Kompetenz der Ultraschall-Konzentrationsmessung mit Teqwave F, I und T.
Check out this compact Coriolis single-tube system for the precise measurement of the lowest flow quantities of just a few grams per minute and easily access related tools such as movies or brochures.
Genaues Einrohr-Messgerät für kleinste Durchflüsse mit kompaktem, zugangsoptimiertem Messumformer. Geeignet für Anwendungen mit kleinsten Durchflussmengen in allen Industrien.
Messaufnehmer‐Features
Platzsparende Installation – kompakter, leichter Messaufnehmer. Höchste Produktqualität – selbstentleerbares Messrohrdesign in allen Nennweiten. Optimale Prozesssicherheit – beständig gegen korrosive Umgebungsbedingungen und Messrohrverstopfungen. Nennweite: DN 1...4 (¹⁄₂₄...¹⁄₈"). Prozessdruck bis 430,9 bar (6250 psi). Messstofftemperatur bis +205 °C (+401 °F).
Messumformer-Features
Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnoseinformationen – zahlreiche, frei kombinierbare I/Os und Feldbusse. Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurierbare I/O-Funktionalität. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology. Kompaktes Zweikammergehäuse mit bis zu 3 Ein-/Ausgängen. Beleuchtete Anzeige mit Touch Control, WLAN-Zugriff. Abgesetzte Anzeige erhältlich.
AlSi10Mg, beschichtet; 1.4409 (CF3M) ähnlich zu 316L, Hygenisches Messumformergehäuse aus rostfreiem Stahl
Schutzart
IP66/67, type 4X enclosure Externe WLAN-Antenne: IP67 IP69
Anzeige/Bedienung
4-zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen) Konfiguration via Vor-Ort-Anzeige und Bedientools möglich Abgesetzte Anzeige erhältlich
Ausgänge
3 Ausgänge 4-20 mA HART (aktiv/passiv) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (aktiv/passiv) Impuls/Frequenz/Schaltausgang (aktiv/passiv) Relaisausgang
Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die messtechnische Rückführbarkeit gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 7.1.5.2 a (TÜV SÜD Bescheinigung)
Druckzulassungen und -zertifikate
CRN
Materialzertifikate
3.1-Material
Hygienezulassungen und -zertifikate
3-A, cGMP
Messprinzip
Coriolis
Produkt‐Headline
Genaues Einrohr-Messgerät für kleinste Durchflüsse mit kompaktem, zugangsoptimiertem Messumformer. Geeignet für Anwendungen mit kleinsten Durchflussmengen in allen Industrien.
Messaufnehmer‐Features
Platzsparende Installation – kompakter, leichter Messaufnehmer. Höchste Produktqualität – selbstentleerbares Messrohrdesign in allen Nennweiten. Optimale Prozesssicherheit – beständig gegen korrosive Umgebungsbedingungen und Messrohrverstopfungen. Nennweite: DN 1...4 (¹⁄₂₄...¹⁄₈"). Prozessdruck bis 430,9 bar (6250 psi). Messstofftemperatur bis +205 °C (+401 °F).
Messumformer-Features
Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnoseinformationen – zahlreiche, frei kombinierbare I/Os und Feldbusse. Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurierbare I/O-Funktionalität. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology. Kompaktes Zweikammergehäuse mit bis zu 3 Ein-/Ausgängen. Beleuchtete Anzeige mit Touch Control, WLAN-Zugriff. Abgesetzte Anzeige erhältlich.
AlSi10Mg, beschichtet; 1.4409 (CF3M) ähnlich zu 316L; Hygenisches Messumformergehäuse aus rostfreiem Stahl
Schutzart
IP66/67, type 4X enclosure Externe WLAN-Antenne: IP67 IP69
Anzeige/Bedienung
4-zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen) Konfiguration via Vor-Ort-Anzeige und Bedientools möglich Abgesetzte Anzeige erhältlich
Ausgänge
3 Ausgänge 4-20 mA HART (aktiv/passiv) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (aktiv/passiv) Impuls/Frequenz/Schaltausgang (aktiv/passiv) Relaisausgang
Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die messtechnische Rückführbarkeit gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 7.1.5.2 a (TÜV SÜD Bescheinigung)
Druckzulassungen und -zertifikate
CRN
Materialzertifikate
3.1-Material
Hygienezulassungen und -zertifikate
3-A, cGMP
Messprinzip
Coriolis
Produkt‐Headline
Genaues Einrohr-Messgerät für kleinste Durchflüsse mit kompaktem, zugangsoptimiertem Messumformer. Geeignet für Anwendungen mit kleinsten Durchflussmengen in allen Industrien.
Messaufnehmer‐Features
Platzsparende Installation – kompakter, leichter Messaufnehmer. Höchste Produktqualität – selbstentleerbares Messrohrdesign in allen Nennweiten. Optimale Prozesssicherheit – beständig gegen korrosive Umgebungsbedingungen und Messrohrverstopfungen. Nennweite: DN 1...4 (¹⁄₂₄...¹⁄₈"). Prozessdruck bis 430,9 bar (6250 psi). Messstofftemperatur bis +205 °C (+401 °F).
Messumformer-Features
Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnoseinformationen – zahlreiche, frei kombinierbare I/Os und Feldbusse. Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurierbare I/O-Funktionalität. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology. Kompaktes Zweikammergehäuse mit bis zu 3 Ein-/Ausgängen. Beleuchtete Anzeige mit Touch Control, WLAN-Zugriff. Abgesetzte Anzeige erhältlich.
AlSi10Mg, beschichtet; 1.4409 (CF3M) ähnlich zu 316L, Hygenisches Messumformergehäuse aus rostfreiem Stahl
Schutzart
IP66/67, type 4X enclosure Externe WLAN-Antenne: IP67 IP69
Anzeige/Bedienung
4-zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen) Konfiguration via Vor-Ort-Anzeige und Bedientools möglich Abgesetzte Anzeige erhältlich
Ausgänge
3 Ausgänge 4-20 mA HART (aktiv/passiv) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (aktiv/passiv) Impuls/Frequenz/Schaltausgang (aktiv/passiv) Relaisausgang
Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die messtechnische Rückführbarkeit gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 7.1.5.2 a (TÜV SÜD Bescheinigung)
WirelessHART- und/ oder Bluetooth® Kommunikationsschnittstelle, Sendefrequenzband: 2,4 GHz (ISM-Band), Sendebereich unter Referenzbedingungen: WirelessHART Kommunikation - bis zu 200 m, Bluetooth® Kommunikation - bis zu 40 m
WirelessHART- und/ oder Bluetooth® Kommunikationsschnittstelle, Sendefrequenzband: 2,4 GHz (ISM-Band), Sendebereich unter Referenzbedingungen: WirelessHART Kommunikation - bis zu 200 m, Bluetooth® Kommunikation - bis zu 40 m
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .