Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière avec Endress+Hauser

Outils en ligne

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Formation Industrial Ethernet EtherNet/IP

Formation pratique, reconnue dans tous les secteurs

À l'issue de cette formation, vous serez capable de concevoir et de mettre en service un réseau de bus de terrain EtherNet/IP.
Une mise en pratique vous aidera à comprendre le fonctionnement de la technologie EtherNet/IP en détails. Vous découvrirez les avantages de la technologie et connaîtrez la procédure de dépannage.

Contenu

  • Le contenu suivant est traité dans la partie théorique :
    modèle ISO/OSI, types de conducteurs et de composants, structures de réseau et calculs de réseau,
    ainsi que concepts de mise à la terre et de blindage.

  • Pilotes, attribution des noms et adressage, procédures de mise en service et procédures de résolution des problèmes.

  • Le contenu suivant est traité dans la partie pratique :
    câblage de réseaux EtherNet/IP, configuration des appareils, mise en service d'un propre réseau EtherNet/IP, résolution des problèmes au sein d'un réseau EtherNet/IP.

Objectifs

  • À l'issue de cette formation, vous comprendrez les réseaux EtherNet/IP dans un environnement industriel. Vous découvrirez les avantages de la technologie EtherNet/IP dans des applications industrielles, mais également les influences extérieures possibles.

Qui devrait participer ?

  • Techniciens / Techniciens de maintenance

  • Spécialistes service/assistance

  • Superviseurs

  • Programmeurs / configurateurs d'appareils

  • Ingénieurs

Prérequis

Connaissances de base en électronique et utilisation des ordinateurs.

Qualification

La formation est certifiée par Endress+Hauser.

Méthodologie d'évaluation

Les participants ont le temps de travailler avec les divers composants d'un réseau EtherNet/IP.

Nous mettons l'accent sur une approche équilibrée entre théorie et pratique, ainsi que sur un environnement neutre en termes de fournisseurs.

Les matinées sont consacrées à l'enseignement théorique et les après-midis portent sur les composants effectifs et l'intégration des appareils de terrain dans le système.
Durant quasiment la moitié de la formation, l'opportunité vous est largement donnée d'utiliser ce que vous avez appris dans le cadre de tâches pratiques directement tirées de notre expérience.

Type

Formation pratique, reconnue dans tous les secteurs.

Contact

Endress+Hauser Process Solutions AG
Christoph Merian-Ring 12 CH-4153 Reinach Suisse
Tél.: +41 (0) 61 715 73 78
Envoyer e-mail www.endress.com