Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Outils en ligne

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop
Mesure de température de surface

Capteurs de température de surface

Capteurs de température de surface pour différentes applications

La mesure de la température de surface peut être nécessaire dans les process industriels lorsque des surfaces de réacteurs ou de conduites chaudes doivent être surveillées et que la mesure intrusive n'est pas possible. Les températures des flux de process doivent être maintenues sous contrôle et régulées, parfois même sans contact direct entre le produit de process et le capteur de température afin d'éviter de perturber les flux.

Capteurs de température de surface

Notre recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.

Accédez à Applicator

Description de la gamme de produits

Selon l'application, les capteurs de température de surface sont installés de telle sorte que le point de détection (situé à l'extrémité de l'appareil) est maintenu en contact avec la surface par soudure, vissage ou clamping et, si nécessaire, il est même protégé par des blindages personnalisés.

  • Thermorésistance Omnigrad T TST602, mesure de température de surface ©Endress+Hauser

En automatisation de process, deux principes de mesure de température sont devenus des standards :

Thermorésistances (RTD) : Principe de mesure

Dans les thermorésistances, la résistance électrique change en fonction des variations de température. Elles sont adaptées à la mesure de températures entre -200 °C et env. 600 °C et se démarquent par leur précision de mesure et stabilité à long terme élevées. L'élément sensible le plus fréquemment utilisé est une Pt100. En standard, les thermorésistances Endress+Hauser satisfont à la classe de précision A de la norme IEC 60751.

Thermocouples : Principe de mesure

Un thermocouple est un composant constitué de deux métaux différents, connectés l'un à l'autre à une extrémité. Un potentiel électrique (force thermoélectrique) est engendré par l'effet Seebeck à l'extrémité ouverte si le raccord et les extrémités libres sont exposés à des températures différentes. Des tables de référence des thermocouples (voir IEC 60584) permettent de déduire la température à la jonction de mesure.

Les thermocouples sont adaptés à la mesure de température dans la gamme de 0 °C à +1800 °C. Ils se démarquent par leur temps de réponse rapide et leur grande résistance aux vibrations.

Avantages

  • Adaptés aux pressions de process élevées (pas de contact direct avec le process)

  • Domaine d'application dans des process industriels à fortes contraintes

Contact

Endress+Hauser NV/SA BeLux
Rue Carlistraat 17-19 1140 Brussel/Bruxelles , Belgique
Tél.: +32 (0)2 2480 600
Fax: +32 (0)2 2480 553
Envoyer e-mail www.be.endress.com