Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Outils en ligne

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop
Sondes à câble & sondes de température pour différentes applications

Sondes à câble

Sondes à câble pour différentes applications

Thermorésistances et thermocouples compacts avec câble non amovible pour raccord à enficher ou à visser. Sondes économiques pour une utilisation dans de nombreuses applications de process et de laboratoire.
Une sonde à câble est facile à installer et offre une sécurité de fonctionnement élevée grâce à sa mesure de température fiable et précise dans les process standard.

Sondes à câble

Notre recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.

Accédez à Applicator

Description de la gamme de produits

Les sondes à câble sont adaptées en particulier à la mesure de température dans les gaz ou les liquides tels que l'air, l'eau, l'huile, etc.
pour la fabrication de machines, les équipements de laboratoire et les installations.
Sans doigt de gant supplémentaire, la gaine de la sonde est en contact direct avec le produit de process. Cela permet à la sonde à câble de détecter instantanément et avec précision les variations rapides de température.

  • Omnigrad Thermorésistance T TST310, sonde à câble ©Endress+Hauser

En automatisation de process, deux principes de mesure de température sont devenus des standards :

Thermorésistances (RTD) : Principe de mesure

Dans les thermorésistances, la résistance électrique change en fonction des variations de température. Ils permettent de mesurer des températures entre -200 °C et env. 600 °C et se distinguent par une précision de mesure élevée et une stabilité à long terme. L'élément sensible le plus fréquemment utilisé est une Pt100. En standard, les thermorésistances Endress+Hauser satisfont à la classe de précision A de la norme IEC 60751.

Thermocouples : Principe de mesure

Un thermocouple est un composant constitué de deux métaux différents, connectés l'un à l'autre à une extrémité. Un potentiel électrique (force thermoélectrique) est engendré par l'effet Seebeck à l'extrémité ouverte si le raccord et les extrémités libres sont exposés à des températures différentes. Des tables de référence des thermocouples (voir IEC 60584) permettent de déduire la température à la jonction de mesure.

Les thermocouples sont adaptés à la mesure de température dans la gamme de 0 °C à +1800 °C. Ils se démarquent par leur temps de réponse rapide et leur grande résistance aux vibrations.

Avantages

  • Flexibilité élevée grâce à des longueurs d'insertion spécifiques à l'utilisateur et à des raccords process variables

  • Temps de réponse rapide

  • Economique

Contact

Endress+Hauser NV/SA BeLux
Rue Carlistraat 17-19 1140 Brussel/Bruxelles , Belgique
Tél.: +32 (0)2 2480 600
Fax: +32 (0)2 2480 553
Envoyer e-mail www.be.endress.com