Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Photo du débitmètre Coriolis LNGmass / D8LB pour les applications de ravitaillement

LNGmass
Débitmètre Coriolis

Le débitmètre pour les applications de ravitaillement avec intégration système aisée

D8LB
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
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Coriolis

  • En-tête produit

    Le débitmètre pour application de ravitaillement en carburant avec intégration système aisée. Mesure précise pour les applications de ravitaillement de fluides cryogéniques.

  • Caractéristiques du capteur

    Excellente sécurité de fonctionnement – fiables dans des conditions ambiantes extrêmes. Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température). Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie. Mesure de débit massique jusqu'à 18 000 kg/h (660 lb/min). Température du produit jusqu'à –196 °C (–321 °F).

  • Caractéristiques du transmetteur

    Transmetteur compact – pleine fonctionnalité sur une surface réduite. Mise en service rapide – appareils préconfigurés. Récupération automatique des données pour la maintenance. Boîtier de transmetteur robuste et compact. Modbus RS485.

  • Gamme de diamètre nominal

    DN 8 à 25 (⅜ à 1")

  • Matériaux en contact avec le produit

    Tube de mesure : 1.4539 (904L)
    Raccord : 1.4404 (316/316L)

  • Variables mesurées

    Débit massique, densité, température, débit volumique, débit volumique corrigé

  • Erreur de mesure max.

    Débit massique (liquide) : ±0,15 %
    Débit volumique (liquide) : ±0,15 %
    (condition de référence)

  • Gamme de mesure

    0 à 18 000 kg/h (0 à 660 lb/min)

  • Pression de process max.

    PN 40, Class 300

  • Gamme de température du produit

    –196 à +125 °C (–320 à +257 °F)

  • Gamme de température ambiante

    –40 à +60 °C (–40 à +140 °F)

  • Matériau du boîtier du capteur

    1.4301 (304), résistant à la corrosion

  • Matériau du boîtier du transmetteur

    AlSi10Mg revêtu

  • Indice de protection

    IP66/67, boîtier de type 4X

  • Affichage/Exploitation

    Pas de configuration sur site
    Configuration possible via outils de configuration

  • Sorties

    Aucune

  • Entrées

    Aucune

  • Communication numérique

    Modbus RS485

  • Alimentation

    DC 20 à 30 V

  • Certificats Ex

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, EAC

  • Autres agréments et certificats

    Certificat matière 3.1,étalonnage sur banc d'étalonnage accrédité (selon ISO/IEC 17025)
    CRN

  • Agréments et certificats métrologiques

    Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)

  • Certificats matière

    Certificat matière 3.1