Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.
Le capteur permettant l'inspection de corrosion de l'élément primaire, disponible en version compacte ou séparée. Pour les applications de vapeur avec une teneur en chlore élevée (SAGD) conforme ERCB.
Caractéristiques du capteur
Conformité ERCB – permet au client de satisfaire aux exigences des inspections. Meilleure conduite de process – le concept d'inspection unique permet une évaluation visuelle de l'organe déprimogène. Sécurité de process élevée – résistant à la fissuration intergranulaire intergranular. Capteur en acier carbone. Matériau pour faibles températures du produit
Caractéristiques du transmetteur
Câblage aisé de l'appareil – compartiment de raccordement séparé. Utilisation sûre – ouverture de l'appareil inutile grâce à l'affichage avec commande tactile, rétroéclairage. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology. Module d'affichage avec fonction de transmission de données. Boîtier robuste à double compartiment.
Gamme de diamètre nominal
DN 50 à 150 (2 à 6")
Matériaux en contact avec le produit
Tube de mesure : SA‐106 grade B/SA‐333 grade 6 Corps perturbateur, ports d'inspection : SA‐105/SA‐350 LF2 Capteur DSC : UNS N07718 similaire à Alloy 718, 2.4668 Raccord : SA‐105/SA‐350 LF2
Variables mesurées
Débit volumique, débit massique, débit volumique corrigé, débit d'énergie, différence de débit de chaleur, température
Liquide : 0,99 à 545 m³/h (0.58 à 321 ft³/min) selon le milieu : eau à 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Vapeur, gaz : 13.8 à 7262 m³/h (8.12 à 4274 ft³/min) selon le milieu : vapeur à 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a) ; air à 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Pression de process max.
Class 900
Gamme de température du produit
–40 à +400 °C (–40 à +752 °F)
Gamme de température ambiante
Version compacte (standard) : –40 à +80 °C (–40 à +176 °F) Version compacte (option) : –50 à +80 °C (–58 à +176 °F) Version séparée (standard) : –40 à +85 °C (–40 à +185 °F) Version séparée (option) : –50 à +85 °C (–58 à +185 °F)
Matériau du boîtier du capteur
Boîtier de raccordement capteur : AlSi10Mg, revêtu ; 1.4408 (CF3M)
Matériau du boîtier du transmetteur
AlSi10Mg, revêtu ; 1.4404 (316L)
Indice de protection
Version compacte : IP66/67, boîtier de type 4X Version séparée capteur : IP66/67, boîtier de type 4X Version séparée transmetteur : IP66/67, boîtier de type 4X
Affichage/Exploitation
Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec commande tactile (configuration de l'extérieur) Configuration possible via afficheur sur site et outils de configuration Afficheur séparé disponible
Sorties
4‐20 mA HART (passive) 4‐20 mA (passive) Sortie impulsion/fréquence/tout ou rien (passive)
Entrées
4‐20 mA (passive)
Communication numérique
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Alimentation
DC 12 à 35 V (4‐20 mA HART avec/sans sortie impulsion/fréquence/tout ou rien) DC 12 à 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA) DC 12 à 35 V (4‐20 mA HART, sortie impulsion/fréquence/tout ou rien, entrée 4‐20 mA) DC 9 à 32 V (PROFIBUS PA, sortie impulsion/fréquence/tout ou rien)
Certificats Ex
cCSAus
Sécurité fonctionnelle
Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511
Agréments et certificats métrologiques
Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)
Agréments et certificats pression
CRN
Certificats matière
Certificat matière 3.1 NACE MR0175, test de soudage selon ASME IX (sur demande)
Principe de mesure
Vortex
En-tête produit
Le capteur permettant l'inspection de corrosion de l'élément primaire, disponible en version compacte ou séparée. Pour les applications de vapeur avec une teneur en chlore élevée (SAGD) conforme ERCB.
Caractéristiques du capteur
Conformité ERCB – permet au client de satisfaire aux exigences des inspections. Meilleure conduite de process – le concept d'inspection unique permet une évaluation visuelle de l'organe déprimogène. Sécurité de process élevée – résistant à la fissuration intergranulaire intergranular. Capteur en acier carbone. Matériau pour faibles températures du produit.
Caractéristiques du transmetteur
Câblage aisé de l'appareil – compartiment de raccordement séparé. Utilisation sûre – ouverture de l'appareil inutile grâce à l'affichage avec commande tactile, rétroéclairage. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology. Module d'affichage avec fonction de transmission de données. Boîtier robuste à double compartiment.
Gamme de diamètre nominal
DN 50 à 150 (2 à 6")
Matériaux en contact avec le produit
Tube de mesure : SA‐106 grade B/SA‐333 grade 6 Corps perturbateur, ports d'inspection : SA‐105/SA‐350 LF2 Capteur DSC : UNS N07718 similaire à Alloy 718, 2.4668 Raccord : SA‐105/SA‐350 LF2
Variables mesurées
Débit volumique, débit massique, débit volumique corrigé, débit d'énergie, différence de débit de chaleur, température
Liquide : 0,99 à 545 m³/h (0.58 à 321 ft³/min) selon le milieu : eau à 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Vapeur, gaz : 13.8 à 7262 m³/h (8.12 à 4274 ft³/min) selon le milieu : vapeur à 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a) ; air à 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Pression de process max.
Class 900
Gamme de température du produit
–40 à +400 °C (–40 à +752 °F)
Gamme de température ambiante
Version compacte (standard) : –40 à +80 °C (–40 à +176 °F) Version compacte (option) : –50 à +80 °C (–58 à +176 °F) Version séparée (standard) : –40 à +85 °C (–40 à +185 °F) Version séparée (option) : –50 à +85 °C (–58 à +185 °F)
Matériau du boîtier du capteur
Boîtier de raccordement capteur : AlSi10Mg, revêtu ; 1.4408 (CF3M)
Matériau du boîtier du transmetteur
AlSi10Mg, revêtu ; 1.4404 (316L)
Indice de protection
Version compacte : IP66/67, boîtier de type 4X Version séparée capteur : IP66/67, boîtier de type 4X Version séparée transmetteur : IP66/67, boîtier de type 4X
Affichage/Exploitation
Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec commande tactile (configuration de l'extérieur) Configuration possible via afficheur sur site et outils de configuration Afficheur séparé disponible
Sorties
4‐20 mA HART (passive) 4‐20 mA (passive) Sortie impulsion/fréquence/tout ou rien (passive)
Entrées
4‐20 mA (passive)
Communication numérique
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Alimentation
DC 12 à 35 V (4‐20 mA HART avec/sans sortie impulsion/fréquence/tout ou rien) DC 12 à 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA) DC 12 à 35 V (4‐20 mA HART, sortie impulsion/fréquence/tout ou rien, entrée 4‐20 mA) DC 9 à 32 V (PROFIBUS PA, sortie impulsion/fréquence/tout ou rien)
Certificats Ex
cCSAus
Sécurité fonctionnelle
Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511
Agréments et certificats métrologiques
Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)
Agréments et certificats pression
CRN
Certificats matière
Certificat matière 3.1 NACE MR0175, test de soudage selon ASME IX (sur demande)
Principe de mesure
Vortex
En-tête produit
Le capteur permettant l'inspection de corrosion de l'élément primaire, disponible en version compacte ou séparée. Pour les applications de vapeur avec une teneur en chlore élevée (SAGD) conforme ERCB.
Caractéristiques du capteur
Conformité ERCB – permet au client de satisfaire aux exigences des inspections. Meilleure conduite de process – le concept d'inspection unique permet une évaluation visuelle de l'organe déprimogène. Sécurité de process élevée – résistant à la fissuration intergranulaire intergranular. Capteur en acier carbone. Matériau pour faibles températures du produit.
Caractéristiques du transmetteur
Câblage aisé de l'appareil – compartiment de raccordement séparé. Utilisation sûre – ouverture de l'appareil inutile grâce à l'affichage avec commande tactile, rétroéclairage. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology. Module d'affichage avec fonction de transmission de données. Boîtier robuste à double compartiment.
Gamme de diamètre nominal
DN 50 à 150 (2 à 6")
Matériaux en contact avec le produit
Tube de mesure : SA‐106 grade B/SA‐333 grade 6 Elément tourbillonnaire, ports d'inspection : SA‐105/SA‐350 LF2 Capteur DSC : UNS N07718 similaire à Alloy 718, 2.4668 Raccord : SA‐105/SA‐350 LF2
Liquide : 0,99 à 545 m³/h (0.58 à 321 ft³/min) selon le milieu : eau à 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Vapeur, gaz : 13.8 à 7262 m³/h (8.12 à 4274 ft³/min) selon le milieu : vapeur à 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a) ; air à 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Pression de process max.
Class 900
Gamme de température du produit
–40 à +400 °C (–40 à +752 °F)
Gamme de température ambiante
Version compacte (standard) : –40 à +80 °C (–40 à +176 °F) Version compacte (option): –50 à +80 °C (–58 à +176 °F) Version séparée (standard): –40 à +85 °C (–40 à +185 °F) Version séparée (option): –50 à +85 °C (–58 à +185 °F)
Matériau du boîtier du capteur
Boîtier de raccordement du capteur : AlSi10Mg, revêtu ; 1.4408 (CF3M)
Matériau du boîtier du transmetteur
AlSi10Mg, revêtu ; 1.4404 (316L)
Indice de protection
Version compacte : IP66/67, boîtier de type 4X Version séparée capteur : IP66/67, boîtier de type 4X Version séparée transmetteur : IP66/67, boîtier de type 4X
Affichage/Exploitation
Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec commande tactile (configuration de l'extérieur) Configuration possible via afficheur sur site et outils de configuration Afficheur séparé disponible
Sorties
4‐20 mA HART (passive) 4‐20 mA (passive) Sortie impulsion/fréquence/tout ou rien (passive)
Entrées
4‐20 mA (passive)
Communication numérique
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Alimentation
DC 12 à 35 V (4‐20 mA HART avec/sans sortie impulsion/fréquence/tor) DC 12 à 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA) DC 12 à 35 V (4‐20 mA HART, sortie impulsion/fréquence/tor, entrée 4‐20 mA) DC 9 à 32 V (PROFIBUS PA, sortie impulsion/fréquence/tor)
Certificats Ex
cCSAus
Sécurité fonctionnelle
Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511
Agréments et certificats métrologiques
Certificat matière 3.1, étalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)
Agréments et certificats pression
CRN
Certificats matière
NACE MR0175, test de soudage selon ASME IX (sur demande)
Rechercher les pièces de rechange par numéro dans le schéma
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Mod.E/S débit 2-fils, 2x4-20mA, HART, Ex
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
34
71108602
I/O module, 2-fil, PA/FF, PFS, Ex V2
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
34
71164940
Set préamplification, Prowirl 200
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
36
71222996
Protection surtensions (OVP10),1 voie
Autres pièces
Référence à commander
71128617
Protection surtensions (OVP20),2 voies
Autres pièces
Référence à commander
71128619
Electronique FHX50
Autres pièces
Référence à commander
71197334
Fiche femelle M12, VA
Autres pièces
Référence à commander
71296840
Electronique Prowirl 200
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
30
XPD0011-
Cable FHX50, FHX50B, 5m
Autres pièces
Référence à commander
71206552
Cable FHX50, FHX50B, 10m
Autres pièces
Référence à commander
71206554
Cable FHX50, FHX50B, 20m
Autres pièces
Référence à commander
71206555
Module E/S, 2-fils, 4-20mA, HART, Ex
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
34
XPD0015-
Cable FHX50, FHX50B, 30m
Autres pièces
Référence à commander
71206556
Set Tresse de cable,PW200,compact,séparé
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
46
71222998
Module E/S, 2-fils, 4-20mA,HART, PFS, Ex
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
34
XPD0016-
Set Tresse de cable,PW200,compact,séparé
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
46
71222998
E/S,2-fils,4-20mA HART,PFS,entrée 4-20mA
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
34
XPD0018-
Set carte raccord., séparé, electronic
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
43
71223001
Set carte raccord., séparé, capteur
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
44
71223003
Set bornes 2 fils, module E/S
Terminaux
Numéro sur le schéma
Référence à commander
37
71110280
Module affichage,SD02, boutons poussoirs
Afficheur
Numéro sur le schéma
Référence à commander
40
XPD0024-
Module d'affichage, SD03, Touch Control
Afficheur
Numéro sur le schéma
Référence à commander
40
XPD0025-
Couvercle GT20 alu, joint
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
71110299
Couvercle GT20 alu, hublot, joint
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
71110297
Couvercle GT20 alu, bornier Ex, joint
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
25
71110301
Couvercle GT20 alu, bornier Ex d, joint
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
25
71110302
Couvercle GT20 Alu, Terminal, OVP,joint
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
25
71185517
Set couvercle,Alu,séparé,capteur
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
24
71223005
Set couvercle,Alu,séparé,capt.,-50°C
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
24
71223006
Set de joints de boîtier GT18,GT19,GT20
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
65
71110303
Set joint boîtier,separee,capteur
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
73
71223053
Set joint boîtier,separee,capteur, -50°C
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
73
71223054
Filtre de boîtier laiton/Ni GT19/20,1pce
Filtre
Numéro sur le schéma
Référence à commander
19
71115175
Griffes de sécurité pour boîtier
Boîtier/Accessoires boîtier
Numéro sur le schéma
Référence à commander
17
71115176
Set câble PW200, séparé, 5m, nr, M12
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223056
Set câble PW200, séparé, 10m, nr, M12
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223058
Set câble PW200, séparé, 20m, nr, M12
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223060
Set câble PW200, séparé, 30m, nr, M12
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223062
Set câble PW200, séparé, 5m, bl
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223063
Set câble PW200, séparé, 5m, nr
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223064
Set câble PW200, séparé, 10m, bl
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223065
Set câble PW200, séparé, 10m, nr
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223067
Set câble PW200, séparé, 20m, bl
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223068
Set câble PW200, séparé, 20m, nr
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223069
Set câble PW200, séparé, 30m, bl
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223070
Set câble PW200, séparé, 30m, nr
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223071
Set câble PW200, séparé, 5m, bl
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223063
Set câble PW200, séparé, 5m, nr
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223064
Set câble PW200, séparé, 10m, bl
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223065
Set câble PW200, séparé, 10m, nr
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223067
Set câble PW200, séparé, 20m, bl
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223068
Set câble PW200, séparé, 20m, nr
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223069
Set câble PW200, séparé, 30m, bl
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223070
Set câble PW200, séparé, 30m, nr
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223071
Set câble PW200, séparé, armé, 10m, nr
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223073
Set câble PW200, séparé, armé, 20m, nr
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223074
Set câble PW200, séparé, armé, 30m, nr
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223075
TAG RFID de rechange
Autres pièces
Référence à commander
XPRFID-
Couv. protec. météo. GT18-19-20, 316L
Référence à commander
71162242
Set set de mont, inspect.overture PW200
Numéro sur le schéma
Référence à commander
69
71223000
Transmitter Prowirl 200, 7X2BXX
Référence à commander
7X2BXX-
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .