Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Deltabar FMD72 - Transmetteur de pression différentielle électronique

Transmetteur de pression différentielle électronique Deltabar FMD72

Transmetteur de pression différentielle électronique comprenant deux capteurs métalliques et un transmetteur

FMD72
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
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Pression différentielle

  • Caractéristique

    Transmetteur de pression différentielle électronique avec cellule métallique pour la mesure de niveau, volume ou masse dans les liquides.

  • Tension d'alimentation

    4...20 mA HART :
    12...45V DC (Non Ex)
    Ex ia : 12...30V DC

  • Précision de référence

    0,075% capteur individuel,
    "PLATINE" 0,05% capteur individuel

  • Stabilité à long terme

    0,05% de l'URL/an

  • Température de process

    –40...+125 °C
    (–40...+257 °F)

  • Température ambiante

    –40...+80 °C
    (–40...+176 °F)

  • Cellule de mesure

    400 mbar...10 bar
    (6 psi...150 psi)

  • Résistance à la dépression

    10 mbar (0.15 psi)

  • Limite de surpression max.

    160 bar (2400 psi)

  • Raccord process

    Filetages
    Brides (DIN, ASME, JIS)

  • Raccord process hygiénique

    DIN11851
    DIN11864-1
    Tri-Clamp
    DRD
    Varivent

  • Matériau de la membrane de process

    316L, AlloyC,

  • Liquide de remplissage

    Huile silicone
    Huile synthétique

  • Matériau du boîtier

    Fonte d'alu moulée
    Inox

  • Communication

    4...20 mA HART

  • Certificats / Agréments

    ATEX, FM, CSA, IECEx, NEPSI, INMETRO

  • Agréments de conception

    NACE MR0175,
    EN10204-3.1,

  • Agréments hygiéniques

    EHEDG
    3A

  • Principe de mesure

    Pression différentielle

  • Caractéristiques / Applications

    Transmetteur de pression différentielle électronique avec cellule métallique pour la mesure de niveau, volume ou masse dans les liquides.

  • Alimentation / Communication

    4...20 mA HART

  • Précision

    0,075% capteur individuel,
    "PLATINE" 0,05% capteur individuel

  • Stabilité à long terme

    0,05% de l'URL/an

  • Température ambiante

    –40...+80 °C
    (–40...+176 °F)

  • Température de process

    –40...+125°C
    (–40 ... +257°F)

  • Pression process / Limite surpress. max.

    160 bar (2400 psi)

  • Gamme de mesure de pression

    400 mbar...10 bar
    (6 psi...150 psi)

  • Pièces en contact avec le produit

    316L, Alloy C

  • Raccord process

    Filetages
    Brides (DIN, ASME, JIS)

  • Raccord process hygiénique

    DIN11851
    DIN11864-1
    Tri-Clamp
    DRD
    Varivent

  • Communication

    4...20 mA HART

  • Certificats / Agréments

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US IEC Ex, NEPSI, INMETRO

  • Agréments de conception

    NACE MR0175
    EN10204-3.1

  • Agréments hygiéniques

    FDA

  • Options

    Afficheur numérique 4 lignes
    Boîtier inox ou aluminium

  • Limites de lʹapplication

    Utilisez le logiciel Applicator Sizing Electronic DP