Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

iTHERM TrustSens TM371
Capteur de température auto-étalonnable

Capteur de température hygiénique compact iTHERM TrustSens TM371 avec fonction d'auto-étalonnage ©Endress+Hauser
Lauréat du HERMES AWARD 2018 Deutsche Messe AG
Capteur de température hygiénique compact iTHERM TrustSens TM371 avec fonction d'auto-étalonnage ©Endress+Hauser

iTHERM TrustSens - 100% Conformité – 0% Effort

Capteur de température hygiénique compact auto-étalonnable iTHERMTrustSens TM371 avec iTHERM QuickNeck ©Endress+Hauser

iTHERM TrustSens - capteur de température innovant conçu pour l'industrie agroalimentaire et les sciences de la vie

Capteur de température hygiénique compact auto-étalonnable iTHERM TrustSens TM371 pour une sécurité du produit accrue ©Endress+Hauser

iTHERM TrustSens - le capteur de température primé pour toutes les applications hygiéniques et aseptiques

100% Conformité, 0% Effort Capteur de température RTD hygiénique compact

Le capteur de température intelligent primé avec transmetteur HART® intégré et technologie Heartbeat est équipé de la première thermorésistance au monde capable d'effectuer un auto-étalonnage in-situ entièrement automatisé. Il élimine efficacement le risque de non-conformités non détectées, réduit les temps d'arrêt de production et augmente la sécurité du produit et l'efficacité du processus dans les applications de l'industrie agroalimentaire et des sciences de la vie. L'appareil est entièrement conforme aux réglementations 21 CFR Part 11 de la FDA et aux règles GMP.
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
  • Données clés

    • Temps de réponse

      t50 = 2,5 s
      t90 =9,5 s

    • Pression process max. (statique)

      à 20 °C : 40 bar (580 psi)

    • Gamme de temperature de service

      PT 100 :
      -40 °C …160 °C
      (-40 °F …320 °F)

    • Longueur dʹimmersion sur demande

      jusqu'à 900,00 mm (35,4'')

please wait Loading alternative products

Sélection rapide

Choisissez parmi nos options suggérées
Sales price
  • <%label%>
  • <%feature%>
      <%label%>
      99.999,00
    • Vous cherchez d'autres options? Veuillez utiliser le configurateur individuel pour continuer.
  • Process Connection
  • <%message%>

ou

Configuration personnalisée

Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles
  • Domaine d'application

    • Spécialement conçu pour une utilisation dans les applications hygiéniques et aseptiques des industries agroalimentaires et des sciences de la vie

    • Gamme de mesure : –40 à 160 °C (–40 à 320 °F)

    • Gamme de pression jusqu'à 50 bar (725 psi)

    • Indice de protection...

Caractéristiques et spécifications

Retour

Details

  • Principe de mesure

    Thermorésistance

  • Caractéristiques / Applications

    Auto-étalonnable

    Style métrique

    Sonde de température compacte

    Conception hygiénique

    Raccord process hygiénique

  • Protecteur / tube de protection

    Sans

    avec protecteur

    avec protecteur en T/coudé

  • Insert / Sonde

    Version de tube, fils isolés, non flexible

  • Diamètre extérieur tube de protection / insert

    6,0 mm (0,24'')

    9,0 mm (0,35'')

    12,7 mm (0,5")

  • Longueur dʹimmersion sur demande

    jusqu'à 900,00 mm (35,4'')

  • Matériau tube de protection/protecteur

    1.4435 ferrite delta < 1%

    316L

  • Raccord process

    Raccord ajustable

    Adaptateur à souder

    Raccords clamp selon ISO2852

    Manchon fileté selon DIN 11851

    Manchon fileté aseptique selon DIN 11864-1

    Système d'étanchéité métallique

    Filetage selon ISO 228 pour adaptateur Liquiphant

    APV Inline

    Varivent

    Ingold

    SMS 1147

    Neumo Biocontrol

    Pièces en T ou coudes

  • Forme de lʹextrémité

    Droite

    Réduite

  • Rugosité de surface Ra

    0,76 μm (29,92 μin)

    0,38 μm (14,96 μin)

    0,38 μm (14,96 μin) électropoli

  • Gamme de temperature de service

    PT 100 :

    -40 °C …160 °C

    (-40 °F …320 °F)

  • Pression process max. (statique)

    à 20 °C : 40 bar (580 psi)

  • Temps de réponse

    t50 = 2,5 s

    t90 =9,5 s

  • Intégration transmetteur en tête

    Non (signal 4…20mA, HART)

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Nr
Order code
Specification
    • Order code 60022519

      Bouchon à visser G1/2 1.4435

    • Order code 71405560

      Adaptateur à souder M12x1.5 316L/1.4435

    • Order code 71424800

      Manchon à souder G1/2 metal/metal

      Pour connection avec filetage femelle G1/2". Matériel 316L/1.4435. Avec détecteur de fuite (norme 3A).

    • Order code 60017887

      Adaptateur pour connection Ingold

    • Order code 60018911

      Set de joints toriq. pour raccord ING

      Lot de 5 pièces

    • Order code 52018765

      Manchon à souder G3/4 d=50, 316L, 3.1

      Montage affleurant, pour cuve Matériau inox 316L Conforme EHEDG, 3-A, FDA Joint torique en silicone. Certificat matière selon EN10204-3.1 Utilisation: FMI51, FTI51,FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43, 11371. Utilisation: TMR35.

    • Order code 52028295

      Manchon à souder G3/4, d=29, 316L, 3.1

      Montage affleurant avec raccord process Pour montage sur tuyauterie Matériau inox 316L, Certificat matière selon EN10204-3.1 Joint torique en silicone. FDA, conforme EHEDG Utilisation: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43.

    • Order code 52021717

      Joint torique 14,9x2,7VMQ, FDA, 5 pièces

      Matériau: Silicone VMQ 75. Utilisation: Manchon à souder G3/4, 316L, (71258355) montage sur cuve, (71258357) montage sur tuyauterie, montage affleurant FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43, Manchon à souder G3/4, 316L, 3.1, (52018765) montage sur cuve, (52028295) montage sur tuyauterie, montage affleurant FMI51, FTI51, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43.

    • Order code 52001052

      Manchon à souder G3/4 (d=55), 316L

      Montage affleurant, pour cuve Matériau : inox 316L, Joint: Joint torique en silicone EHEDG, 3A, FDA Utilisation: FTL41, FTL50/FTL50H, FTL51B,FTL80, TMR35, QMW43.

    • Order code 52011897

      Manchon à souder G3/4 (d=55), 316L, 3.1

      Montage affleurant avec raccord process Matériau : inox 316L Certificat matière selon EN10204-3.1 Joint torique en silicone. FDA, EHEDG, conforme 3A Utilisation: FTL41 FTL50/FTL50H, FTL51B, FTL80, QMW43, TMR35.

    • Order code 52014473

      Joint tor. 21,89x2,62 VMQ70, FDA, 5 pcs

      Matériau: Silicone VMQ 70. Utilisation: manchon à souder G3/4, 316L (52001052) montage affleurant, 316L, 3.1 (52011897) montage affleurant, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81.

    • Order code 71093129

      Manchon à souder G1, d=53, 316L, 3.1

      Montage affleurant avec raccord process Matériau : inox 316L Certificat matière selon EN10204-3.1 Joint torique en silicone FDA, EHEDG, conforme 3A Utilisation:FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20H, FTL31/FTL33, FTL41, FTL50/FTL50H, FTL51/FTL51B/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTL330H/FTL330L, FTW23, FTW33, PMP135, PTP35, QMW43.

    • Order code 52014472

      Joint tor. 28,17x3,53 VMQ70, FDA, 5 pcs

      Matériau: Silicone VMQ 70. Utilisation: manchon à souder G1, 316L, (52001051) montage affleurant, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43, Manchon à souder G1, 316L, 3.1, (52011896) montage affleurant, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81,QMW43, manchon coulissant FTM21.

    • Order code 52001051

      Manchon à souder G1, (d=60), 316L

      Montage affleurant, pour cuve Matériau : inox 316L, EHEDG, 3A, FDA Joint torique en silicone. Utilisation :FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL41, FTL50/FTL50H, FTL51/FTL51B/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35, QMW43, TM401/TM411, TMR35.

    • Order code 52011896

      Manchon à souder G1, (d=60), 316L, 3.1

      Montage affleurant avec raccord process Matériau : inox 316L, Certificat matière selon EN10204-3.1 Joint torique en silicone. FDA, EHEDG, conforme 3A Utilisation:FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20H, FTL31/FTL33, FTL41, FTL50/FTL50H, FTL51/FTL51B/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35, QMW43, TM401/TM411, TMR35.

    • Order code 52014472

      Joint tor. 28,17x3,53 VMQ70, FDA, 5 pcs

      Matériau: Silicone VMQ 70. Utilisation: manchon à souder G1, 316L, (52001051) montage affleurant, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43, Manchon à souder G1, 316L, 3.1, (52011896) montage affleurant, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81,QMW43, manchon coulissant FTM21.

    • Order code 52001221

      Manchon à souder G1 orientable, 316L

      Raccord process montage affleurant. Matériau : inox 316L, Le Liquiphant est orientable Joint torique en silicone. Conforme EHEDG, 3A, FDA Utilisation:FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL41,FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL51B, FTL80/FTL81, FTL330H/330L.

    • Order code 52011898

      Manchon à souder G1 orientable,316L, 3.1

      Montage affleurant avec raccord process Matériau : inox 316L Le Liquiphant est orientable Certificat matière selon EN10204-3.1 Joint torique en silicone. FDA, EHEDG, conforme 3A Utilisation:FTL20/FTL20H, FTL41, FTL50/FTL50H, FTL51/FTL51B/FTL51C/FTL51H, FTL31/FTL33, FTL80/FTL81, FTL330H/FTL330L.

    • Order code 52014424

      Joint profilé 29x36x3,7, FDA, 5 pièces

      Matériau: Silicone VMQ Utilisation:raccord process G1 montage affleuré, manchon à souder G1, 316L, orientable(52001221), Manchon à souder G1, 316L, 3.1, orientable (52011898), FTL31/FTL33, FTL80/FTL81, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, Manchon à souder Rd52, 316L, orientable, (52001047), 316L, 3.1, orientable, (52006909), FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, QMW43.

    • Order code 71275424

      Bouchon de préhension flexible jaune

    • Order code 71215757

      Kit pcs. de rech. Press-vis TK40 G1/4 d6

      Livraison : 3 pièces par kit.

    • Order code 71217633

      Kit pièce rech. Press-vis TK40 G1/2 D6

      Livraison : 3 pièces par kit.

    • Order code 51516983

      Commubox FXA291 (Hardware)

      Interface sérielle USB Caractéristiques techniques: - USB Version 1.1 ou supérieure - alimentation via prise USB - IP51; NEMA/Typ 3 - température ambiante: -20....+60oC - Ex: II(2) G (EEx ia) II C - ATEX: BVS 05 ATEX E 095 Livraison comprenant: Commubox FXA 291 driver MS Windows USB Demande d'agrément CSA/FM en cours. L'appareil ne doit pas être modifié et peut seulement être raccordé à des circuits à sécurité intrinsèque (voir certificat).

    • Order code 71217708

      Cordon 4p D18 IP69K

      Câble PVC, 4 x 0,34 mm2 (22 AWG) avec couplage M12x1 en acier inoxydable; connecteur femelle droit; raccord à visser; longueur 5m (16,4 ft); IP69K.

    • Order code 71387767

      Cable connector M12 IP69k 5m

    • Order code 71392158

      Adapto Upgrade TXU10 - TM37x

    • Order code TK40-

      Compression Fitting TK40

      Weld-in compression fitting with hygienic design. For applications in the food/ beverages and pharmaceutical industries.

    • Order code XPT0001-

      Spare Parts Kit Sealing TK40

      delivery: 5 parts per kit

    • Order code TT411-

      iTHERM TT411 Thermowell

      Thermowell with hygienic design. Metrical version for applications in the food/beverages and pharmaceutical industries.

    • Order code FXA195-

      Commubox FXA195

      Modem to connect HART field devices to a computer via USB. Commissioning of field devices with software tool. :: To connect to a intrinsically safe signal circuit. :: SIL2, IEC61508.

    • Order code TXU10-

      Configuration Kit TXU10

      for PC-programmable devices. set-up programme+interface cable for PC with USB-Port.

    • Order code SFE500-

      FieldCare SFE500

      FieldCare is a software tool based on FDT/DTM technology. FieldCare is scalable which allows to fulfill tasks from Device Setup, Plant Asset Management or Condition Monitoring (Asset Health Monitoring). FieldCare includes approved Endress+Hauser and third party DTM Libraries and can be used with W@M Life-Cycle Management. Additional hardware e.g. modems, or interfaces is needed. One year update service is included to guarantee top quality and performance. (Online application update or download from Endress+Hauser Software Portal)

    • Order code FXA42-

      Fieldgate FXA42

      Compact gateway for data capture of field devices, without antenna. Embedded web server, alarm / event handling. Application: remote monitoring, inventroy data monitoring, web enabled field interface. Field device interfaces 4-20mA, Modbus RTU, digital inputs/outputs. :: Meets NAMUR NE43 requirements. :: Data transition into SupplyCare.

    • Order code TM371-

      TrustSens TM371

      Self-calibrating thermometer with optional thermowell for applications in the food/beverages and pharmaceutical industries. 100% compliance by 0% effort. Measuring range: -40...+160oC/ -40...+320oF ::Risk reduction and cost reduction through a fully automated inline self-calibration. ::Fully automatized and audit-proof documentation. ::No risk of undetected failures through Heartbeat monitoring.

Téléchargements