Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
iTHERM TMS21 MultiSens Multipoint

iTHERM TMS21 MultiSens Slim Multipoint

Capteur de température multipoint TC pliable faiblement invasif pour les applications pétrochimiques et chimiques

TMS21
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
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Thermocouple

  • Caractéristiques / Applications

    Métrique
    Style impérial
    Facile à utiliser
    Adapté aux zones explosibles
    Raccord ajustable comme raccord process
    Sans extension
    Procédés chimiques légers

  • Protecteur / tube de protection

    Sans (pas destiné à être utilisé avec un protecteur)

  • Insert / Sonde

    à isolation minérale (MI), flexible

  • Diamètre extérieur tube de protection / insert

    6,0 mm (0,24'')
    3,2 mm (0,126")
    8,0 mm (0,31")
    9,5 mm (0,37")
    6,35 mm (1/4")

  • Longueur dʹimmersion sur demande

    jusqu'à 13.000,00 mm (511,81'')

  • Matériau tube de protection/protecteur

    1.4401 (316)
    1.4435 (316L)
    1.4571 (316Ti)
    1.4541 (321)
    1.4550 (347)
    Alloy 600 (2.4816)

  • Raccord process

    Raccord ajustable fileté 1/4"
    Raccord ajustable fileté 1/2"
    Raccord ajustable fileté 3/4"
    Raccord ajustable fileté 1"
    Bride comme accessoire

  • Forme de lʹextrémité

    Droite

  • Gamme de temperature de service

    Type K:
    max. 920 °C
    (max. 1.688 °F)
    Type J:
    max. 440 °C
    (max. 824 °F)
    Type N:
    max. 920 °C
    (max. 1.688 °F)
    Type E:
    max. 510 °C
    (max. 950 °F)

  • Pression process max. (statique)

    à 20 °C : 90 bar (1305 psi)

  • Précision

    Classe 2 selon IEC 60584
    ASTM E230 et ANSI MC 96.1

  • Temps de réponse

    t50 = 3 s
    t90 = 9 s

  • Intégration transmetteur en tête

    oui (4 … 20 mA ; HART ; PROFIBUS PA ; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Agrément Ex

    IECEX
    IECEX ATEX
    ATEX
    UKCA

  • Certification

    SIL (uniquement transmetteur)