Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
iTHERM TrustSens Calibration Monitoring

iTHERM TrustSens Calibration Monitoring

Automated temperature measurement solution - 100% compliance, 0% effort

71488114
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
from CHF ??.-
Prix après configuration dans le panier

Ce produit n'est pas disponible pour ce marché

Aperçu des avantages

  • With automated iTHERM TrustSens calibration monitoring, Endress+Hauser offers optimized process verification at minimum effort to users in the life sciences and food & beverage industries.
    The product bundle consisting of iTHERM TrustSens self-calibrating temperature sensors and the Advanced Data Manager Memograph M RSG45 offers FDA-compliant process verification, automated, audit-proof documentation and enables predictive maintenance.

  • Reliable & easy:

    • Cost reduction by saving calibration costs and reducing calibration cycles

    • All required components in one bundle, nothing is forgotten

  • 100% compliance and audit-proof documentation:

    • Fully traceable calibration with automated documentation

    • Tamper-proof data storage according to FDA 21 CFR Part 11

    • Predictive maintenance

    • Calibration with timestamp

  • Risk reduction and elimination of undetected failures:

    • Higher process transparency

    • Higher product safety

Détails du lot

iTHERM TrustSens TM371 Calibration Monitoring with Memograph M RSG45 and FDM software

Composants et pré-configurations

  • Fixations

    Certaines fixations permettent d'assurer la compatibilité des composants entre eux. Des paramètres ouverts vous offrent la possibilité d'une configuration personnalisée.

    Les composants peuvent être configurés au sein du lot dans le panier
  • Composants
    Enregistreur graphique évolué Memograph M, RSG45
    1

    Memograph M RSG45
    Enregistreur graphique évolué

    Fixations:
    RSG45- _ _ CAAAA _ 1 _ 3
    Slot 1:
    C
    4x HART/4-20mA input, Transparent HART
    Slot 2:
    A
    Non utilisé
    Slot 3:
    A
    Non utilisé
    Slot 4:
    A
    Non utilisé
    Slot 5:
    A
    Non utilisé
    Communication en mode Maître :
    1
    sans
    Application logiciel
    3
    Téléalarme + mathématique
    Licence pour logiciel FDM
    MA
    Licence pro pour 1 poste de travail
  • Capteur de température hygiénique compact iTHERM TrustSens TM371 avec fonction d'auto-étalonnage
    2

    iTHERM TrustSens TM371
    Capteur de température auto-étalonnable

    Fixations:
    TM371- _ _ _ _ _ _ _ _ _ A1 _
    Communication; Sortie:
    A
    HART; 4-20mA
    Point d’étalonnage; incertitude d’étal.
    1
    118°C ;incertitude d’étalonnage < 0.35°C