Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Prosonic Flow P 500 – Des performances maximales dans les espaces confinés

La toute nouvelle fonction FlowDC garantit une précision spécifiée, même avec des sections d'entrée minimales

Le Prosonic Flow P 500 est parfaitement adapté aux installations de process industrielles avec leur réseau de conduites généralement restreint. Grâce à la fonction FlowDC unique, ce débitmètre à ultrasons clamp-on ne nécessite qu'une longueur droite d'entrée minimale et, par conséquent, peut être installé même dans les endroits les plus exigus. L'appareil est monté directement sur la conduite, sans aucune interruption du process. De cette façon, les planificateurs et les opérateurs restent flexibles et peuvent utiliser le Prosonic Flow P 500 où et quand ils le souhaitent.

Avantages

  • Mesure de débit non intrusive et sans maintenance. Montage directement sur la paroi extérieure de la conduite, sans ouverture de la conduite.

  • Applicable à une large gamme de liquides tels que les produits chimiques, les hydrocarbures liquides, les solvants, les bases, les alcalis ou l'eau. Particulièrement adapté aux fluides corrosifs, abrasifs et toxiques.

  • Pour un fonctionnement à long terme sans maintenance : conception industrielle robuste, conforme à la norme SIL, pour des environnements difficiles

  • Très large gamme de diamètres nominaux : DN 15 à 4000 (½ à 156")

  • Convient aux conduites en métal, plastique, GRP ou matériaux composites, avec ou sans revêtement

  • Pour une précision de mesure constante, même avec de très courtes sections d'entrée jusqu'à 2 × DN (au lieu de min. 15 × DN) grâce à la fonction FlowDC innovante

Depuis des décennies, la mesure de débit par ultrasons à l'aide de capteurs clamp-on est utilisée avec succès dans l'industrie des process. Les opérateurs de l'installation peuvent utiliser le Prosonic Flow P 500 dans une large gamme d'applications, p. ex. pour la mesure de quantité et de volume, la totalisation et l'équilibrage, la surveillance des process, la vérification des débitmètres installés et la détection des fuites. Ceci rend le Prosonic Flow idéal pour le contrôle des process dans les industries chimique, pétrochimique et pétrolière.

Fonction FlowDC pour une performance maximale en cas d'écoulement perturbé

Le Prosonic Flow P 500 est le premier débitmètre à ultrasons au monde doté d'une fonction FlowDC, qui détecte et compense les effets de la perturbation de l'écoulement, par exemple en aval des coudes. Cela permet, par exemple, de maintenir une précision constante même en cas de réduction importante des longueurs droites d'entrée – par exemple de 15 diamètres de conduite à 2 diamètres de conduite. Cela signifie une flexibilité maximale pour les planificateurs et les utilisateurs, lorsqu'ils souhaitent équiper ou rééquiper une installation avec des débitmètres clamp-on.

S'adapte à toutes les conduites

Le Prosonic Flow P 500 peut être monté sur une large variété de conduites. Une feuille de contact sans entretien (patin de couplage) assure une transmission optimale du son entre le capteur et la conduite. La puissance élevée et constante du signal qui en résulte garantit des résultats de mesure stables pendant de nombreuses années. En fonction de la taille de la ligne, du produit et du matériau de la conduite, les capteurs sont livrés avec différentes fréquences ultrasoniques (0,3 - 0,5 - 1- 2 - 5 MHz), si bien que les utilisateurs peuvent se fier entièrement à la qualité, la précision et la répétabilité maximales du signal.

Heartbeat Technology – pour une sécurité de fonctionnement maximale

Heartbeat Technology, un autre point fort. Intégrée dans tous les appareils de mesure Proline, cette fonction de vérification permet des auto-diagnostics permanents avec une couverture de diagnostic maximale (> 95 %), de même qu'une vérification traçable sans interruption du process. Tout cela réduit la complexité et les risques dans l'installation et augmente sa fiabilité et sa disponibilité.

Serveur web et HistoROM pour une maintenance accélérée

Les transmetteurs Proline 500 comprennent un serveur web en standard. Avec un câble Ethernet et un ordinateur portable, ou via WLAN, les utilisateurs ont accès à toutes les données de diagnostic, de configuration et d'appareil, sans logiciel ni matériel supplémentaire. Cela permet de gagner du temps lors des tâches de maintenance et de service. En outre, toutes les données de l'appareil sont stockées en toute sécurité sur le module de stockage de données HistoROM et sont rechargées automatiquement après les travaux de maintenance. Par conséquent, l'installation des pièces de rechange est très simple et réduit les temps d'arrêt inutiles.

Photo du débitmètre à ultrasons Proline Prosonic Flow P 500 / 9P5B – DN 80 à 4000 (3 à 156") ©Endress+Hauser

Proline Prosonic Flow P 500 pour conduites de DN 80 à 4000 (3 à 156")

Photo du débitmètre à ultrasons Proline Prosonic Flow P 500 / 9P5B - DN 15 à 65 (½ à 2½") ©Endress+Hauser

Proline Prosonic Flow P 500 pour conduites de DN 15 à 65 (½ à 2½")

Prosonic Flow P 500 avec fonction FlowDC

Le principe de mesure du débit par ultrasons