Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Moderniser pour faire des économies

Surveillance sans fil de la température pour détecter les roulements endommagés

Chaque entreprise a intérêt à s'assurer que ses process se déroulent à un niveau optimal. Les incidents à l'origine de l'arrêt d'un système peuvent non seulement conduire à des réparations coûteuses, mais aussi entraîner des pertes considérables. Ilsenburger Grobblech GmbH a optimisé la disponibilité de ses installations en enregistrant les températures au niveau des roulements de tourillon et grâce à une mise en œuvre directe à l'aide de WirelessHART.

Avantages

  • Détection de dommage sur les roulements anti-friction

  • Intervention de maintenance prédictive

  • Protection des roulements anti-friction extrêmement coûteux

Topologie schématique du système ©Endress+Hauser

Le problème du client

La cage de laminoir quarto d'Ilsenburger Grobblech se compose de deux cylindres de travail qui façonnent les brames d'acier directement et de deux cylindres d'appui qui transfèrent la pression de laminage aux cylindres de travail. La cage quarto a une force de laminage maximale de 80 000 kilonewton. Ces conditions sont très difficiles, y compris pour les roulements de tourillon. Les roulements de tourillon se situent du côté commande et entraînement des cylindres d'appui supérieurs et inférieurs.

On les appelle roulements anti-friction Morgoil®. Un circuit d'huile assure aux roulements Morgoil la lubrification dont ils ont besoin. La température de ce circuit doit être surveillée à l'entrée et à la sortie. Une augmentation de la différence de température indique un degré de friction plus élevé à l'intérieur des roulements, susceptible d'entraîner des dommages. Cependant, les conditions ambiantes qui prévalent au niveau de la cage de laminoir rendent difficile le câblage sécurisé des capteurs de température requis.

Notre solution

Pour mesurer la température, on utilise des thermomètres à résistance TR15 avec puits thermométrique soudé et insert remplaçable, éprouvés à de multiples reprises dans les applications industrielles les plus difficiles. Chaque capteur de température est doté d'un adaptateur qui permet la transmission de données sans fil sur la base de la norme WirelessHART.

En raison des contraintes d'espace et des communications radio éventuellement restreintes, l'installation de l'adaptateur directement sur le capteur de température n'est pas recommandée. L'adaptateur est donc installé à distance et connecté au capteur de température à l'aide d'un câble court. L'adaptateur facilite non seulement la transmission des données, mais alimente également le dispositif connecté au moyen de la batterie intégrée dans l'adaptateur.