Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Surveiller l’eau pour prolonger la durée de vie des centrales électriques

Minimisez la corrosion et l’entartrage avec les panneaux d'analyse vapeur / eau d’Endress+Hauser

La qualité de l’eau est un facteur crucial pour éviter la corrosion et l’entartrage des turbines, des chaudières et des tuyaux dans les centrales électriques. Les particules présentes dans la vapeur et l’eau d’alimentation des chaudières réduisent la durée de vie des turbines, ce qui entraîne des réparations coûteuses, voire des remplacements. De plus, la mauvaise qualité de l’eau rend inefficaces les process et augmente les efforts de maintenance.

Panneau modulaire pour tous les cycles vapeur et eau de votre installation

Panneaux SWAS ©Endress+Hauser

Nos panneaux SWAS surveillent la qualité de l’eau dans votre centrale électrique et maintiennent l’intégrité du circuit vapeur/eau à tout moment. Les paramètres critiques tels que le pH, la conductivité ou le sodium sont mesurés de façon fiable pour éviter l’accumulation de précipitations dans les échangeurs de chaleur, les tuyaux de chaudières et les surchauffeurs. Ainsi, vous renforcez le contrôle des process, minimisez les temps d’arrêt et prolongez la durée de vie opérationnelle de votre installation. De plus, nos panneaux SWAS sont modulaires, évolutifs et personnalisables en fonction de vos besoins.

Surveillance en temps réel et analyse en ligne

La surveillance en temps réel de vos process, ainsi que l’analyse en ligne de la vapeur et de l’eau à différents points des cycles de la centrale, vous permettent de réagir de façon proactive aux contraintes du système. Les éléments érosifs et corrosifs sont détectés de manière fiable et les déséquilibres causant des dommages mécaniques sont évités. En outre, la documentation infalsifiable des valeurs mesurées fournies par nos instruments vous aide en cas de problèmes de garantie avec vos fournisseurs de chaudières et de turbines.

En quoi un panneau SWAS Endress+Hauser est-il unique ?

  • Platine personnalisée spécifique à l’application

  • Instrumentation de haute qualité pour une sécurité et une efficacité accrues de la centrale

  • Dispose de la technologie numérique Memosens pour un étalonnage facile, des mesures fiables et une maintenance conviviale

  • Un seul transmetteur pour tous les paramètres possibles avec les contrôleurs multicanaux Liquiline

  • Platine modulaire, évolutive et flexible

  • Fonctionnement fiable et sûr conforme à plusieurs normes industrielles

L’avis d’un client

« Endress+Hauser propose déjà l’infrastructure adaptée aux exigences évolutives des centrales électriques modernes avec son panneau SWAS modulaire. Qu’il s’agisse d’une adaptation de la charge de base, moyenne ou de pointe ou d’une mise à niveau pour intégrer des paramètres supplémentaires, modulaire signifie flexible et implique Endress+Hauser ». - M. Sener Guenes, Hitachi Power Europe GmbH, Lead Engineer Chemistry