Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Endress+Hauser rondt overname van Analytik Jena af

Resterende aandeelhouders met minderheidsbelang ontvangen contante vergoeding

Zwitserse meet- en automatiseringsengineering specialist Endress+Hauser heeft de overname van de Duitse analyse-instrumentatieleverancier Analytik Jena afgerond. De overige minderheidsaandelen van Analytik Jena werden juridisch overgedragen aan Endress+Hauser op 30 maart 2016 in het handelsregister nadat het overdrachtsbesluit eerder op de buitengewone algemene vergadering in februari werd goedgekeurd. Het proces zal nu worden afgerond met de afgesproken contante uitbetaling aan de minderheidsaandeelhouders.

In de aanloop naar de afgeronde overname, bezat Endress+Hauser als meerderheidsaandeelhouder op 3,4 procent na alle aandelen Analytik Jena. De vraag naar de resterende aandelen werd voorgelegd aan Analytik Jena in september 2015. Dit zette het laatste deel van het overnameproces in beweging, waarbij een onafhankelijke taxateur de waarde van de onderneming vaststelde op € 13,68 per aandeel.

Endress+Hauser kreeg de controle over het beursgenoteerde Analytik Jena AG in 2013, met recent 96,6 procent van de aandelen. Het doel van de aankoop is om uiteindelijk de klanten van beide bedrijven te ondersteunen van laboratorium tot proces en van productontwikkeling tot productie. Analytik Jena telt bijna 1.000 medewerkers wereldwijd in haar kernactiviteiten analytische apparatuur en life sciences.

Download hier de media release

Hoofdgebouw van Analytik Jena in Jena, Duitsland. © Analytik Jena


Endress+Hauser heeft de laatste hand gelegd aan de overname van de laboratorium analytics specialist Analytik Jena AG.

Contact