Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Prowirl met geïntegreerde druk- en temperatuurmeting

De vortex flowmeter voor een transparant en kostenefficiënt energiebeheer voor stoom en gas

Met de recent geïntegreerde drukmeting is de Prowirl F/R/O 200 het centrale meetpunt voor alle industriële stoom- en gastoepassingen in leidingen tot DN 300 (12"). Testmetingen hebben aangetoond dat Prowirl, al decennialang steeds verbeterd, de beste lineariteit ter wereld heeft, waardoor het energie en massaflow met maximale nauwkeurigheid tot Re. 10.000 kan registreren. Dankzij het robuuste ontwerp vermindert de Prowirl 200 de installatie- en bedrijfskosten en verhoogt de beschikbaarheid van de installatie aanzienlijk.

Voordelen

  • Multivariabele vortex flowmeter voor maximale transparantie: gelijktijdige meting van massaflow, gecorrigeerd volume, energieflow, temperatuur, druk en stoomkwaliteit.

  • Efficiënte werking van de stoominstallatie dankzij de wereldwijd unieke detectie/meting van natte stoom.

  • Overal toepasbaar: flexibele uitlijning van de drukmeter afhankelijk van de inbouwpositie en ruimte. Druksignaaloverdracht volgens ISO 2186.

  • Verhoogde beschikbaarheid van de fabriek: lange termijn stabiel, robuuste sensoren met consistente meetnauwkeurigheid tot Re. 10.000 en unieke lineariteit.

  • Gegarandeerde robuustheid: Hoge weerstand tegen trillingen, temperatuurschokken en waterslag.

  • Bewezen sensortechnologie: wereldwijd meer dan 400.000 systemen.

Prowirl F 200 met gemonteerde drukmeter voor gassen en stoom (kan 360° gedraaid worden) ©Endress+Hauser

Druk- en temperatuurcompensatie - waarvoor?

In de procesindustrie is de druk/temperatuur van stoom/gassen vaak niet constant. Als dergelijke effecten niet worden gecompenseerd, leidt dit tot enorme meetfouten en dus tot energie- en geldverliezen. Met de ingebouwde (optioneel) druk- en temperatuurmeting garandeert de Prowirl 200 de hoogste nauwkeurigheid voor het bepalen van de stoomdichtheid en de energie-inhoud. De dure installatie van vier afzonderlijke apparaten voor flow-, druk-, temperatuur- en flowberekening is niet langer nodig.

©Endress+Hauser

Natte stoomdetectie - voor hogere veiligheid en efficiëntie

Stoom wordt in grote hoeveelheden gebruikt in vele toepassingen (verwarming, reiniging of energievoorziening). Maar de warmteoverdracht is alleen energie-efficiënt met "verzadigde stoom" Maar door storingen in het ketelsysteem of bestaand condensaat komt "natte stoom" vaak voor in leidingen met ernstige gevolgen: slechte energieoverdracht, gevaarlijke waterslag of zware corrosie door opgeloste zouten. Prowirl 200 is de eerste vortex meter die in staat is om continu de stoomkwaliteit en -hoeveelheid te bewaken.

©Endress+Hauser

Uniform tweedraadsconcept

Als innovatief tweedraads meetinstrument is de Prowirl 200 gebaseerd op een uniform instrumentconcept dat de complexiteit voor de gebruiker aanzienlijk vermindert. Het nieuwe concept standaardiseert de werking, menustructuren, functiebenamingen, software, interfaces, gegevensbeheer, systeemintegratie, foutweergave, documentatie, tot en met productstructuur. Deze innovaties creëren op lange termijn economische voordelen voor klanten gedurende de gehele levenscyclus van hun plant.

Wereldwijd ongeëvenaarde robuustheid

Prowirl 200 is de meest robuuste vortex flowmeter die op de markt verkrijgbaar is. De capacitieve DSC-sensor zorgt voor nauwkeurige metingen met de hoogste lineariteit, zelfs onder de moeilijkste procescondities. Dankzij zijn balancering is de DSC-sensor ongevoelig voor systeemtrillingen, temperatuurschokken (> 150 K/s) en waterslag en door condensatie veroorzaakte waterslag. Langdurige testmetingen bevestigen dat Prowirl Langdurige testmetingen bevestigen dat vortexmeters ook na decennialang gebruik geen drift hebben (levenslange kalibratiefactor).

Het Vortex flowmeetprincipe

Deze video laat zien dat Prowirl200 is de meest robuuste vortex flowmeter ter wereld, zelfs onder extreme procescondities.

Stoom kwaliteitsmeting metProwirl F 200 - Voor maximale operationele veiligheid, energie en kostenefficiëntie

Detectie van natte stoom Meting van de droogtefractie van stoom.

Prowirl F 200 met gemonteerde drukmeter voor gassen en stoom (kan 360 graden gedraaid worden) ©Endress+Hauser

Prowirl F 200 met gemonteerde drukmeter voor gassen en stoom (kan 360° gedraaid worden)

Prowirl F 200 met gemonteerde drukmeter voor vloeistoffen (kan 360° gedraaid worden) ©Endress+Hauser

Prowirl F 200 met gemonteerde drukmeter voor vloeistoffen (kan 360° gedraaid worden)

Downloads